DE
EN
Anmelden
PRODUKTE
Leitungen für Industrie und Maschinen
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
Lösungen für erneuerbare Energien
Lösungen für Transport und Verkehr
Medien- und Veranstaltungstechnik
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
Kabelverschraubungen
Steckverbinder und Anschlusstechnik
Kabelzubehör und Werkzeuge
Steuer- und Anschlussleitungen
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
Industrial Ethernet- und Busleitungen
Lichtwellenleiter - Industrie
temperaturbeständige Leitungen
Einzeladern und Aderleitungen
Motor-, Servo- und Geberleitungen
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Leitungen nach internationalen Normen
Installationsleitungen
Fernmelde- und Brandmeldekabel
Energie- und Starkstromkabel
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
Busleitungen - Gebäudetechnik
Netzwerkkabel
Solar und Photovoltaik
Solar und Photovoltaik
Windenergie
Automobil und Nutzfahrzeuge
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
Spiralkabel
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
Kunststoffverschraubungen
Messingverschraubungen
Edelstahlverschraubungen
HELUTEC Steckverbinder
Kupferanschlusstechnik - Office
Kuperanschlusstechnik - Industrie
LWL-Anschlusstechnik - Office
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
Kabelschutz
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
Binden, Bündeln und Befestigen
Kennzeichnen und Markieren
Aderendhülsen
Kabelschuhe
Werkzeuge
PRODUKTFINDER
UNTERNEHMEN
Startseite
|
Produktfinder
|
Kabelzubehör und Werkzeuge
Kabelzubehör und Werkzeuge
Produkte
(217)
Artikel
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Leitungen für Industrie und Maschinen
19362
Steuer- und Anschlussleitungen
7831
PVC-Steuer-/ Anschlussleitungen
2797
PUR-/TPE-Steuer-/ Anschlussleitungen
1249
halogenfreie Steuer-/ Anschlussleitungen
2497
Silikon-Steuer-/ Anschlussleitungen
355
Gummi-Steuer-/ Anschlussleitungen
359
eigensichere Steuer-/ Anschlussleitungen
93
schleppkettenfähige Steuer-/ Anschlussleitungen
1264
HAR-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
500
UL-/CSA-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
1859
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
6931
Datenleitungen
1704
halogenfreie Datenleitungen
185
UL-/CSA-approbierte Datenleitungen
779
schleppkettenfähige Datenleitungen
383
Instrumentation- und Rechnerkabel
4880
Industrieelektronikkabel
38
Industrial Ethernet- und Busleitungen
131
Industrial Ethernet
27
PROFInet
17
Profibus
31
FOUNDATION™ Fieldbus
1
CAN-Bus
20
DeviceNet™
6
AS-Interface
12
sonstige Busleitungen
17
Lichtwellenleiter - Industrie
28
LWL - Industriekabel GOF
5
LWL - Industriekabel HCS
4
LWL - Industriekabel POF
12
LWL - Breakoutkabel Profibus/PROFInet
7
temperaturbeständige Leitungen
1311
PVC- und vernetzte Leitungen (max. 145°C)
223
Silikon-Leitungen (-60°C bis +180°C)
355
Glasseide-Leitungen (-60°C bis +400°C)
76
vernetzte Einzeladern/ Aderleitungen (-55°C bis +145°C)
380
Silikon-Einzeladern (-60°C bis +180°C)
171
Glasseide-Einzeladern (max. 1000°C)
106
Einzeladern und Aderleitungen
3975
PVC-Einzeladern/ Aderleitungen
2669
PUR-Einzeladern/ Aderleitungen
72
Silikon-Einzeladern/ Aderleitungen
226
Gummi-Einzeladern/ Aderleitungen
174
halogenfreie Einzeladern/ Aderleitungen
1149
temperaturbeständige Einzeladern/ Aderleitungen
657
UL-/CSA-approbierte Einzeladern/ Aderleitungen
1051
Einzeladern/ Aderleitungen für den permanent bewegten Einsatz
131
Motor-, Servo- und Geberleitungen
416
TOPFLEX®-Motorleitungen
245
TOPSERV®-Servoleitungen
125
TOPGEBER®-Geberleitungen
46
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
2162
schleppkettenfähige Leitungen
1911
torsionsfähige Leitungen
4
trommelbare Leitungen für Kran-/ Fördertechnik
33
Flachleitungen
108
Aufzugsleitungen
106
Leitungen nach internationalen Normen
13956
UL/CSA - Nordamerika
5510
HAR - Europa
2829
VDE - Deutschland
285
EAC - Russland
11250
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
1616
Installationsleitungen
110
PVC-Installationsleitungen
71
halogenfreie Installationsleitungen
39
Fernmelde- und Brandmeldekabel
199
Fernmelde-Außenkabel
66
Fernmelde-Innenkabel
104
Brandmeldekabel
29
Energie- und Starkstromkabel
863
Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
567
Mittelspannungskabel - 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
296
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
350
LWL - Innenkabel
55
LWL - Universalkabel
83
LWL - Außenkabel
183
LWL - Luftkabel
22
LWL - Mobilkabel
7
Busleitungen - Gebäudetechnik
8
Netzwerkkabel
35
LAN-Kabel Kat. 5
3
LAN-Kabel Kat. 5e
9
LAN-Kabel Kat. 6
7
LAN-Kabel Kat. 6A
4
LAN-Kabel Kat. 7
1
LAN-Kabel Kat. 7e
7
LAN-Kabel Kat. 7A
4
Solar und Photovoltaik
51
Lösungen für erneuerbare Energien
79
Solar und Photovoltaik
51
Windkraft
28
Lösungen für Transport und Verkehr
2012
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
1980
RADOX®-Leitungen
1735
Zubehör für Bahnindustrie/ Schienenfahrzeuge
245
Automobil und Nutzfahrzeuge
32
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
674
Spiralkabel
187
PUR-Spiralkabel
187
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
487
Konfektionen für Netzwerke
119
Konfektionen für Industrial Ethernet
252
Konfektionen für Bussysteme
12
Konfektionen für Lichtwellenleiter
104
Kabelverschraubungen
1207
Kunststoffverschraubungen
507
Standard-Kunststoffverschraubungen
474
Messingverschraubungen
635
Standard-Messingverschraubungen
548
EMV-Messingverschraubungen
87
Edelstahlverschraubungen
65
Standard-Edelstahlverschraubungen
65
Steckverbinder und Anschlusstechnik
152
Kupferanschlusstechnik - Office
25
Modularsystem RJ45
13
Patch-Panels RJ45
4
Anschlussdosen RJ45
4
Zubehör RJ45
4
Kuperanschlusstechnik - Industrie
41
Steckverbinder RJ45
12
Steckverbinder M12
10
PROFIBUS Steckverbinder und Adapter
19
LWL-Anschlusstechnik - Office
69
Steckerverbinder und Kupplungen
14
Spleißboxen und Zubehör
49
Zubehör für LWL-Anschlusstechnik – Office
6
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
27
Steckerverbinder
17
Patch-Panels
10
Kabelzubehör und Werkzeuge
3962
Kabelschutz
1629
Wellschläuche
144
teilbare Wellschläuche
14
Isolierschläuche
219
Schrumpfschläuche
304
Geflechtschläuche
36
hochflexible Schutzschläuche
134
Schutzschläuche für starke mechanische Beanspruchung
79
Schlauchverschraubungen
535
Schlauch-Kabel-Verschraubungen
20
Zubehör für Kabelschutzschläuche
117
Hochtemperaturschutz
27
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
148
Verbindungsmuffen zum Schrumpfen
66
Verbindungsmuffen in Aufschiebetechnik
1
Endverschlüsse zum Schrumpfen
48
Endverschlüsse in Aufschiebetechnik
23
Zubehör für Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
10
Binden, Bündeln und Befestigen
195
Kabelbinder
159
Kunststoffwendel
10
Klettverschlussbinder
6
Befestigungssockel
20
Kennzeichnen und Markieren
876
Kennzeichnungsringe
859
Kabelmarkierer
17
Aderendhülsen
188
isolierte Aderendhülsen
188
unisolierte Aderendhülsen
67
Aderendhülsen für zwei Litzen
31
Kabelschuhe
755
Quetschkabelschuhe
173
Rohrkabelschuhe
310
Presskabelschuhe
178
Pressverbinder
70
Stoßverbinder
20
Schirmanschlussverbinder
4
Werkzeuge
161
Abmanteln
23
Pressen
60
Montage von Kabelverschraubungen
25
Verarbeitung von Kabelbindern
3
Kabelstrümpfe zum Einziehen/ zur Montage
30
Trommelabwickler
13
Kabelscheren
7
3962 Treffer gefunden
Pro Seite:
12
24
48
60
Sortieren nach:
Nach Relevanz sortieren
Bestseller
Nach Name aufsteigend sortieren
Nach Name absteigend sortieren
Nach Preis aufsteigend sortieren
Nach Preis absteigend sortieren
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Leitermaterial
Cu, verzinnt
(10)
anwenden
Temperatur
-10 °C
(396)
-20 °C
(364)
-25 °C
(328)
-40 °C
(222)
-45 °C
(179)
-55 °C
(97)
-60 °C
(61)
Min. (°C)
100 °C
(790)
105 °C
(717)
110 °C
(602)
115 °C
(570)
120 °C
(544)
125 °C
(226)
150 °C
(102)
250 °C
(75)
260 °C
(59)
500 °C
(23)
Max. (°C)
anwenden
Eigenschaften
halogenfrei
(409)
silikonfrei
(400)
ölbeständig
(138)
UV-beständig
(173)
anwenden
Zertifizierung / Zulassung
VDE
(45)
UL
(125)
CSA
(78)
EAC
(114)
anwenden
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Ringform HB 4 blau 1,5 qmm
Art.-Nr. 91484
6,45 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Ringform HA 4 rot 0,5 qmm
Art.-Nr. 91480
6,03 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Ringform HC 6 gelb 2,5 qmm
Art.-Nr. 91490
12,97 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Ringform HB 6 blau 1,5 qmm
Art.-Nr. 91486
9,34 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Ringform HB 5 blau 1,5 qmm
Art.-Nr. 91485
7,48 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Ringform HC 8 gelb 2,5 qmm
Art.-Nr. 91491
14,97 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Ringform HA 5 rot 0,5 qmm
Art.-Nr. 91481
6,85 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Ringform HC 5 gelb 2,5 qmm
Art.-Nr. 91489
11,54 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Ringform HB 8 blau 1,5 qmm
Art.-Nr. 91487
10,77 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Stoßverbinder HAA 15 rot 0,5 qmm
Art.-Nr. 91426
8,40 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Ringform HC 4 gelb 2,5 qmm
Art.-Nr. 91488
10,74 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Ringform HA 6 rot 0,5 qmm
Art.-Nr. 91482
9,28 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Aderendhülse ADI 1,5 mm² schwarz / normal
Art.-Nr. 91353
0,86 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Aderendhülse ADI 2,5 mm² blau / normal
Art.-Nr. 91387
1,01 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Stoßverbinder HBB 25 blau 1,5 qmm
Art.-Nr. 91427
9,40 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Ringform HA 3 rot 0,5 qmm
Art.-Nr. 91478
6,37 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh B Cu verzinnt unisoliert Ringform B 16-8 16,0 qmm
Art.-Nr. 91530
14,09 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Aderendhülse ADI 1 mm² rot / normal
Art.-Nr. 91352
0,86 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Aderendhülse ADI 0,5 mm² weiß / normal
Art.-Nr. 91350
0,86 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Aderendhülse ADI 0,75 mm² grau / normal
Art.-Nr. 93030
0,86 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh B Cu verzinnt unisoliert Ringform B 16-6 16 qmm
Art.-Nr. 91529
13,27 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Gabelform HA 4 F rot 0,5 qmm
Art.-Nr. 91404
6,88 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh B Cu verzinnt unisoliert Ringform B 25-8 25 qmm
Art.-Nr. 91533
23,77 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Ringform HC 10 gelb 2,5 qmm
Art.-Nr. 91492
20,96 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Artikel
1
2
3
…
166
chevron-left
Layer 1
Alert
Browse file
Download file
File
Image
Pdf
Word
Text
Excel
Powerpoint
Archive
Csv
Audio
Video
Spinner
Calendar
Sort None
Sort ASC
Sort DESC
Return arrow
Minus