PAAR-TRONIC-CY

  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • Farbcode in Anlehnung an DIN 47100, ohne Farbwiederholung
  • mit Beilauflitze
  • EMV-Vorzugstype
Ab 42,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -30°C bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 350 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1200 V
Prüfspannung Ader/Schirm 800 V
Durchschlagspannung 2400 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: ca. 100 pF/m
0,34 - 1,5 mm²: ca. 150 pF/m
Betriebskapazität Ader/Schirm bei 800 Hz
0,14 mm²: ca. 240 pF/m
0,25 mm²: ca. 270 pF/m
Kapazitive Kopplung k1 bei 800 Hz, max. 300 pF/100m
Wellenwiderstand 78 Ohm,
(Richtwert)
Induktivität ca. 0,65 mH/km
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, 0,5 - 1,5 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Litzenaufbau:
  • 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
  • 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
  • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
  • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Beilauflitze, Cu-verzinnt
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • weitgehend beständig gegen: Öl,
  • Details, siehe "Technische Informationen"
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
  • Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuer- und Signalleitung für störstrahlungsgefährdete Anlagen. Durch das dichte Abschirmgeflecht werden Störungen durch parallel verlaufende Leitungen unterdrückt. Durch die Paarverseilung werden günstige Nebensprechdämpfungswerte erreicht. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel PAAR-TRONIC-CY

Filter / Sortierung

Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
Leiteraufbau
Außendurchmesser
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
PAAR-TRONIC-CY grau 1 x 2 x 0,14 mm² 21001 3,8 26 16,0 34,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 2 x 2 x 0,14 mm² 21002 5,2 26 18,5 40,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 3 x 2 x 0,14 mm² 21003 5,5 26 23,0 49,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 4 x 2 x 0,14 mm² 21004 5,9 26 27,0 55,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 5 x 2 x 0,14 mm² 21005 6,6 26 31,0 66,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 6 x 2 x 0,14 mm² 21006 7,1 26 48,0 86,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 7 x 2 x 0,14 mm² 21007 7,1 26 51,0 91,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 8 x 2 x 0,14 mm² 21008 8,1 26 54,0 97,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 10 x 2 x 0,14 mm² 21009 9,0 26 59,0 109,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 12 x 2 x 0,14 mm² 21010 9,3 26 66,0 141,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 14 x 2 x 0,14 mm² 21011 9,7 26 74,0 148,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 16 x 2 x 0,14 mm² 21013 10,2 26 79,0 155,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 18 x 2 x 0,14 mm² 21014 10,9 26 83,0 171,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 20 x 2 x 0,14 mm² 21015 11,4 26 97,0 183,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 22 x 2 x 0,14 mm² 21016 13,0 26 103,0 205,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 24 x 2 x 0,14 mm² 21017 13,0 26 111,0 228,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 25 x 2 x 0,14 mm² 21018 13,3 26 113,0 239,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 26 x 2 x 0,14 mm² 21019 13,3 26 122,0 245,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 28 x 2 x 0,14 mm² 21021 13,3 26 128,0 258,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 30 x 2 x 0,14 mm² 21022 13,7 26 140,0 270,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 32 x 2 x 0,14 mm² 21023 13,9 26 145,0 284,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 34 x 2 x 0,14 mm² 21024 14,4 26 150,0 300,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 36 x 2 x 0,14 mm² 21025 14,4 26 156,0 316,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 38 x 2 x 0,14 mm² 21026 14,9 26 162,0 350,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 40 x 2 x 0,14 mm² 21027 14,9 26 177,0 370,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 50 x 2 x 0,14 mm² 21030 17,0 26 202,0 440,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 52 x 2 x 0,14 mm² 21031 16,8 26 206,0 460,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 55 x 2 x 0,14 mm² 21032 17,5 26 210,0 480,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 1 x 2 x 0,25 mm² 21033 4,4 24 15,0 45,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 2 x 2 x 0,25 mm² 21034 6,4 24 28,0 53,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 3 x 2 x 0,25 mm² 21035 6,8 24 32,0 65,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 4 x 2 x 0,25 mm² 21036 7,4 24 38,0 80,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 5 x 2 x 0,25 mm² 21037 8,0 24 55,0 98,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 6 x 2 x 0,25 mm² 21038 8,9 24 65,0 114,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 7 x 2 x 0,25 mm² 21039 8,9 24 70,0 121,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 8 x 2 x 0,25 mm² 21040 10,2 24 75,0 129,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 10 x 2 x 0,25 mm² 21041 11,3 24 110,0 157,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 12 x 2 x 0,25 mm² 21042 11,6 24 117,0 189,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 14 x 2 x 0,25 mm² 21043 12,2 24 122,0 213,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 15 x 2 x 0,25 mm² 21044 13,2 24 134,0 225,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 16 x 2 x 0,25 mm² 21045 13,2 24 143,0 237,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 18 x 2 x 0,25 mm² 21046 13,9 24 148,0 248,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 20 x 2 x 0,25 mm² 21047 14,5 24 162,0 275,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 24 x 2 x 0,25 mm² 21049 16,3 24 223,0 330,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 25 x 2 x 0,25 mm² 21050 16,6 24 233,0 343,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 26 x 2 x 0,25 mm² 21051 16,6 24 238,0 345,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 27 x 2 x 0,25 mm² 21052 16,6 24 244,0 350,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 28 x 2 x 0,25 mm² 21053 16,6 24 249,0 360,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 30 x 2 x 0,25 mm² 21054 17,2 24 254,0 375,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 32 x 2 x 0,25 mm² 21055 17,7 24 290,0 400,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 34 x 2 x 0,25 mm² 21056 18,5 24 312,0 410,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 36 x 2 x 0,25 mm² 21057 18,5 24 322,0 420,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 38 x 2 x 0,25 mm² 21058 19,2 24 339,0 450,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 40 x 2 x 0,25 mm² 21059 19,2 24 349,0 485,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 44 x 2 x 0,25 mm² 21060 20,9 24 359,0 500,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 46 x 2 x 0,25 mm² 21061 21,2 24 398,0 540,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 50 x 2 x 0,25 mm² 21062 22,0 24 403,0 550,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 52 x 2 x 0,25 mm² 21063 21,6 24 435,0 580,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 55 x 2 x 0,25 mm² 21064 22,4 24 464,0 630,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 1 x 2 x 0,34 mm² 19970 4,6 22 16,0 58,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 2 x 2 x 0,34 mm² 19971 6,8 22 37,0 65,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 3 x 2 x 0,34 mm² 19972 7,1 22 45,0 78,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 4 x 2 x 0,34 mm² 19973 7,8 22 54,0 90,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 5 x 2 x 0,34 mm² 19974 8,7 22 64,0 110,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 6 x 2 x 0,34 mm² 19975 9,4 22 73,0 130,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 7 x 2 x 0,34 mm² 19976 9,4 22 80,0 145,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 8 x 2 x 0,34 mm² 19977 11,0 22 88,0 150,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 9 x 2 x 0,34 mm² 19978 11,9 22 99,0 170,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 10 x 2 x 0,34 mm² 19979 11,9 22 107,0 190,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 12 x 2 x 0,34 mm² 19980 12,3 22 122,0 220,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 14 x 2 x 0,34 mm² 19981 13,3 22 138,0 245,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 16 x 2 x 0,34 mm² 19982 14,0 22 154,0 250,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 18 x 2 x 0,34 mm² 19983 14,7 22 198,0 275,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 21 x 2 x 0,34 mm² 19984 16,3 22 214,4 300,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 25 x 2 x 0,34 mm² 19985 17,9 22 238,0 400,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 27 x 2 x 0,34 mm² 19986 17,9 22 262,0 410,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 30 x 2 x 0,34 mm² 19987 18,7 22 287,0 440,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 34 x 2 x 0,34 mm² 19988 19,9 22 310,0 510,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 37 x 2 x 0,34 mm² 19989 19,9 22 369,0 550,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 40 x 2 x 0,34 mm² 19990 20,6 22 393,0 590,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 44 x 2 x 0,34 mm² 19991 22,4 22 424,0 600,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 50 x 2 x 0,34 mm² 19992 23,4 22 456,0 650,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 52 x 2 x 0,34 mm² 19993 23,1 22 488,0 680,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 56 x 2 x 0,34 mm² 19994 24,2 22 518,0 750,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 61 x 2 x 0,34 mm² 19995 24,9 22 557,0 840,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 1 x 2 x 0,5 mm² 17047 5,2 20 24,0 60,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 2 x 2 x 0,5 mm² 17001 7,8 20 54,0 89,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 3 x 2 x 0,5 mm² 17002 8,2 20 70,0 104,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 4 x 2 x 0,5 mm² 17003 9,2 20 91,0 126,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 5 x 2 x 0,5 mm² 17004 10,0 20 105,0 148,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 6 x 2 x 0,5 mm² 17005 11,1 20 120,0 171,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 8 x 2 x 0,5 mm² 17006 13,2 20 144,0 290,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 10 x 2 x 0,5 mm² 17007 14,4 20 178,0 320,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 12 x 2 x 0,5 mm² 17008 14,8 20 199,0 361,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 16 x 2 x 0,5 mm² 17009 16,6 20 254,0 421,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 20 x 2 x 0,5 mm² 17010 18,8 20 302,0 580,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 25 x 2 x 0,5 mm² 17011 21,4 20 344,0 740,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 1 x 2 x 0,75 mm² 17048 5,7 19 28,0 71,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 2 x 2 x 0,75 mm² 17012 8,9 19 58,0 105,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 3 x 2 x 0,75 mm² 17013 9,4 19 84,0 128,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 4 x 2 x 0,75 mm² 17014 10,2 19 108,0 156,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-CY grau 5 x 2 x 0,75 mm² 17015 11,4 19 126,0 189,0