NSGAFÖU 1,8/3 kV
- kurz- und erdschlusssicher bis 1000 V
- ölbeständig
- für hohe mechanische Beanspruchung
Technische Daten NSGAFÖU 1,8/3 kV
Gummi-Aderleitung nach DIN VDE 0250-602 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | AC U0/U 1800/3000 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 2100 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 3600 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 2700 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 5400 V |
Prüfspannung | 6000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 6x Außen-Ø |
Details NSGAFÖU 1,8/3 kV
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: Gummi (EPR) nach DIN VDE 0207-20 (Mischungstyp 3GI3)
- x = ohne Schutzleiter
- Äußere Umhüllung: Gummi (Polychloropren) nach DIN VDE 0207-21 (Mischungstyp 5GM3)
- Farbe: siehe Datenblatt
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Verwendung
- Für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen; in Schaltanlagen und Verteilern gilt die Leitung bis 1000 V als kurz- und erdschlusssicher. Normativ zulässige Verlegearten sind: in Rohren; in geschlossenen Installationskanälen; zum Anschluss bewegter Teile; Geräteverdrahtung; gebündelt. Nicht zur Verwendung auf Kabelleitern und Kabelrinnen.
Alle Artikel NSGAFÖU 1,8/3 kV
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Mantelfarbe | Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 1,5 mm² 38501 | schwarz | 5,1 - 7,0 | 16 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38501
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 1,5 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
5,1 - 7,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
65,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258220
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 2,5 mm² 38502 | schwarz | 5,6 - 7,5 | 14 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38502
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 2,5 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
5,6 - 7,5
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
80,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258237
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 4 mm² 38503 | schwarz | 6,2 - 9,0 | 12 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38503
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 4 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
6,2 - 9,0
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
95,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258244
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 6 mm² 38504 | schwarz | 6,7 - 9,5 | 10 | 58,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38504
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 6 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
6,7 - 9,5
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
110,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258251
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 10 mm² 38505 | schwarz | 8,1 - 11,0 | 8 | 96,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38505
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 10 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
8,1 - 11,0
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
96,0
Gewicht kg/km (ca.)
165,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258268
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 16 mm² 38506 | schwarz | 9,1 - 13,0 | 6 | 154,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38506
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 16 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
9,1 - 13,0
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
154,0
Gewicht kg/km (ca.)
235,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258275
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 25 mm² 38507 | schwarz | 11,1 - 15,0 | 4 | 240,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38507
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 25 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
11,1 - 15,0
AWG (ca.)
4
Cu-Zahl kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ca.)
360,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258282
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 35 mm² 38508 | schwarz | 12,3 - 16,5 | 2 | 336,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38508
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 35 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
12,3 - 16,5
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
336,0
Gewicht kg/km (ca.)
460,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258299
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 50 mm² 38509 | schwarz | 13,8 - 18,0 | 1 | 480,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38509
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 50 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
13,8 - 18,0
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
480,0
Gewicht kg/km (ca.)
620,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258305
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 70 mm² 38510 | schwarz | 15,5 - 20,5 | 2/0 | 672,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38510
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 70 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
15,5 - 20,5
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
672,0
Gewicht kg/km (ca.)
820,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
250,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258312
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 95 mm² 38511 | schwarz | 17,7 - 24,0 | 3/0 | 912,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38511
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 95 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
17,7 - 24,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
912,0
Gewicht kg/km (ca.)
1070,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258329
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 120 mm² 38513 | schwarz | 19,2 - 26,0 | 4/0 | 1152,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38513
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 120 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
19,2 - 26,0
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
1152,0
Gewicht kg/km (ca.)
1330,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258343
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 150 mm² 38514 | schwarz | 21,1 - 28,0 | 300 kcmil | 1440,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38514
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 150 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
21,1 - 28,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1440,0
Gewicht kg/km (ca.)
1620,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,305,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258350
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 185 mm² 38512 | schwarz | 23,1 - 31,0 | 350 kcmil | 1776,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38512
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 185 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
23,1 - 31,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1776,0
Gewicht kg/km (ca.)
1960,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258336
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 240 mm² 38515 | schwarz | 26,0 - 34,5 | 500 kcmil | 2304,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38515
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 240 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
26,0 - 34,5
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2304,0
Gewicht kg/km (ca.)
2570,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258367
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 300 mm² 38516 | schwarz | 28,4 - 38,0 | 600 kcmil | 2880,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38516
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 300 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
28,4 - 38,0
AWG (ca.)
600 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2880,0
Gewicht kg/km (ca.)
3180,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258374
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 1,5 mm² 17001252 | orange | 5,1 - 7,0 | 16 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
17001252
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 1,5 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
5,1 - 7,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
65,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892522178
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 2,5 mm² 710665 | orange | 5,6 - 7,5 | 14 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
710665
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 2,5 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
5,6 - 7,5
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
80,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892325861
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 4 mm² 710666 | orange | 6,2 - 9,0 | 12 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
710666
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 4 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
6,2 - 9,0
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
95,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892325878
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 6 mm² 710223 | orange | 6,7 - 9,5 | 10 | 58,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
710223
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 6 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
6,7 - 9,5
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
110,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892325854
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 10 mm² 17000914 | orange | 8,1 - 11,0 | 8 | 96,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
17000914
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 10 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
8,1 - 11,0
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
96,0
Gewicht kg/km (ca.)
165,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892508066
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 16 mm² 17000915 | orange | 9,1 - 13,0 | 6 | 154,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
17000915
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 16 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
9,1 - 13,0
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
154,0
Gewicht kg/km (ca.)
235,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892508073
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 25 mm² 17000916 | orange | 11,1 - 15,0 | 4 | 240,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
17000916
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 25 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
11,1 - 15,0
AWG (ca.)
4
Cu-Zahl kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ca.)
360,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892508080
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 35 mm² 17000917 | orange | 12,3 - 16,5 | 2 | 336,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
17000917
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 35 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
12,3 - 16,5
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
336,0
Gewicht kg/km (ca.)
460,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892508097
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 50 mm² 17000918 | orange | 13,8 - 18,0 | 1 | 480,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
17000918
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 50 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
13,8 - 18,0
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
480,0
Gewicht kg/km (ca.)
620,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892508103
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 70 mm² 17000919 | orange | 15,5 - 20,5 | 2/0 | 672,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
17000919
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 70 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
15,5 - 20,5
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
672,0
Gewicht kg/km (ca.)
820,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892508110
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 95 mm² 17000920 | orange | 17,7 - 24,0 | 3/0 | 912,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
17000920
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 95 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
17,7 - 24,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
912,0
Gewicht kg/km (ca.)
1070,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892508127
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 120 mm² 17000921 | orange | 19,2 - 26,0 | 4/0 | 1152,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
17000921
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 120 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
19,2 - 26,0
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
1152,0
Gewicht kg/km (ca.)
1330,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892508134
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 150 mm² 17000922 | orange | 21,1 - 28,0 | 300 kcmil | 1440,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
17000922
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 150 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
21,1 - 28,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1440,0
Gewicht kg/km (ca.)
1620,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892508141
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 185 mm² 17000923 | orange | 23,1 - 31,0 | 350 kcmil | 1776,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
17000923
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 185 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
23,1 - 31,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1776,0
Gewicht kg/km (ca.)
1960,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892508158
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 240 mm² 17000924 | orange | 26,0 - 34,5 | 500 kcmil | 2304,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
17000924
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 240 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
26,0 - 34,5
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2304,0
Gewicht kg/km (ca.)
2570,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892508165
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 300 mm² 17001253 | orange | 28,4 - 38,0 | 600 kcmil | 2880,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
17001253
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 300 mm²
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
28,4 - 38,0
AWG (ca.)
600 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2880,0
Gewicht kg/km (ca.)
3180,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892522161
Zolltarifnummer
85446010
|
Downloads NSGAFÖU 1,8/3 kV
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte