NA2XSY
- Al-Leiter
- VPE-isoliert
- PVC-Mantel
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
Technische Daten NA2XSY
Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502 | |
Temperaturbereich | bei Verlegung -5°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s) |
Nennspannung | siehe Datenblatt |
Betriebsspannung | siehe Datenblatt |
Prüfspannung | siehe Datenblatt |
Mindestbiegeradius | 15x Außen-Ø |
Details NA2XSY
Aufbau
- Al-Leiter, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
- innere Leitschicht
- Aderisolation: VPE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DIX8)
- äußere Leitschicht
- leitfähige Bandierung
- Abschirmung: Umspinnung aus Cu-Drähten mit einem oder zwei Querleitwendel
- Bandierung
- Außenmantel: PVC nach HD 620 S2 (Mischungstyp DMV6)
- Mantelfarbe: rot
Eigenschaften
- erdverlegbar
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
- rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
- die Aderisolation und die äußere Leitschicht werden gemeinsam in einem Arbeitsgang extrudiert und sind dauerhaft fest miteinander verschweißt, um ein Optimum an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zur Montage wird ein Schälwerkzeug empfohlen.
- Art. Nr. 32444, 32446, 32448, 32457, 32459, 32461, 32470, 32472, 32474: ausschließlich für Erdverlegung zugelassen
Verwendung
- In Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien bei geschützter Verlegung, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Aufgrund guter Verlegeeigenschaften lassen sie sich auch bei schwierigen Trassenführungen leicht erlegen. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.
Alle Artikel NA2XSY
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Al-Zahl kg/km | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 50 rm / 16 mm² 32440 | 24,0 - 29,0 | 1 | 182,0 | 145,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32440
Artikelbezeichnung
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 50 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,0 - 29,0
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
145,0
Gewicht kg/km (ca.)
780,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276644
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 70 rm / 16 mm² 32441 | 26,0 - 31,0 | 2/0 | 182,0 | 203,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32441
Artikelbezeichnung
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 70 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
26,0 - 31,0
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
203,0
Gewicht kg/km (ca.)
875,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276651
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 95 rm / 16 mm² 32442 | 26,0 - 32,0 | 3/0 | 182,0 | 276,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32442
Artikelbezeichnung
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 95 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
26,0 - 32,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
276,0
Gewicht kg/km (ca.)
990,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276668
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 120 rm / 16 mm² 32443 | 28,0 - 34,0 | 4/0 | 182,0 | 348,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32443
Artikelbezeichnung
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 120 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
28,0 - 34,0
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
348,0
Gewicht kg/km (ca.)
1110,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276675
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 150 rm / 16 mm² 32444 | 29,0 - 35,0 | 300 kcmil | 182,0 | 435,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32444
Artikelbezeichnung
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 150 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
29,0 - 35,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
435,0
Gewicht kg/km (ca.)
1240,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276682
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 150 rm / 25 mm² 32445 | 29,0 - 35,0 | 300 kcmil | 283,0 | 435,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32445
Artikelbezeichnung
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 150 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
29,0 - 35,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
435,0
Gewicht kg/km (ca.)
1310,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276699
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 185 rm / 16 mm² 32446 | 31,0 - 37,0 | 350 kcmil | 182,0 | 537,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32446
Artikelbezeichnung
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 185 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,0 - 37,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
537,0
Gewicht kg/km (ca.)
1405,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276705
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 185 rm / 25 mm² 32447 | 31,0 - 37,0 | 350 kcmil | 283,0 | 537,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32447
Artikelbezeichnung
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 185 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,0 - 37,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
537,0
Gewicht kg/km (ca.)
1460,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276712
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 240 rm / 16 mm² 32448 | 33,0 - 39,0 | 500 kcmil | 182,0 | 696,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32448
Artikelbezeichnung
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 240 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
33,0 - 39,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
696,0
Gewicht kg/km (ca.)
1615,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276729
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 240 rm / 25 mm² 32449 | 33,0 - 39,0 | 500 kcmil | 283,0 | 696,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32449
Artikelbezeichnung
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 240 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
33,0 - 39,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
696,0
Gewicht kg/km (ca.)
1660,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276736
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 300 rm / 25 mm² 32450 | 36,0 - 41,0 | 600 kcmil | 283,0 | 870,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32450
Artikelbezeichnung
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 300 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
36,0 - 41,0
AWG (ca.)
600 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
870,0
Gewicht kg/km (ca.)
1910,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276743
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 400 rm / 35 mm² 32451 | 40,0 - 45,0 | 750 kcmil | 394,0 | 1160,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32451
Artikelbezeichnung
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 400 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
40,0 - 45,0
AWG (ca.)
750 kcmil
Cu-Zahl kg/km
394,0
Al-Zahl kg/km
1160,0
Gewicht kg/km (ca.)
2315,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276750
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 500 rm / 35 mm² 32452 | 43,0 - 48,0 | 1000 kcmil | 394,0 | 1450,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32452
Artikelbezeichnung
NA2XSY 6/10 kV rot 1 x 500 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
43,0 - 48,0
AWG (ca.)
1000 kcmil
Cu-Zahl kg/km
394,0
Al-Zahl kg/km
1450,0
Gewicht kg/km (ca.)
2750,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276767
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 50 rm / 16 mm² 32453 | 28,0 - 33,0 | 1 | 182,0 | 145,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32453
Artikelbezeichnung
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 50 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
28,0 - 33,0
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
145,0
Gewicht kg/km (ca.)
950,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276774
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 70 rm / 16 mm² 32454 | 30,0 - 35,0 | 2/0 | 182,0 | 203,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32454
Artikelbezeichnung
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 70 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
30,0 - 35,0
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
203,0
Gewicht kg/km (ca.)
1110,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276781
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 95 rm / 16 mm² 32455 | 31,0 - 36,0 | 3/0 | 182,0 | 276,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32455
Artikelbezeichnung
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 95 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,0 - 36,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
276,0
Gewicht kg/km (ca.)
1220,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276798
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 120 rm / 16 mm² 32456 | 32,0 - 38,0 | 4/0 | 182,0 | 348,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32456
Artikelbezeichnung
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 120 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
32,0 - 38,0
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
348,0
Gewicht kg/km (ca.)
1310,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276804
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 150 rm / 16 mm² 32457 | 33,0 - 39,0 | 300 kcmil | 182,0 | 435,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32457
Artikelbezeichnung
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 150 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
33,0 - 39,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
435,0
Gewicht kg/km (ca.)
1460,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276811
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 150 rm / 25 mm² 32458 | 33,0 - 39,0 | 300 kcmil | 283,0 | 435,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32458
Artikelbezeichnung
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 150 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
33,0 - 39,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
435,0
Gewicht kg/km (ca.)
1520,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276828
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 185 rm / 16 mm² 32459 | 35,0 - 41,0 | 350 kcmil | 182,0 | 537,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32459
Artikelbezeichnung
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 185 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
35,0 - 41,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
537,0
Gewicht kg/km (ca.)
1660,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276835
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 185 rm / 25 mm² 32460 | 35,0 - 41,0 | 350 kcmil | 283,0 | 537,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32460
Artikelbezeichnung
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 185 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
35,0 - 41,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
537,0
Gewicht kg/km (ca.)
1720,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276842
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 240 rm / 16 mm² 32461 | 38,0 - 44,0 | 500 kcmil | 182,0 | 696,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32461
Artikelbezeichnung
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 240 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
38,0 - 44,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
696,0
Gewicht kg/km (ca.)
1860,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276859
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 240 rm / 25 mm² 32462 | 38,0 - 44,0 | 500 kcmil | 283,0 | 696,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32462
Artikelbezeichnung
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 240 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
38,0 - 44,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
696,0
Gewicht kg/km (ca.)
1910,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276866
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 300 rm / 25 mm² 32463 | 40,0 - 46,0 | 600 kcmil | 283,0 | 870,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32463
Artikelbezeichnung
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 300 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
40,0 - 46,0
AWG (ca.)
600 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
870,0
Gewicht kg/km (ca.)
2220,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276873
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 400 rm / 35 mm² 32464 | 43,0 - 49,0 | 750 kcmil | 394,0 | 1160,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32464
Artikelbezeichnung
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 400 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
43,0 - 49,0
AWG (ca.)
750 kcmil
Cu-Zahl kg/km
394,0
Al-Zahl kg/km
1160,0
Gewicht kg/km (ca.)
2620,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276880
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 500 rm / 35 mm² 32465 | 46,0 - 52,0 | 1000 kcmil | 394,0 | 1450,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32465
Artikelbezeichnung
NA2XSY 12/20 kV rot 1 x 500 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
46,0 - 52,0
AWG (ca.)
1000 kcmil
Cu-Zahl kg/km
394,0
Al-Zahl kg/km
1450,0
Gewicht kg/km (ca.)
3030,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276897
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 50 rm / 16 mm² 32466 | 32,0 - 38,0 | 1 | 182,0 | 145,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32466
Artikelbezeichnung
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 50 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
32,0 - 38,0
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
145,0
Gewicht kg/km (ca.)
1260,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276903
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 70 rm / 16 mm² 32467 | 34,0 - 40,0 | 2/0 | 182,0 | 203,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32467
Artikelbezeichnung
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 70 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
34,0 - 40,0
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
203,0
Gewicht kg/km (ca.)
1360,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276910
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 95 rm / 16 mm² 32468 | 35,0 - 41,0 | 3/0 | 182,0 | 276,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32468
Artikelbezeichnung
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 95 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
35,0 - 41,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
276,0
Gewicht kg/km (ca.)
1510,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276927
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 120 rm / 16 mm² 32469 | 37,0 - 43,0 | 4/0 | 182,0 | 348,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32469
Artikelbezeichnung
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 120 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
37,0 - 43,0
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
348,0
Gewicht kg/km (ca.)
1610,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276934
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 150 rm / 16 mm² 32470 | 38,0 - 44,0 | 300 kcmil | 182,0 | 435,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32470
Artikelbezeichnung
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 150 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
38,0 - 44,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
435,0
Gewicht kg/km (ca.)
1760,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276941
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 150 rm / 25 mm² 32471 | 38,0 - 44,0 | 300 kcmil | 283,0 | 435,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32471
Artikelbezeichnung
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 150 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
38,0 - 44,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
435,0
Gewicht kg/km (ca.)
1810,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276958
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 185 rm / 16 mm² 32472 | 40,0 - 46,0 | 350 kcmil | 182,0 | 537,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32472
Artikelbezeichnung
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 185 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
40,0 - 46,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
537,0
Gewicht kg/km (ca.)
1960,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276965
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 185 rm / 25 mm² 32473 | 40,0 - 46,0 | 350 kcmil | 283,0 | 537,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32473
Artikelbezeichnung
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 185 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
40,0 - 46,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
537,0
Gewicht kg/km (ca.)
2020,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276972
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 240 rm / 16 mm² 32474 | 42,0 - 48,0 | 500 kcmil | 182,0 | 696,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32474
Artikelbezeichnung
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 240 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
42,0 - 48,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
696,0
Gewicht kg/km (ca.)
2210,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276989
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 240 rm / 25 mm² 32475 | 42,0 - 48,0 | 500 kcmil | 283,0 | 696,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32475
Artikelbezeichnung
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 240 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
42,0 - 48,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
696,0
Gewicht kg/km (ca.)
2260,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892276996
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 300 rm / 25 mm² 32476 | 45,0 - 51,0 | 600 kcmil | 283,0 | 870,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32476
Artikelbezeichnung
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 300 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
45,0 - 51,0
AWG (ca.)
600 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
870,0
Gewicht kg/km (ca.)
2560,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277009
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 400 rm / 35 mm² 32477 | 48,0 - 54,0 | 750 kcmil | 394,0 | 1160,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32477
Artikelbezeichnung
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 400 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
48,0 - 54,0
AWG (ca.)
750 kcmil
Cu-Zahl kg/km
394,0
Al-Zahl kg/km
1160,0
Gewicht kg/km (ca.)
2960,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277016
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 500 rm / 35 mm² 32478 | 51,0 - 57,0 | 1000 kcmil | 394,0 | 1450,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32478
Artikelbezeichnung
NA2XSY 18/30 kV rot 1 x 500 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
51,0 - 57,0
AWG (ca.)
1000 kcmil
Cu-Zahl kg/km
394,0
Al-Zahl kg/km
1450,0
Gewicht kg/km (ca.)
3460,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277023
Zolltarifnummer
85446090
|
Downloads NA2XSY
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte