NA2XS2Y

  • VDE-Zertifizierung
  • Alu-Leiter
  • VPE-isoliert
  • PE-Mantel
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

Technische Daten

Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502
Temperaturbereich bei Verlegung -20°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Kurzschlusstemperatur am Leiter +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s)
Nennspannung siehe Datenblatt
Betriebsspannung siehe Datenblatt
Prüfspannung siehe Datenblatt
Mindestbiegeradius 15x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Al-Leiter, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
  • innere Leitschicht
  • Aderisolation: VPE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DIX8)
  • äußere Leitschicht
  • leitfähige Bandierung
  • Abschirmung: Umspinnung aus Cu-Drähten mit einem oder zwei Querleitwendel
  • Bandierung
  • Außenmantel: PE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DMP2)
  • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

  • zur Verwendung im Freien
  • erdverlegbar
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Hinweise

  • rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
  • der PE-Mantel ist nicht flammwidrig nach DIN EN 60332-1-2
  • die Aderisolation und die äußere Leitschicht werden gemeinsam in einem Arbeitsgang extrudiert und sind dauerhaft fest miteinander verschweißt, um ein Optimum an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zur Montage wird ein Schälwerkzeug empfohlen.
  • Art. Nr. 32524, 32526, 32528, 32537, 32539, 32541: ausschließlich für Erdverlegung zugelassen

Verwendung

  • Verlegung in Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Der widerstandsfähige PE-Mantel kann bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.

Alle Artikel NA2XS2Y

Filter / Sortierung

Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Nennspannung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Al-Zahl kg/km
NA2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm² 32520 24,0 - 29,0 1 182,0 145,0 zum Artikel
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm² 32533 28,0 - 33,0 1 182,0 145,0 zum Artikel
NA2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm² 32546 32,0 - 38,0 1 182,0 145,0 zum Artikel
NA2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm² 32521 26,0 - 31,0 2/0 182,0 203,0 zum Artikel
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm² 32534 30,0 - 35,0 2/0 182,0 203,0 zum Artikel
NA2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm² 32547 34,0 - 40,0 2/0 182,0 203,0 zum Artikel
NA2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm² 32522 26,0 - 32,0 3/0 182,0 276,0 zum Artikel
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm² 32535 31,0 - 36,0 3/0 182,0 276,0 zum Artikel
NA2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm² 32548 35,0 - 41,0 3/0 182,0 276,0 zum Artikel
NA2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm² 32523 28,0 - 34,0 4/0 182,0 348,0 zum Artikel
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm² 32536 32,0 - 38,0 4/0 182,0 348,0 zum Artikel
NA2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm² 32549 37,0 - 43,0 4/0 182,0 348,0 zum Artikel
NA2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 150 rm / 16 mm² 32524 29,0 - 35,0 300 kcmil 182,0 435,0 zum Artikel
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 150 rm / 16 mm² 32537 33,0 - 39,0 300 kcmil 182,0 435,0 zum Artikel
NA2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm² 32525 29,0 - 35,0 300 kcmil 283,0 435,0 zum Artikel
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm² 32538 33,0 - 39,0 300 kcmil 283,0 435,0 zum Artikel
NA2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm² 32550 38,0 - 44,0 300 kcmil 283,0 435,0 zum Artikel
NA2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 185 rm / 16 mm² 32526 31,0 - 37,0 350 kcmil 182,0 537,0 zum Artikel
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 185 rm / 16 mm² 32539 35,0 - 41,0 350 kcmil 182,0 537,0 zum Artikel
NA2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm² 32527 31,0 - 37,0 350 kcmil 283,0 537,0 zum Artikel
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm² 32540 35,0 - 41,0 350 kcmil 283,0 537,0 zum Artikel
NA2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm² 32551 40,0 - 46,0 350 kcmil 283,0 537,0 zum Artikel
NA2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 240 rm / 16 mm² 32528 33,0 - 39,0 500 kcmil 182,0 696,0 zum Artikel
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 240 rm / 16 mm² 32541 38,0 - 44,0 500 kcmil 182,0 696,0 zum Artikel
NA2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm² 32529 33,0 - 39,0 500 kcmil 283,0 696,0 zum Artikel
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm² 32542 38,0 - 44,0 500 kcmil 283,0 696,0 zum Artikel
NA2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm² 32552 42,0 - 48,0 500 kcmil 283,0 696,0 zum Artikel
NA2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm² 32530 36,0 - 41,0 600 kcmil 283,0 870,0 zum Artikel
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm² 32543 40,0 - 46,0 600 kcmil 283,0 870,0 zum Artikel
NA2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm² 32553 45,0 - 51,0 600 kcmil 283,0 870,0 zum Artikel
NA2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm² 32531 40,0 - 45,0 750 kcmil 394,0 1160,0 zum Artikel
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm² 32544 43,0 - 49,0 750 kcmil 394,0 1160,0 zum Artikel
NA2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm² 32554 48,0 - 54,0 750 kcmil 394,0 1160,0 zum Artikel
NA2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm² 32532 43,0 - 48,0 1000 kcmil 394,0 1450,0 zum Artikel
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm² 32545 46,0 - 52,0 1000 kcmil 394,0 1450,0 zum Artikel
NA2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm² 32555 51,0 - 57,0 1000 kcmil 394,0 1450,0 zum Artikel
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 630 rm / 35 mm² 33078 47,0 - 53,0 1250 kcmil 394,0 1827,0 zum Artikel
NA2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 630 rm / 35 mm² 32999 52,0 - 59,0 1250 kcmil 394,0 1827,0 zum Artikel
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus