Austria
Denmark
Germany
India
Indonesia
Ireland
Malaysia
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates
United Kingdom
Vietnam
DE
EN
Wie können wir Ihnen helfen?
Wir sind persönlich für Sie da!
Finden Sie jetzt Ihren Ansprechpartner.
Bitte geben Sie eine gültige 5-stellige Postleitzahl an.
Unsere Kabelexperten sind von Montag bis Freitag, 7:30 bis 17:00 für Sie erreichbar.
Rufen Sie uns an!
Schreiben Sie uns!
Kontaktformular
FAQ
Metallnotierung
Metall
Kurs
Kupfer*
958,31 EUR / 100kg
Kupfer (MK)
1.075,14 EUR / 100kg
MS58
847,00 EUR / 100kg
Al
349,62 EUR / 100kg
Ni
1.976,58 EUR / 100kg
Ag
975,50 EUR / 1.000g
Gold
70.050,00 EUR / 1.000g
Stand: 2024-04-22
Ihre Metallnotierung
* Alle Angaben ohne Gewähr.
Anmelden
Produkte
Leitungen für Industrie und Maschinen
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
Lösungen für erneuerbare Energien
Lösungen für Transport und Verkehr
Medien- und Veranstaltungstechnik
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
Kabelverschraubungen
Steckverbinder und Anschlusstechnik
Kabelzubehör und Werkzeuge
Steuer- und Anschlussleitungen
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
Industrial Ethernet- und Busleitungen
Lichtwellenleiter - Industrie
temperaturbeständige Leitungen
Einzeladern und Aderleitungen
Motor-, Servo- und Geberleitungen
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Leitungen nach internationalen Normen
Installationsleitungen
Fernmelde- und Brandmeldekabel
Energie- und Starkstromkabel
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
Busleitungen - Gebäudetechnik
Netzwerkkabel
Solar und Photovoltaik
Windenergie
Automobil und Nutzfahrzeuge
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
Marine und Offshore
Tontechnik
Lichttechnik
Videotechnik
Spiralkabel
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
Kunststoffverschraubungen
Messingverschraubungen
Edelstahlverschraubungen
HELUTEC Steckverbinder
Kupferanschlusstechnik - Office
Kuperanschlusstechnik - Industrie
LWL-Anschlusstechnik - Office
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
Kabelschutz
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
Binden, Bündeln und Befestigen
Kennzeichnen und Markieren
Aderendhülsen
Kabelschuhe
Werkzeuge
Produktfinder
Solarflex-Programm
Unternehmen
Startseite
|
Online-Shop
|
Leitungen für Industrie und Maschinen
|
temperaturbeständige Leitungen
|
Silikon-Einzeladern (-60°C bis +180°C)
Produkte
Artikel
(806)
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Leitungen für Industrie und Maschinen
521
Steuer- und Anschlussleitungen
129
PVC-Steuer-/ Anschlussleitungen
44
PUR-/TPE-Steuer-/ Anschlussleitungen
24
halogenfreie Steuer-/ Anschlussleitungen
37
Silikon-Steuer-/ Anschlussleitungen
7
Gummi-Steuer-/ Anschlussleitungen
8
eigensichere Steuer-/ Anschlussleitungen
3
schleppkettenfähige Steuer-/ Anschlussleitungen
25
HAR-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
14
UL-/CSA-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
43
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
134
Datenleitungen
33
halogenfreie Datenleitungen
8
UL-/CSA-approbierte Datenleitungen
16
schleppkettenfähige Datenleitungen
13
Instrumentation- und Rechnerkabel
42
Industrieelektronikkabel
3
Ausgleichs- und Sensorleitungen
1
Flachbandleitungen
3
Koaxialkabel
42
Industrial Ethernet- und Busleitungen
121
Industrial Ethernet
31
PROFInet
15
Profibus
25
FOUNDATION™ Fieldbus
1
CAN-Bus
20
DeviceNet™
6
AS-Interface
6
sonstige Busleitungen
18
Lichtwellenleiter - Industrie
14
LWL - Industriekabel GOF
2
LWL - Industriekabel HCS
4
LWL - Industriekabel POF
4
LWL - Breakoutkabel Profibus/PROFInet
4
temperaturbeständige Leitungen
33
PVC- und vernetzte Leitungen (max. 145°C)
3
Silikon-Leitungen (-60°C bis +180°C)
7
FEP-Leitungen (-100°C bis +205°C)
1
Glasseide-Leitungen (-60°C bis +400°C)
2
vernetzte Einzeladern/ Aderleitungen (-55°C bis +145°C)
6
Silikon-Einzeladern (-60°C bis +180°C)
6
FEP-Einzeladern (-100°C bis +205°C)
1
PTFE-Einzeladern (-190°C bis +260°C)
1
Glasseide-Einzeladern (max. 1000°C)
3
Einzeladern und Aderleitungen
61
PVC-Einzeladern/ Aderleitungen
18
PUR-Einzeladern/ Aderleitungen
5
Silikon-Einzeladern/ Aderleitungen
6
Gummi-Einzeladern/ Aderleitungen
6
halogenfreie Einzeladern/ Aderleitungen
19
temperaturbeständige Einzeladern/ Aderleitungen
13
UL-/CSA-approbierte Einzeladern/ Aderleitungen
15
Einzeladern/ Aderleitungen für den permanent bewegten Einsatz
6
Fahrzeugleitungen
2
Solarleitungen
4
Erdungsseile
3
Motor-, Servo- und Geberleitungen
44
TOPFLEX®-Motorleitungen
25
TOPSERV®-Servoleitungen
14
TOPGEBER®-Geberleitungen
5
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
84
schleppkettenfähige Leitungen
66
torsionsfähige Leitungen
13
trommelbare Leitungen für Kran-/ Fördertechnik
3
Flachleitungen
4
Aufzugsleitungen
6
Leitungen nach internationalen Normen
266
UL/CSA - Nordamerika
118
HAR - Europa
26
VDE - Deutschland
18
EAC - Russland
194
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
106
Installationsleitungen
3
PVC-Installationsleitungen
2
halogenfreie Installationsleitungen
1
Fernmelde- und Brandmeldekabel
13
Fernmelde-Außenkabel
2
Fernmelde-Innenkabel
6
Brandmeldekabel
5
Energie- und Starkstromkabel
33
Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
14
halogenfreie Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
2
Sicherheitskabel mit Funktionserhalt - 0,6/1 kV
8
Brandmeldekabel mit Funktionserhalt - 0,6/1 kV
4
Mittelspannungskabel - 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
10
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
20
LWL - Innenkabel
4
LWL - Universalkabel
4
LWL - Außenkabel
8
LWL - Luftkabel
2
LWL - Mobilkabel
2
Busleitungen - Gebäudetechnik
6
EIB / E-Bus / KNX
6
Busleitungen für Patientenrufsysteme
2
Netzwerkkabel
28
LAN-Kabel Kat. 5
3
LAN-Kabel Kat. 5e
8
LAN-Kabel Kat. 6
6
LAN-Kabel Kat. 6A
3
LAN-Kabel Kat. 7
1
LAN-Kabel Kat. 7e
5
LAN-Kabel Kat. 7A
2
Lösungen für erneuerbare Energien
60
Solar und Photovoltaik
55
Stringleitungen für Photovoltaikanlagen (DC)
5
Solarsteckverbinder
4
Zubehör für Photovoltaikanlagen
18
Werkzeuge für Photovoltaikanlagen
2
Energiekabel für Photovoltaikanlagen (AC)
9
Mittelspannungskabel zur Netzeinspeisung (MS)
6
Kommunikationsleitungen und Stecker für Photovoltaikanlagen
13
Windkraft
5
Windkraft - Aluminium
5
Lösungen für Transport und Verkehr
58
Automobil und Nutzfahrzeuge
4
Ladekabel
2
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
50
RADOX ®-Leitungen
48
Zubehör für Bahnindustrie/ Schienenfahrzeuge
2
Marine und Offshore
4
Medien- und Veranstaltungstechnik
67
Tontechnik
16
Mikrofonkabel
6
Lautsprecherkabel
6
Audiokabel
3
Instrumentenkabel
1
Lichttechnik
9
DMX-Kabel
7
Lastkabel
2
Videotechnik
42
Koaxialkabel
42
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
56
Spiralkabel
5
PVC-Spiralkabel
1
PUR-Spiralkabel
4
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
51
Konfektionen für Netzwerke
6
Konfektionen für Industrial Ethernet
30
Konfektionen für Lichtwellenleiter
13
Konfektionen für Bussysteme
2
Kabelverschraubungen
113
Kunststoffverschraubungen
55
Standard-Kunststoffverschraubungen
18
Zubehör für Kunststoffverschraubungen
29
Ex-Kunststoffverschraubungen
4
gewindelose Kunststoffverschraubungen
3
Messingverschraubungen
63
Standard-Messingverschraubungen
26
EMV-Messingverschraubungen
7
Zubehör für Messingverschraubungen
30
Edelstahlverschraubungen
14
Zubehör für Edelstahlverschraubungen
7
Standard-Edelstahlverschraubungen
3
Hygiene-Edelstahlverschraubungen
3
Steckverbinder und Anschlusstechnik
28
Kupferanschlusstechnik - Office
13
Modularsystem RJ45
5
Patch-Panels RJ45
4
Anschlussdosen RJ45
3
Zubehör RJ45
1
Kupferanschlusstechnik - Industrie
4
Steckverbinder RJ45
1
Steckverbinder M12
1
PROFIBUS Steckverbinder und Adapter
2
LWL-Anschlusstechnik - Office
7
Zubehör für LWL-Anschlusstechnik – Office
2
Steckerverbinder und Kupplungen
2
Spleißboxen und Zubehör
3
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
3
Steckerverbinder
1
Patch-Panels
2
Kabelzubehör und Werkzeuge
229
Kabelschutz
95
Wellschläuche
11
teilbare Wellschläuche
2
Isolierschläuche
3
Schrumpfschläuche
12
Geflechtschläuche
3
hochflexible Schutzschläuche
9
Schutzschläuche für starke mechanische Beanspruchung
9
Schlauchverschraubungen
31
Schlauch-Kabel-Verschraubungen
2
Zubehör für Kabelschutzschläuche
9
Hochtemperaturschutz
4
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
14
Zubehör für Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
5
Verbindungsmuffen zum Schrumpfen
5
Verbindungsmuffen in Aufschiebetechnik
1
Endverschlüsse zum Schrumpfen
2
Endverschlüsse in Aufschiebetechnik
1
Binden, Bündeln und Befestigen
20
Kabelbinder
12
Kunststoffwendel
1
Klettverschlussbinder
1
Befestigungssockel
6
Kennzeichnen und Markieren
13
Kabelmarkierer
3
Kennzeichnungsringe
10
Aderendhülsen
5
isolierte Aderendhülsen
4
unisolierte Aderendhülsen
1
Aderendhülsen für zwei Litzen
1
Kabelschuhe
26
Quetschkabelschuhe
10
Rohrkabelschuhe
7
Presskabelschuhe
4
Pressverbinder
3
Stoßverbinder
1
Schirmanschlussverbinder
1
Werkzeuge
55
Abmanteln
15
Pressen
16
Montage von Kabelverschraubungen
2
Verarbeitung von Kabelbindern
2
Kabelstrümpfe zum Einziehen/ zur Montage
3
Trommelabwickler
8
Kabelscheren
8
6 Treffer gefunden
Pro Seite:
12
24
48
60
Sortieren nach:
Relevanz
Bestseller
Name aufsteigend
Name absteigend
Preis aufsteigend
Preis absteigend
Gitter
Liste
Nennquerschnitt (mm²)
0.2
(1)
0.25
(3)
0.28
(1)
0.5
(5)
0.75
(5)
1
(5)
1.5
(5)
2.5
(5)
4
(5)
6
(5)
10
(3)
16
(2)
25
(2)
35
(2)
50
(2)
70
(1)
95
(1)
120
(1)
150
(1)
185
(1)
anwenden
AWG-Nr.
24
(1)
22
(1)
20
(1)
18
(1)
16
(1)
14
(1)
12
(1)
anwenden
Schutzleiter
ja
(2)
nein
(6)
anwenden
Zul. Betriebstemp. am Leiter
+180 °C
(5)
anwenden
Leiteraufbau
eindrähtig (Kl. 1)
(2)
feindrähtig (Kl. 5)
(2)
feinstdrähtig (Kl. 6)
(1)
anwenden
Außenmantelmaterial
sonstige
(4)
anwenden
Außendurchmesser
von (mm)
bis (mm)
anwenden
Einzeladerfarbe
schwarz
(4)
grün-gelb
(3)
blau
(4)
braun
(4)
rot
(4)
weiß
(6)
grau
(4)
violett
(4)
gelb
(3)
orange
(3)
grün
(4)
rosa
(3)
beige
(3)
transparent
(3)
anwenden
Nennspannung
300/500 V
(5)
600 V
(1)
anwenden
Temperatur
von (°C)
bis (°C)
Nicht bewegt
von (°C)
bis (°C)
Bewegt
anwenden
Eigenschaften
halogenfrei
(5)
ölbeständig
(5)
flammwidrig
(6)
anwenden
Zertifizierung / Zulassung
UL
(1)
CSA
(1)
EAC
(1)
anwenden
Zeige alle Filter
SiF
252 Artikel vorhanden
Ab
17,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
SiFF
126 Artikel vorhanden
Ab
55,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
SiD
118 Artikel vorhanden
Ab
20,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
SiD/GL
7 Artikel vorhanden
Ab
58,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
SiF/GL
13 Artikel vorhanden
Ab
41,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135
63 Artikel vorhanden
Ab
42,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
Info Circle
chevron-left
Layer 1
Alert
Browse file
Download file
File
Image
Pdf
Word
Text
Excel
Powerpoint
Archive
Csv
Audio
Video
Spinner
Calendar
Sort None
Sort ASC
Sort DESC
Return arrow
Minus
YouTube
Sync
Visible
Invisible