DE
EN
PRODUKTE
Leitungen für Industrie und Maschinen
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
Lösungen für erneuerbare Energien
Lösungen für Transport und Verkehr
Medien- und Veranstaltungstechnik
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
Kabelverschraubungen
Steckverbinder und Anschlusstechnik
Kabelzubehör und Werkzeuge
Steuer- und Anschlussleitungen
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
Industrial Ethernet- und Busleitungen
Lichtwellenleiter - Industrie
temperaturbeständige Leitungen
Einzeladern und Aderleitungen
Motor-, Servo- und Geberleitungen
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Leitungen nach internationalen Normen
Installationsleitungen
Fernmelde- und Brandmeldekabel
Energie- und Starkstromkabel
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
Busleitungen - Gebäudetechnik
Netzwerkkabel
Solar und Photovoltaik
Solar und Photovoltaik
Windenergie
Automobil und Nutzfahrzeuge
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
Spiralkabel
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
Kunststoffverschraubungen
Messingverschraubungen
Edelstahlverschraubungen
HELUTEC Steckverbinder
Kupferanschlusstechnik - Office
Kuperanschlusstechnik - Industrie
LWL-Anschlusstechnik - Office
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
Kabelschutz
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
Binden, Bündeln und Befestigen
Kennzeichnen und Markieren
Aderendhülsen
Kabelschuhe
Werkzeuge
PRODUKTFINDER
UNTERNEHMEN
Startseite
|
Produktfinder
|
Leitungen für Industrie und Maschinen
|
Motor-, Servo- und Geberleitungen
|
TOPSERV®-Servoleitungen
TOPSERV®-Servoleitungen
Produkte
Artikel
(112)
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Leitungen für Industrie und Maschinen
415
Steuer- und Anschlussleitungen
119
PVC-Steuer-/ Anschlussleitungen
39
PUR-/TPE-Steuer-/ Anschlussleitungen
16
halogenfreie Steuer-/ Anschlussleitungen
31
Silikon-Steuer-/ Anschlussleitungen
7
Gummi-Steuer-/ Anschlussleitungen
8
eigensichere Steuer-/ Anschlussleitungen
3
schleppkettenfähige Steuer-/ Anschlussleitungen
25
HAR-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
10
UL-/CSA-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
33
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
81
Datenleitungen
27
halogenfreie Datenleitungen
4
UL-/CSA-approbierte Datenleitungen
9
schleppkettenfähige Datenleitungen
12
Instrumentation- und Rechnerkabel
42
Industrieelektronikkabel
2
Industrial Ethernet- und Busleitungen
114
Industrial Ethernet
27
PROFInet
12
Profibus
25
FOUNDATION™ Fieldbus
1
CAN-Bus
20
DeviceNet™
6
AS-Interface
6
sonstige Busleitungen
17
Lichtwellenleiter - Industrie
16
LWL - Industriekabel GOF
2
LWL - Industriekabel HCS
4
LWL - Industriekabel POF
4
LWL - Breakoutkabel Profibus/PROFInet
6
temperaturbeständige Leitungen
15
PVC- und vernetzte Leitungen (max. 145°C)
2
Silikon-Leitungen (-60°C bis +180°C)
7
Glasseide-Leitungen (-60°C bis +400°C)
2
vernetzte Einzeladern/ Aderleitungen (-55°C bis +145°C)
2
Silikon-Einzeladern (-60°C bis +180°C)
1
Glasseide-Einzeladern (max. 1000°C)
1
Einzeladern und Aderleitungen
39
PVC-Einzeladern/ Aderleitungen
19
PUR-Einzeladern/ Aderleitungen
4
Silikon-Einzeladern/ Aderleitungen
2
Gummi-Einzeladern/ Aderleitungen
6
halogenfreie Einzeladern/ Aderleitungen
13
temperaturbeständige Einzeladern/ Aderleitungen
4
UL-/CSA-approbierte Einzeladern/ Aderleitungen
9
Einzeladern/ Aderleitungen für den permanent bewegten Einsatz
6
Motor-, Servo- und Geberleitungen
36
TOPFLEX®-Motorleitungen
19
TOPSERV®-Servoleitungen
13
TOPGEBER®-Geberleitungen
4
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
71
schleppkettenfähige Leitungen
56
torsionsfähige Leitungen
4
trommelbare Leitungen für Kran-/ Fördertechnik
1
Flachleitungen
4
Aufzugsleitungen
6
Leitungen nach internationalen Normen
224
UL/CSA - Nordamerika
91
HAR - Europa
25
VDE - Deutschland
16
EAC - Russland
178
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
92
Installationsleitungen
3
PVC-Installationsleitungen
2
halogenfreie Installationsleitungen
1
Fernmelde- und Brandmeldekabel
10
Fernmelde-Außenkabel
2
Fernmelde-Innenkabel
6
Brandmeldekabel
2
Energie- und Starkstromkabel
17
Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
9
Mittelspannungskabel - 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
8
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
26
LWL - Innenkabel
4
LWL - Universalkabel
5
LWL - Außenkabel
13
LWL - Luftkabel
2
LWL - Mobilkabel
2
Busleitungen - Gebäudetechnik
6
Netzwerkkabel
28
LAN-Kabel Kat. 5
3
LAN-Kabel Kat. 5e
8
LAN-Kabel Kat. 6
6
LAN-Kabel Kat. 6A
3
LAN-Kabel Kat. 7
1
LAN-Kabel Kat. 7e
5
LAN-Kabel Kat. 7A
2
Solar und Photovoltaik
2
Lösungen für erneuerbare Energien
7
Solar und Photovoltaik
2
Windkraft
5
Lösungen für Transport und Verkehr
54
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
51
RADOX®-Leitungen
49
Zubehör für Bahnindustrie/ Schienenfahrzeuge
2
Automobil und Nutzfahrzeuge
3
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
55
Spiralkabel
4
PUR-Spiralkabel
4
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
51
Konfektionen für Netzwerke
5
Konfektionen für Industrial Ethernet
31
Konfektionen für Bussysteme
2
Konfektionen für Lichtwellenleiter
13
Kabelverschraubungen
38
Kunststoffverschraubungen
12
Standard-Kunststoffverschraubungen
10
Messingverschraubungen
24
Standard-Messingverschraubungen
19
EMV-Messingverschraubungen
5
Edelstahlverschraubungen
2
Standard-Edelstahlverschraubungen
2
Steckverbinder und Anschlusstechnik
23
Kupferanschlusstechnik - Office
12
Modularsystem RJ45
4
Patch-Panels RJ45
4
Anschlussdosen RJ45
3
Zubehör RJ45
1
Kuperanschlusstechnik - Industrie
4
Steckverbinder RJ45
1
Steckverbinder M12
1
PROFIBUS Steckverbinder und Adapter
2
LWL-Anschlusstechnik - Office
6
Steckerverbinder und Kupplungen
2
Spleißboxen und Zubehör
3
Zubehör für LWL-Anschlusstechnik – Office
1
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
2
Steckerverbinder
1
Patch-Panels
1
Kabelzubehör und Werkzeuge
229
Kabelschutz
95
Wellschläuche
11
teilbare Wellschläuche
2
Isolierschläuche
3
Schrumpfschläuche
12
Geflechtschläuche
3
hochflexible Schutzschläuche
9
Schutzschläuche für starke mechanische Beanspruchung
9
Schlauchverschraubungen
31
Schlauch-Kabel-Verschraubungen
2
Zubehör für Kabelschutzschläuche
9
Hochtemperaturschutz
4
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
14
Verbindungsmuffen zum Schrumpfen
5
Verbindungsmuffen in Aufschiebetechnik
1
Endverschlüsse zum Schrumpfen
2
Endverschlüsse in Aufschiebetechnik
1
Zubehör für Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
5
Binden, Bündeln und Befestigen
20
Kabelbinder
12
Kunststoffwendel
1
Klettverschlussbinder
1
Befestigungssockel
6
Kennzeichnen und Markieren
13
Kennzeichnungsringe
10
Kabelmarkierer
3
Aderendhülsen
5
isolierte Aderendhülsen
5
unisolierte Aderendhülsen
2
Aderendhülsen für zwei Litzen
1
Kabelschuhe
26
Quetschkabelschuhe
10
Rohrkabelschuhe
7
Presskabelschuhe
4
Pressverbinder
3
Stoßverbinder
1
Schirmanschlussverbinder
1
Werkzeuge
55
Abmanteln
14
Pressen
19
Montage von Kabelverschraubungen
2
Verarbeitung von Kabelbindern
2
Kabelstrümpfe zum Einziehen/ zur Montage
3
Trommelabwickler
8
Kabelscheren
7
13 Treffer gefunden
Pro Seite:
12
24
48
60
Sortieren nach:
Nach Relevanz sortieren
Bestseller
Nach Name aufsteigend sortieren
Nach Name absteigend sortieren
Nach Preis aufsteigend sortieren
Nach Preis absteigend sortieren
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Aderzahl
4
(13)
6
(9)
8
(5)
anwenden
Anzahl Paare
1
(8)
2
(5)
anwenden
Nennquerschnitt (mm²)
0.34
(2)
0.5
(6)
0.75
(5)
1
(9)
1.5
(13)
2.5
(13)
4
(13)
6
(13)
10
(12)
16
(13)
25
(8)
35
(8)
50
(8)
70
(1)
95
(1)
anwenden
Leiteraufbau
feindrähtig (Kl. 5)
(4)
feinstdrähtig (Kl. 6)
(11)
anwenden
Außenmantelmaterial
PUR
(8)
PVC
(5)
anwenden
Außendurchmesser
von (mm)
bis (mm)
anwenden
Mantelfarbe
orange
(11)
petrol
(2)
anwenden
Zusätzliche Aufbauelemente
Beidraht
(9)
anwenden
Nennspannung
300/500 V
(3)
0,6/1,0 kV
(10)
30 V
(2)
300 V
(2)
350 V
(1)
1000 V
(9)
anwenden
Temperatur
-20 °C
(13)
-40 °C
(9)
Min. (°C)
80 °C
(13)
90 °C
(1)
Max. (°C)
Nicht bewegt
-30 °C
(9)
-40 °C
(1)
Min. (°C)
60 °C
(13)
80 °C
(9)
90 °C
(1)
Max. (°C)
Bewegt
anwenden
Eigenschaften
halogenfrei
(8)
ölbeständig
(6)
UV-beständig
(8)
flammwidrig
(13)
robust
(8)
zur Verwendung im Freien
(8)
anwenden
Für den bewegten Einsatz
schleppkettenfähig
(8)
anwenden
Zertifizierung / Zulassung
VDE
(9)
UL
(11)
CSA
(11)
anwenden
Zeige alle Filter
TOPSERV® 121 PUR
7 Artikel vorhanden
Ab
750,30 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® 109 PUR - Siemens 6FX8008PLUS
11 Artikel vorhanden
Ab
747,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® 112 PVC - Lenze
7 Artikel vorhanden
Ab
398,60 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® 112 PVC - Siemens 6FX8008PLUS
9 Artikel vorhanden
Ab
465,30 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® 113 PUR
11 Artikel vorhanden
Ab
820,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® 110
9 Artikel vorhanden
Ab
532,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® 113 PUR - Siemens 6FX8008PLUS
9 Artikel vorhanden
Ab
923,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® 108 PVC - Siemens 6FX8008PLUS
9 Artikel vorhanden
Ab
285,30 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® 119 PVC - Bosch Rexroth
7 Artikel vorhanden
Ab
589,30 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® 120
9 Artikel vorhanden
Ab
650,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® 113 PUR - Lenze
7 Artikel vorhanden
Ab
654,20 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® Hybrid PUR
10 Artikel vorhanden
Ab
689,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® Hybrid PVC
7 Artikel vorhanden
Ab
387,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
chevron-left
Layer 1
Alert
Browse file
Download file
File
Image
Pdf
Word
Text
Excel
Powerpoint
Archive
Csv
Audio
Video
Spinner
Calendar
Sort None
Sort ASC
Sort DESC
Return arrow
Minus