DE
EN
PRODUKTE
Leitungen für Industrie und Maschinen
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
Lösungen für erneuerbare Energien
Lösungen für Transport und Verkehr
Medien- und Veranstaltungstechnik
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
Kabelverschraubungen
Steckverbinder und Anschlusstechnik
Kabelzubehör und Werkzeuge
Steuer- und Anschlussleitungen
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
Industrial Ethernet- und Busleitungen
Lichtwellenleiter - Industrie
temperaturbeständige Leitungen
Einzeladern und Aderleitungen
Motor-, Servo- und Geberleitungen
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Leitungen nach internationalen Normen
Installationsleitungen
Fernmelde- und Brandmeldekabel
Energie- und Starkstromkabel
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
Busleitungen - Gebäudetechnik
Netzwerkkabel
Solar und Photovoltaik
Solar und Photovoltaik
Windenergie
Automobil und Nutzfahrzeuge
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
Spiralkabel
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
Kunststoffverschraubungen
Messingverschraubungen
Edelstahlverschraubungen
HELUTEC Steckverbinder
Kupferanschlusstechnik - Office
Kuperanschlusstechnik - Industrie
LWL-Anschlusstechnik - Office
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
Kabelschutz
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
Binden, Bündeln und Befestigen
Kennzeichnen und Markieren
Aderendhülsen
Kabelschuhe
Werkzeuge
PRODUKTFINDER
UNTERNEHMEN
Startseite
|
Produktfinder
|
Leitungen für Industrie und Maschinen
|
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Produkte
Artikel
(2170)
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Leitungen für Industrie und Maschinen
414
Steuer- und Anschlussleitungen
119
PVC-Steuer-/ Anschlussleitungen
39
PUR-/TPE-Steuer-/ Anschlussleitungen
16
halogenfreie Steuer-/ Anschlussleitungen
31
Silikon-Steuer-/ Anschlussleitungen
7
Gummi-Steuer-/ Anschlussleitungen
8
eigensichere Steuer-/ Anschlussleitungen
3
schleppkettenfähige Steuer-/ Anschlussleitungen
25
HAR-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
10
UL-/CSA-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
33
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
81
Datenleitungen
27
halogenfreie Datenleitungen
4
UL-/CSA-approbierte Datenleitungen
9
schleppkettenfähige Datenleitungen
12
Instrumentation- und Rechnerkabel
42
Industrieelektronikkabel
2
Industrial Ethernet- und Busleitungen
113
Industrial Ethernet
26
PROFInet
12
Profibus
25
FOUNDATION™ Fieldbus
1
CAN-Bus
20
DeviceNet™
6
AS-Interface
6
sonstige Busleitungen
17
Lichtwellenleiter - Industrie
16
LWL - Industriekabel GOF
2
LWL - Industriekabel HCS
4
LWL - Industriekabel POF
4
LWL - Breakoutkabel Profibus/PROFInet
6
temperaturbeständige Leitungen
15
PVC- und vernetzte Leitungen (max. 145°C)
2
Silikon-Leitungen (-60°C bis +180°C)
7
Glasseide-Leitungen (-60°C bis +400°C)
2
vernetzte Einzeladern/ Aderleitungen (-55°C bis +145°C)
2
Silikon-Einzeladern (-60°C bis +180°C)
1
Glasseide-Einzeladern (max. 1000°C)
1
Einzeladern und Aderleitungen
40
PVC-Einzeladern/ Aderleitungen
19
PUR-Einzeladern/ Aderleitungen
4
Silikon-Einzeladern/ Aderleitungen
2
Gummi-Einzeladern/ Aderleitungen
6
halogenfreie Einzeladern/ Aderleitungen
13
temperaturbeständige Einzeladern/ Aderleitungen
4
UL-/CSA-approbierte Einzeladern/ Aderleitungen
9
Einzeladern/ Aderleitungen für den permanent bewegten Einsatz
6
Motor-, Servo- und Geberleitungen
35
TOPFLEX®-Motorleitungen
19
TOPSERV®-Servoleitungen
13
TOPGEBER®-Geberleitungen
3
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
71
schleppkettenfähige Leitungen
56
torsionsfähige Leitungen
4
trommelbare Leitungen für Kran-/ Fördertechnik
1
Flachleitungen
4
Aufzugsleitungen
6
Leitungen nach internationalen Normen
223
UL/CSA - Nordamerika
90
HAR - Europa
25
VDE - Deutschland
16
EAC - Russland
178
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
90
Installationsleitungen
3
PVC-Installationsleitungen
2
halogenfreie Installationsleitungen
1
Fernmelde- und Brandmeldekabel
10
Fernmelde-Außenkabel
2
Fernmelde-Innenkabel
6
Brandmeldekabel
2
Energie- und Starkstromkabel
17
Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
9
Mittelspannungskabel - 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
8
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
24
LWL - Innenkabel
4
LWL - Universalkabel
5
LWL - Außenkabel
12
LWL - Luftkabel
2
LWL - Mobilkabel
1
Busleitungen - Gebäudetechnik
6
Netzwerkkabel
28
LAN-Kabel Kat. 5
3
LAN-Kabel Kat. 5e
8
LAN-Kabel Kat. 6
6
LAN-Kabel Kat. 6A
3
LAN-Kabel Kat. 7
1
LAN-Kabel Kat. 7e
5
LAN-Kabel Kat. 7A
2
Solar und Photovoltaik
2
Lösungen für erneuerbare Energien
7
Solar und Photovoltaik
2
Windkraft
5
Lösungen für Transport und Verkehr
54
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
51
RADOX®-Leitungen
49
Zubehör für Bahnindustrie/ Schienenfahrzeuge
2
Automobil und Nutzfahrzeuge
3
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
49
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
49
Konfektionen für Netzwerke
5
Konfektionen für Industrial Ethernet
30
Konfektionen für Bussysteme
2
Konfektionen für Lichtwellenleiter
12
Kabelverschraubungen
38
Kunststoffverschraubungen
12
Standard-Kunststoffverschraubungen
10
Messingverschraubungen
24
Standard-Messingverschraubungen
19
EMV-Messingverschraubungen
5
Edelstahlverschraubungen
2
Standard-Edelstahlverschraubungen
2
Steckverbinder und Anschlusstechnik
22
Kupferanschlusstechnik - Office
11
Modularsystem RJ45
4
Patch-Panels RJ45
4
Anschlussdosen RJ45
3
Kuperanschlusstechnik - Industrie
4
Steckverbinder RJ45
1
Steckverbinder M12
1
PROFIBUS Steckverbinder und Adapter
2
LWL-Anschlusstechnik - Office
6
Steckerverbinder und Kupplungen
2
Spleißboxen und Zubehör
3
Zubehör für LWL-Anschlusstechnik – Office
1
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
2
Steckerverbinder
1
Patch-Panels
1
Kabelzubehör und Werkzeuge
224
Kabelschutz
92
Wellschläuche
11
teilbare Wellschläuche
2
Isolierschläuche
3
Schrumpfschläuche
11
Geflechtschläuche
3
hochflexible Schutzschläuche
8
Schutzschläuche für starke mechanische Beanspruchung
8
Schlauchverschraubungen
31
Schlauch-Kabel-Verschraubungen
2
Zubehör für Kabelschutzschläuche
9
Hochtemperaturschutz
4
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
14
Verbindungsmuffen zum Schrumpfen
5
Verbindungsmuffen in Aufschiebetechnik
1
Endverschlüsse zum Schrumpfen
2
Endverschlüsse in Aufschiebetechnik
1
Zubehör für Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
5
Binden, Bündeln und Befestigen
20
Kabelbinder
12
Kunststoffwendel
1
Klettverschlussbinder
1
Befestigungssockel
6
Kennzeichnen und Markieren
13
Kennzeichnungsringe
10
Kabelmarkierer
3
Aderendhülsen
5
isolierte Aderendhülsen
5
unisolierte Aderendhülsen
2
Aderendhülsen für zwei Litzen
1
Kabelschuhe
25
Quetschkabelschuhe
10
Rohrkabelschuhe
7
Presskabelschuhe
3
Pressverbinder
3
Stoßverbinder
1
Schirmanschlussverbinder
1
Werkzeuge
55
Abmanteln
14
Pressen
19
Montage von Kabelverschraubungen
2
Verarbeitung von Kabelbindern
2
Kabelstrümpfe zum Einziehen/ zur Montage
3
Trommelabwickler
8
Kabelscheren
7
71 Treffer gefunden
Pro Seite:
12
24
48
60
Sortieren nach:
Nach Relevanz sortieren
Bestseller
Nach Name aufsteigend sortieren
Nach Name absteigend sortieren
Nach Preis aufsteigend sortieren
Nach Preis absteigend sortieren
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Aderzahl
1
(7)
2
(34)
3
(37)
4
(56)
5
(40)
6
(15)
7
(41)
8
(20)
9
(13)
10
(20)
11
(2)
12
(49)
13
(1)
14
(11)
15
(4)
16
(10)
18
(41)
19
(1)
20
(14)
21
(5)
24
(13)
25
(35)
28
(3)
30
(12)
32
(2)
34
(8)
36
(16)
37
(1)
40
(1)
41
(11)
42
(13)
48
(2)
50
(11)
54
(2)
56
(1)
60
(2)
61
(9)
65
(7)
anwenden
Anzahl Paare
1
(11)
2
(9)
3
(4)
4
(8)
5
(6)
6
(4)
8
(4)
10
(4)
14
(3)
anwenden
Nennquerschnitt (mm²)
0.14
(12)
0.18
(1)
0.25
(14)
0.34
(13)
0.5
(36)
0.75
(34)
1
(39)
1.5
(43)
2.5
(45)
3.3
(1)
4
(33)
6
(32)
10
(33)
16
(34)
25
(22)
35
(22)
50
(16)
70
(11)
95
(10)
120
(8)
150
(4)
185
(4)
240
(4)
300
(4)
anwenden
AWG-Nr.
26
(1)
24
(1)
22
(1)
anwenden
Schutzleiter
ja
(50)
nein
(48)
anwenden
Zul. Betriebstemp. am Leiter
+90 °C
(4)
anwenden
Leitermaterial
Cu, blank
(63)
Cu, verzinnt
(6)
Cu, blank oder verzinnt
(2)
anwenden
Leiteraufbau
feindrähtig (Kl. 5)
(24)
feinstdrähtig (Kl. 6)
(45)
anwenden
Abschirmung
ungeschirmt
(29)
geschirmt
(42)
anwenden
Außenmantelmaterial
PUR
(40)
halogenfreies Material
(37)
PVC
(24)
Neopren
(3)
TPE
(2)
Gummi
(1)
diverse
(1)
anwenden
Außendurchmesser
von (mm)
bis (mm)
anwenden
Aderkennzeichnung
zifferncodiert
(46)
farbcodiert
(31)
anwenden
Mantelfarbe
blau
(2)
grau
(25)
grün
(4)
orange
(10)
schwarz
(29)
violett
(1)
petrol
(2)
anwenden
Zusätzliche Aufbauelemente
Beidraht
(7)
Tragorgan
(6)
anwenden
Nennspannung
300/500 V
(31)
1000 V
(16)
0,6/1,0 kV
(15)
600 V
(10)
300 V
(9)
350 V
(2)
250 V
(1)
30 V
(1)
450 V
(1)
450/750 V
(1)
anwenden
Temperatur
-20 °C
(71)
-30 °C
(70)
-40 °C
(64)
Min. (°C)
60 °C
(71)
70 °C
(70)
80 °C
(61)
90 °C
(8)
Max. (°C)
Nicht bewegt
0 °C
(71)
-5 °C
(70)
-10 °C
(50)
-15 °C
(48)
-20 °C
(44)
-25 °C
(40)
-30 °C
(38)
-40 °C
(1)
Min. (°C)
50 °C
(71)
60 °C
(69)
70 °C
(67)
80 °C
(55)
90 °C
(8)
Max. (°C)
Bewegt
anwenden
Eigenschaften
halogenfrei
(37)
ölbeständig
(55)
UV-beständig
(51)
flammwidrig
(57)
robust
(44)
zur Verwendung im Freien
(55)
anwenden
Für den bewegten Einsatz
schleppkettenfähig
(56)
torsionsfähig
(4)
trommelbar
(1)
anwenden
Zertifizierung / Zulassung
VDE
(6)
UL
(32)
CSA
(34)
EAC
(40)
DNV GL
(2)
IPA
(4)
anwenden
Zeige alle Filter
JZ-HF / OZ-HF
101 Artikel vorhanden
Ab
53,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
PURö-JZ-HF / PURö-J-HF / PURö-OZ-HF
103 Artikel vorhanden
Ab
94,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
MULTIFLEX 512®-PUR
70 Artikel vorhanden
Ab
125,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
JZ-HF-CY / OZ-HF-CY
72 Artikel vorhanden
Ab
136,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®
40 Artikel vorhanden
Ab
212,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPGEBER 512 PUR
35 Artikel vorhanden
Ab
303,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
MULTIFLEX 512®-C-PUR
70 Artikel vorhanden
Ab
294,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR
48 Artikel vorhanden
Ab
222,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® 121 PUR
20 Artikel vorhanden
Ab
750,30 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
PVC-flach
51 Artikel vorhanden
Ab
91,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
SUPERTRONIC®-C-PVC
33 Artikel vorhanden
Ab
68,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
SUPERTRONIC®-C-PURö
32 Artikel vorhanden
Ab
108,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA
71 Artikel vorhanden
Ab
292,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® 109 PUR - Siemens 6FX8008PLUS
11 Artikel vorhanden
Ab
747,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
PURö-JZ-HF-YCP / PURö-OZ-HF-YCP
94 Artikel vorhanden
Ab
216,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
Single 602-RC-J / Single 602-RC-O
24 Artikel vorhanden
Ab
270,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
SUPERTRONIC®-PURö
33 Artikel vorhanden
Ab
89,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® 113 PUR
11 Artikel vorhanden
Ab
820,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
MULTISPEED®-600-PUR-J / MULTISPEED®-600-PUR-O
30 Artikel vorhanden
Ab
252,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® 110
9 Artikel vorhanden
Ab
532,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
JZ-602-RC
49 Artikel vorhanden
Ab
127,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPFLEX® 611-C-PUR
12 Artikel vorhanden
Ab
458,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TOPSERV® 113 PUR - Siemens 6FX8008PLUS
9 Artikel vorhanden
Ab
923,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
NSHTÖU
33 Artikel vorhanden
Ab
547,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
1
2
3
chevron-left
Layer 1
Alert
Browse file
Download file
File
Image
Pdf
Word
Text
Excel
Powerpoint
Archive
Csv
Audio
Video
Spinner
Calendar
Sort None
Sort ASC
Sort DESC
Return arrow
Minus