DE
EN
PRODUKTE
Leitungen für Industrie und Maschinen
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
Lösungen für erneuerbare Energien
Lösungen für Transport und Verkehr
Medien- und Veranstaltungstechnik
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
Kabelverschraubungen
Steckverbinder und Anschlusstechnik
Kabelzubehör und Werkzeuge
Steuer- und Anschlussleitungen
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
Industrial Ethernet- und Busleitungen
Lichtwellenleiter - Industrie
temperaturbeständige Leitungen
Einzeladern und Aderleitungen
Motor-, Servo- und Geberleitungen
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Leitungen nach internationalen Normen
Installationsleitungen
Fernmelde- und Brandmeldekabel
Energie- und Starkstromkabel
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
Busleitungen - Gebäudetechnik
Netzwerkkabel
Solar und Photovoltaik
Solar und Photovoltaik
Windenergie
Automobil und Nutzfahrzeuge
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
Spiralkabel
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
Kunststoffverschraubungen
Messingverschraubungen
Edelstahlverschraubungen
HELUTEC Steckverbinder
Kupferanschlusstechnik - Office
Kuperanschlusstechnik - Industrie
LWL-Anschlusstechnik - Office
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
Kabelschutz
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
Binden, Bündeln und Befestigen
Kennzeichnen und Markieren
Aderendhülsen
Kabelschuhe
Werkzeuge
PRODUKTFINDER
UNTERNEHMEN
Startseite
|
Produktfinder
|
Leitungen für Industrie und Maschinen
Leitungen für Industrie und Maschinen
Produkte
Artikel
(19320)
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Leitungen für Industrie und Maschinen
414
Steuer- und Anschlussleitungen
119
PVC-Steuer-/ Anschlussleitungen
39
PUR-/TPE-Steuer-/ Anschlussleitungen
16
halogenfreie Steuer-/ Anschlussleitungen
31
Silikon-Steuer-/ Anschlussleitungen
7
Gummi-Steuer-/ Anschlussleitungen
8
eigensichere Steuer-/ Anschlussleitungen
3
schleppkettenfähige Steuer-/ Anschlussleitungen
25
HAR-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
10
UL-/CSA-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
33
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
81
Datenleitungen
27
halogenfreie Datenleitungen
4
UL-/CSA-approbierte Datenleitungen
9
schleppkettenfähige Datenleitungen
12
Instrumentation- und Rechnerkabel
42
Industrieelektronikkabel
2
Industrial Ethernet- und Busleitungen
113
Industrial Ethernet
26
PROFInet
12
Profibus
25
FOUNDATION™ Fieldbus
1
CAN-Bus
20
DeviceNet™
6
AS-Interface
6
sonstige Busleitungen
17
Lichtwellenleiter - Industrie
16
LWL - Industriekabel GOF
2
LWL - Industriekabel HCS
4
LWL - Industriekabel POF
4
LWL - Breakoutkabel Profibus/PROFInet
6
temperaturbeständige Leitungen
15
PVC- und vernetzte Leitungen (max. 145°C)
2
Silikon-Leitungen (-60°C bis +180°C)
7
Glasseide-Leitungen (-60°C bis +400°C)
2
vernetzte Einzeladern/ Aderleitungen (-55°C bis +145°C)
2
Silikon-Einzeladern (-60°C bis +180°C)
1
Glasseide-Einzeladern (max. 1000°C)
1
Einzeladern und Aderleitungen
40
PVC-Einzeladern/ Aderleitungen
19
PUR-Einzeladern/ Aderleitungen
4
Silikon-Einzeladern/ Aderleitungen
2
Gummi-Einzeladern/ Aderleitungen
6
halogenfreie Einzeladern/ Aderleitungen
13
temperaturbeständige Einzeladern/ Aderleitungen
4
UL-/CSA-approbierte Einzeladern/ Aderleitungen
9
Einzeladern/ Aderleitungen für den permanent bewegten Einsatz
6
Motor-, Servo- und Geberleitungen
35
TOPFLEX®-Motorleitungen
19
TOPSERV®-Servoleitungen
13
TOPGEBER®-Geberleitungen
3
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
71
schleppkettenfähige Leitungen
56
torsionsfähige Leitungen
4
trommelbare Leitungen für Kran-/ Fördertechnik
1
Flachleitungen
4
Aufzugsleitungen
6
Leitungen nach internationalen Normen
223
UL/CSA - Nordamerika
90
HAR - Europa
25
VDE - Deutschland
16
EAC - Russland
178
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
90
Installationsleitungen
3
PVC-Installationsleitungen
2
halogenfreie Installationsleitungen
1
Fernmelde- und Brandmeldekabel
10
Fernmelde-Außenkabel
2
Fernmelde-Innenkabel
6
Brandmeldekabel
2
Energie- und Starkstromkabel
17
Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
9
Mittelspannungskabel - 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
8
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
24
LWL - Innenkabel
4
LWL - Universalkabel
5
LWL - Außenkabel
12
LWL - Luftkabel
2
LWL - Mobilkabel
1
Busleitungen - Gebäudetechnik
6
Netzwerkkabel
28
LAN-Kabel Kat. 5
3
LAN-Kabel Kat. 5e
8
LAN-Kabel Kat. 6
6
LAN-Kabel Kat. 6A
3
LAN-Kabel Kat. 7
1
LAN-Kabel Kat. 7e
5
LAN-Kabel Kat. 7A
2
Solar und Photovoltaik
2
Lösungen für erneuerbare Energien
7
Solar und Photovoltaik
2
Windkraft
5
Lösungen für Transport und Verkehr
54
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
51
RADOX®-Leitungen
49
Zubehör für Bahnindustrie/ Schienenfahrzeuge
2
Automobil und Nutzfahrzeuge
3
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
49
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
49
Konfektionen für Netzwerke
5
Konfektionen für Industrial Ethernet
30
Konfektionen für Bussysteme
2
Konfektionen für Lichtwellenleiter
12
Kabelverschraubungen
38
Kunststoffverschraubungen
12
Standard-Kunststoffverschraubungen
10
Messingverschraubungen
24
Standard-Messingverschraubungen
19
EMV-Messingverschraubungen
5
Edelstahlverschraubungen
2
Standard-Edelstahlverschraubungen
2
Steckverbinder und Anschlusstechnik
22
Kupferanschlusstechnik - Office
11
Modularsystem RJ45
4
Patch-Panels RJ45
4
Anschlussdosen RJ45
3
Kuperanschlusstechnik - Industrie
4
Steckverbinder RJ45
1
Steckverbinder M12
1
PROFIBUS Steckverbinder und Adapter
2
LWL-Anschlusstechnik - Office
6
Steckerverbinder und Kupplungen
2
Spleißboxen und Zubehör
3
Zubehör für LWL-Anschlusstechnik – Office
1
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
2
Steckerverbinder
1
Patch-Panels
1
Kabelzubehör und Werkzeuge
224
Kabelschutz
92
Wellschläuche
11
teilbare Wellschläuche
2
Isolierschläuche
3
Schrumpfschläuche
11
Geflechtschläuche
3
hochflexible Schutzschläuche
8
Schutzschläuche für starke mechanische Beanspruchung
8
Schlauchverschraubungen
31
Schlauch-Kabel-Verschraubungen
2
Zubehör für Kabelschutzschläuche
9
Hochtemperaturschutz
4
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
14
Verbindungsmuffen zum Schrumpfen
5
Verbindungsmuffen in Aufschiebetechnik
1
Endverschlüsse zum Schrumpfen
2
Endverschlüsse in Aufschiebetechnik
1
Zubehör für Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
5
Binden, Bündeln und Befestigen
20
Kabelbinder
12
Kunststoffwendel
1
Klettverschlussbinder
1
Befestigungssockel
6
Kennzeichnen und Markieren
13
Kennzeichnungsringe
10
Kabelmarkierer
3
Aderendhülsen
5
isolierte Aderendhülsen
5
unisolierte Aderendhülsen
2
Aderendhülsen für zwei Litzen
1
Kabelschuhe
25
Quetschkabelschuhe
10
Rohrkabelschuhe
7
Presskabelschuhe
3
Pressverbinder
3
Stoßverbinder
1
Schirmanschlussverbinder
1
Werkzeuge
55
Abmanteln
14
Pressen
19
Montage von Kabelverschraubungen
2
Verarbeitung von Kabelbindern
2
Kabelstrümpfe zum Einziehen/ zur Montage
3
Trommelabwickler
8
Kabelscheren
7
414 Treffer gefunden
Pro Seite:
12
24
48
60
Sortieren nach:
Nach Relevanz sortieren
Bestseller
Nach Name aufsteigend sortieren
Nach Name absteigend sortieren
Nach Preis aufsteigend sortieren
Nach Preis absteigend sortieren
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Aderzahl
1
(54)
2
(206)
3
(168)
4
(280)
5
(135)
6
(113)
7
(117)
8
(137)
9
(66)
10
(108)
11
(8)
12
(174)
13
(1)
14
(52)
15
(15)
16
(101)
18
(113)
19
(16)
20
(93)
21
(20)
22
(1)
24
(88)
25
(94)
26
(2)
27
(15)
28
(12)
30
(75)
31
(1)
32
(65)
33
(1)
34
(45)
35
(3)
36
(45)
37
(17)
38
(8)
40
(62)
41
(40)
42
(30)
44
(6)
48
(51)
50
(47)
52
(6)
53
(1)
54
(4)
56
(9)
60
(29)
61
(28)
64
(11)
65
(13)
68
(2)
72
(37)
74
(1)
76
(2)
80
(12)
88
(2)
90
(1)
92
(1)
96
(7)
100
(9)
104
(2)
110
(2)
112
(1)
122
(1)
128
(1)
160
(2)
192
(4)
anwenden
Anzahl Paare
1
(80)
2
(104)
3
(55)
4
(89)
5
(52)
6
(55)
7
(18)
8
(62)
9
(4)
10
(57)
11
(1)
12
(57)
14
(10)
15
(31)
16
(52)
18
(8)
19
(8)
20
(44)
21
(1)
22
(4)
24
(47)
25
(8)
26
(2)
27
(2)
28
(3)
30
(27)
32
(11)
34
(2)
36
(37)
37
(1)
38
(2)
40
(7)
44
(2)
45
(1)
46
(1)
48
(7)
50
(3)
52
(2)
55
(2)
56
(1)
61
(1)
64
(1)
80
(2)
96
(4)
anwenden
Nennquerschnitt (mm²)
0.1
(1)
0.14
(25)
0.18
(1)
0.2
(1)
0.22
(7)
0.25
(43)
0.34
(33)
0.5
(160)
0.75
(154)
1
(167)
1.3
(2)
1.5
(193)
2.5
(173)
3.3
(1)
4
(139)
6
(139)
10
(130)
16
(129)
25
(109)
35
(106)
42.5
(6)
50
(91)
70
(78)
95
(75)
120
(71)
150
(53)
185
(50)
240
(33)
300
(18)
400
(9)
500
(5)
630
(2)
anwenden
AWG-Nr.
28
(4)
26
(20)
25
(1)
24
(29)
23
(2)
22
(31)
20
(18)
18
(26)
16
(24)
15
(5)
14
(19)
12
(11)
10
(9)
8
(7)
7
(2)
6
(7)
5
(1)
4
(7)
3
(1)
2
(6)
1
(5)
1/0
(5)
2/0
(5)
3/0
(5)
4/0
(5)
250 kcmil
(5)
300 kcmil
(1)
350 kcmil
(5)
400 kcmil
(1)
500 kcmil
(5)
anwenden
Leiterdurchmesser (mm)
0.8
(1)
anwenden
Schutzleiter
ja
(180)
nein
(327)
anwenden
Zul. Betriebstemp. am Leiter
+90 °C
(29)
+180 °C
(6)
+110 °C
(2)
+120 °C
(2)
anwenden
Leitermaterial
Cu, blank
(311)
Cu, verzinnt
(76)
Cu, blank oder verzinnt
(3)
Cu, vernickelt
(2)
Al
(5)
Ni
(1)
anwenden
Leiteraufbau
eindrähtig (Kl. 1)
(18)
mehrdrähtig (Kl. 2)
(59)
feindrähtig (Kl. 5)
(205)
feinstdrähtig (Kl. 6)
(66)
superfeinstdrähtig
(1)
mehrdrähtig (Kl. 2)
(13)
anwenden
Abschirmung
ungeschirmt
(195)
geschirmt
(219)
anwenden
Außenmantelmaterial
PVC
(155)
PUR
(109)
halogenfreies Material
(106)
diverse
(47)
Gummi
(13)
PE
(11)
halogenfreier Werkstoff
(10)
Silikon
(7)
halogenfreies Polymer (LS0H)
(7)
Polyolefin
(6)
TPE
(5)
Neopren
(3)
Glasseidengeflecht
(2)
FEP
(1)
anwenden
Außendurchmesser
von (mm)
bis (mm)
anwenden
Aderkennzeichnung
farbcodiert
(312)
zifferncodiert
(125)
anwenden
Mantelfarbe
blau
(56)
braun
(4)
gelb
(14)
grau
(100)
grün
(42)
orange
(32)
rot
(11)
schwarz
(161)
transparent
(6)
violett
(44)
weiß
(5)
petrol
(7)
türkis
(3)
anwenden
Einzeladerfarbe
blau
(18)
braun
(18)
grau
(18)
grün-gelb
(18)
rot
(18)
schwarz
(18)
violett
(18)
weiß
(18)
gelb
(14)
grün
(14)
orange
(14)
rosa
(13)
dunkelblau
(10)
transparent
(9)
beige
(7)
blau-weiß
(7)
dunkelblau-weiß
(6)
rot-weiß
(6)
weiß-blau
(5)
braun-weiß
(4)
orange-weiß
(4)
ultramarinblau
(4)
weiß-rot
(4)
gelb-rot
(3)
blau-orange
(2)
blau-rot
(2)
braun-grün
(2)
braun-schwarz
(2)
dunkelblau-orange
(2)
gelb-blau
(2)
gelb-braun
(2)
gelb-weiß
(2)
grau-schwarz
(2)
grau-weiß
(2)
grün-weiß
(2)
orange-blau
(2)
orange-dunkelblau
(2)
orange-rot
(2)
orange-schwarz
(2)
rosa-weiß
(2)
rot-blau
(2)
rot-gelb
(2)
rot-schwarz
(2)
schwarz-gelb
(2)
schwarz-grün
(2)
schwarz-orange
(2)
schwarz-rot
(2)
schwarz-weiß
(2)
türkis
(2)
violett-weiß
(2)
weiß-braun
(2)
weiß-dunkelblau
(2)
weiß-gelb
(2)
weiß-grau
(2)
weiß-orange
(2)
weiß-schwarz
(2)
grün-braun
(1)
violett-schwarz
(1)
weiß-grün
(1)
anwenden
Zusätzliche Aufbauelemente
Beidraht
(74)
Armierung
(8)
Nagetierschutz
(5)
Tragorgan
(6)
anwenden
Nennspannung
300/500 V
(95)
0,6/1,0 kV
(50)
300 V
(43)
600 V
(34)
1000 V
(31)
450/750 V
(29)
500 V
(14)
1,8/3,0 kV
(5)
1,0/1,0 kV
(3)
1,5/1,5 kV
(3)
100/100 V
(2)
30 V
(2)
300/300 V
(2)
350 V
(2)
250 V
(1)
450 V
(1)
anwenden
Temperatur
0 °C
(410)
-5 °C
(406)
-10 °C
(405)
-15 °C
(404)
-20 °C
(401)
-25 °C
(372)
-30 °C
(348)
-35 °C
(264)
-40 °C
(261)
-50 °C
(22)
-55 °C
(17)
-60 °C
(14)
Min. (°C)
50 °C
(408)
60 °C
(407)
70 °C
(384)
75 °C
(290)
80 °C
(284)
85 °C
(105)
90 °C
(98)
100 °C
(43)
105 °C
(39)
145 °C
(19)
180 °C
(16)
200 °C
(5)
400 °C
(3)
Max. (°C)
Nicht bewegt
5 °C
(399)
0 °C
(379)
-5 °C
(364)
-10 °C
(227)
-15 °C
(197)
-20 °C
(167)
-25 °C
(124)
-30 °C
(91)
-35 °C
(23)
-40 °C
(20)
-50 °C
(4)
-60 °C
(2)
Min. (°C)
50 °C
(402)
60 °C
(329)
70 °C
(277)
75 °C
(196)
80 °C
(192)
85 °C
(71)
90 °C
(67)
105 °C
(26)
120 °C
(15)
180 °C
(12)
200 °C
(3)
400 °C
(2)
Max. (°C)
Bewegt
anwenden
Eigenschaften
halogenfrei
(155)
ölbeständig
(274)
UV-beständig
(226)
Bündelbrandtest
(35)
flammwidrig
(281)
erdverlegbar
(21)
robust
(112)
zur Verwendung im Freien
(140)
bündelbrandtest
(5)
anwenden
Für den bewegten Einsatz
schleppkettenfähig
(93)
torsionsfähig
(4)
trommelbar
(1)
anwenden
Zertifizierung / Zulassung
VDE
(17)
HAR
(29)
UL
(82)
CSA
(113)
EAC
(175)
DNV GL
(5)
IPA
(12)
anwenden
Aufmachung
Fass
(7)
Ring im Karton
(6)
Spule
(4)
Ring
(3)
Trommel
(3)
anwenden
Zeige alle Filter
JZ-500 / OZ-500
PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt
208 Artikel vorhanden
Ab
24,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
H07V-K / 07V-K
552 Artikel vorhanden
Ab
14,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
FIVENORM H05V2-K / 05V2-K
257 Artikel vorhanden
Ab
23,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
FIVENORM H07V2-K / 07V2-K / H07V-K / 07V-K
488 Artikel vorhanden
Ab
29,40 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
H05V-K / 05V-K
242 Artikel vorhanden
Ab
8,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TRONIC-CY (LiY-CY) / TRONIC-DY (LiY-DY)
169 Artikel vorhanden
Ab
19,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
H07Z-K / 07Z-K
234 Artikel vorhanden
Ab
61,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
JZ-600 / OZ-600
PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 0,6/1 kV, zifferncodiert, ungeschirmt
198 Artikel vorhanden
Ab
38,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
F-CY-JZ / F-CY-OZ / F-DY-OZ
PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, geschirmt
254 Artikel vorhanden
Ab
45,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
HELUTHERM® 145
231 Artikel vorhanden
Ab
38,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
H07RN-F / 07RN-F
101 Artikel vorhanden
Ab
72,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015
292 Artikel vorhanden
Ab
20,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
TRONIC (LiYY)
112 Artikel vorhanden
Ab
16,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
JZ-500 HMH / OZ-500 HMH
Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt
141 Artikel vorhanden
Ab
33,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
LiYv
145 Artikel vorhanden
Ab
10,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
JZ-HF / OZ-HF
101 Artikel vorhanden
Ab
53,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
JZ-600-Y-CY / OZ-600-Y-CY
PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 0,6/1 kV, zifferncodiert, geschirmt
81 Artikel vorhanden
Ab
132,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
JZ-602 / OZ-602
82 Artikel vorhanden
Ab
52,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
JZ-603 / OZ-603
59 Artikel vorhanden
Ab
54,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
LifY
169 Artikel vorhanden
Ab
27,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
PAAR-TRONIC-CY
117 Artikel vorhanden
Ab
42,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
SiHF
101 Artikel vorhanden
Ab
63,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
SiF
171 Artikel vorhanden
Ab
16,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
H05Z-K
91 Artikel vorhanden
Ab
47,00 €
/ 100 M
Nettopreise
zum Produkt
1
2
3
…
18