DE
EN
Anmelden
PRODUKTE
Leitungen für Industrie und Maschinen
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
Lösungen für erneuerbare Energien
Lösungen für Transport und Verkehr
Medien- und Veranstaltungstechnik
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
Kabelverschraubungen
Steckverbinder und Anschlusstechnik
Kabelzubehör und Werkzeuge
Steuer- und Anschlussleitungen
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
Industrial Ethernet- und Busleitungen
Lichtwellenleiter - Industrie
temperaturbeständige Leitungen
Einzeladern und Aderleitungen
Motor-, Servo- und Geberleitungen
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Leitungen nach internationalen Normen
Installationsleitungen
Fernmelde- und Brandmeldekabel
Energie- und Starkstromkabel
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
Busleitungen - Gebäudetechnik
Netzwerkkabel
Solar und Photovoltaik
Solar und Photovoltaik
Windenergie
Automobil und Nutzfahrzeuge
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
Spiralkabel
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
Kunststoffverschraubungen
Messingverschraubungen
Edelstahlverschraubungen
HELUTEC Steckverbinder
Kupferanschlusstechnik - Office
Kuperanschlusstechnik - Industrie
LWL-Anschlusstechnik - Office
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
Kabelschutz
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
Binden, Bündeln und Befestigen
Kennzeichnen und Markieren
Aderendhülsen
Kabelschuhe
Werkzeuge
PRODUKTFINDER
UNTERNEHMEN
Startseite
|
Produktfinder
|
Kabelzubehör und Werkzeuge
|
Aderendhülsen
|
unisolierte Aderendhülsen
unisolierte Aderendhülsen
Produkte
Artikel
(67)
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Leitungen für Industrie und Maschinen
414
Steuer- und Anschlussleitungen
120
PVC-Steuer-/ Anschlussleitungen
39
PUR-/TPE-Steuer-/ Anschlussleitungen
17
halogenfreie Steuer-/ Anschlussleitungen
32
Silikon-Steuer-/ Anschlussleitungen
7
Gummi-Steuer-/ Anschlussleitungen
8
eigensichere Steuer-/ Anschlussleitungen
3
schleppkettenfähige Steuer-/ Anschlussleitungen
25
HAR-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
10
UL-/CSA-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
33
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
81
Datenleitungen
27
halogenfreie Datenleitungen
4
UL-/CSA-approbierte Datenleitungen
9
schleppkettenfähige Datenleitungen
12
Instrumentation- und Rechnerkabel
42
Industrieelektronikkabel
2
Industrial Ethernet- und Busleitungen
113
Industrial Ethernet
26
PROFInet
12
Profibus
25
FOUNDATION™ Fieldbus
1
CAN-Bus
20
DeviceNet™
6
AS-Interface
6
sonstige Busleitungen
17
Lichtwellenleiter - Industrie
15
LWL - Industriekabel GOF
1
LWL - Industriekabel HCS
4
LWL - Industriekabel POF
4
LWL - Breakoutkabel Profibus/PROFInet
6
temperaturbeständige Leitungen
15
PVC- und vernetzte Leitungen (max. 145°C)
2
Silikon-Leitungen (-60°C bis +180°C)
7
Glasseide-Leitungen (-60°C bis +400°C)
2
vernetzte Einzeladern/ Aderleitungen (-55°C bis +145°C)
2
Silikon-Einzeladern (-60°C bis +180°C)
1
Glasseide-Einzeladern (max. 1000°C)
1
Einzeladern und Aderleitungen
40
PVC-Einzeladern/ Aderleitungen
19
PUR-Einzeladern/ Aderleitungen
4
Silikon-Einzeladern/ Aderleitungen
2
Gummi-Einzeladern/ Aderleitungen
6
halogenfreie Einzeladern/ Aderleitungen
13
temperaturbeständige Einzeladern/ Aderleitungen
4
UL-/CSA-approbierte Einzeladern/ Aderleitungen
9
Einzeladern/ Aderleitungen für den permanent bewegten Einsatz
6
Motor-, Servo- und Geberleitungen
35
TOPFLEX®-Motorleitungen
19
TOPSERV®-Servoleitungen
13
TOPGEBER®-Geberleitungen
3
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
71
schleppkettenfähige Leitungen
56
torsionsfähige Leitungen
4
trommelbare Leitungen für Kran-/ Fördertechnik
1
Flachleitungen
4
Aufzugsleitungen
6
Leitungen nach internationalen Normen
223
UL/CSA - Nordamerika
90
HAR - Europa
25
VDE - Deutschland
16
EAC - Russland
178
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
88
Installationsleitungen
3
PVC-Installationsleitungen
2
halogenfreie Installationsleitungen
1
Fernmelde- und Brandmeldekabel
10
Fernmelde-Außenkabel
2
Fernmelde-Innenkabel
6
Brandmeldekabel
2
Energie- und Starkstromkabel
17
Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
9
Mittelspannungskabel - 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
8
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
22
LWL - Innenkabel
4
LWL - Universalkabel
5
LWL - Außenkabel
10
LWL - Luftkabel
2
LWL - Mobilkabel
1
Busleitungen - Gebäudetechnik
6
Netzwerkkabel
28
LAN-Kabel Kat. 5
3
LAN-Kabel Kat. 5e
8
LAN-Kabel Kat. 6
6
LAN-Kabel Kat. 6A
3
LAN-Kabel Kat. 7
1
LAN-Kabel Kat. 7e
5
LAN-Kabel Kat. 7A
2
Solar und Photovoltaik
2
Lösungen für erneuerbare Energien
7
Solar und Photovoltaik
2
Windkraft
5
Lösungen für Transport und Verkehr
54
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
51
RADOX®-Leitungen
49
Zubehör für Bahnindustrie/ Schienenfahrzeuge
2
Automobil und Nutzfahrzeuge
3
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
47
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
47
Konfektionen für Netzwerke
3
Konfektionen für Industrial Ethernet
30
Konfektionen für Bussysteme
2
Konfektionen für Lichtwellenleiter
12
Kabelverschraubungen
38
Kunststoffverschraubungen
12
Standard-Kunststoffverschraubungen
10
Messingverschraubungen
24
Standard-Messingverschraubungen
19
EMV-Messingverschraubungen
5
Edelstahlverschraubungen
2
Standard-Edelstahlverschraubungen
2
Steckverbinder und Anschlusstechnik
16
Kupferanschlusstechnik - Office
8
Modularsystem RJ45
2
Patch-Panels RJ45
4
Anschlussdosen RJ45
2
Kuperanschlusstechnik - Industrie
4
Steckverbinder RJ45
1
Steckverbinder M12
1
PROFIBUS Steckverbinder und Adapter
2
LWL-Anschlusstechnik - Office
4
Spleißboxen und Zubehör
3
Zubehör für LWL-Anschlusstechnik – Office
1
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
1
Patch-Panels
1
Kabelzubehör und Werkzeuge
218
Kabelschutz
92
Wellschläuche
11
teilbare Wellschläuche
2
Isolierschläuche
3
Schrumpfschläuche
11
Geflechtschläuche
3
hochflexible Schutzschläuche
8
Schutzschläuche für starke mechanische Beanspruchung
8
Schlauchverschraubungen
31
Schlauch-Kabel-Verschraubungen
2
Zubehör für Kabelschutzschläuche
9
Hochtemperaturschutz
4
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
12
Verbindungsmuffen zum Schrumpfen
5
Endverschlüsse zum Schrumpfen
1
Endverschlüsse in Aufschiebetechnik
1
Zubehör für Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
5
Binden, Bündeln und Befestigen
20
Kabelbinder
12
Kunststoffwendel
1
Klettverschlussbinder
1
Befestigungssockel
6
Kennzeichnen und Markieren
13
Kennzeichnungsringe
10
Kabelmarkierer
3
Aderendhülsen
5
isolierte Aderendhülsen
5
unisolierte Aderendhülsen
2
Aderendhülsen für zwei Litzen
1
Kabelschuhe
23
Quetschkabelschuhe
10
Rohrkabelschuhe
6
Presskabelschuhe
3
Pressverbinder
2
Stoßverbinder
1
Schirmanschlussverbinder
1
Werkzeuge
53
Abmanteln
13
Pressen
19
Montage von Kabelverschraubungen
2
Verarbeitung von Kabelbindern
2
Kabelstrümpfe zum Einziehen/ zur Montage
3
Trommelabwickler
7
Kabelscheren
7
2 Treffer gefunden
Pro Seite:
12
24
48
60
Sortieren nach:
Nach Relevanz sortieren
Bestseller
Nach Name aufsteigend sortieren
Nach Name absteigend sortieren
Nach Preis aufsteigend sortieren
Nach Preis absteigend sortieren
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
DUO Aderendhülsen - isoliert, für 2 Litzen
31 Artikel vorhanden
Ab
1,95 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Produkt
ADU Aderendhülsen - unisoliert
36 Artikel vorhanden
Ab
0,74 €
/ 100 Stück
Nettopreis zzgl. Metallzuschlag
zum Produkt
chevron-left
Layer 1
Alert
Browse file
Download file
File
Image
Pdf
Word
Text
Excel
Powerpoint
Archive
Csv
Audio
Video
Spinner
Calendar
Sort None
Sort ASC
Sort DESC
Return arrow
Minus