Kabelschutzschlauch Typ S
Ab 322,76 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -25°C bis +80°C
kurzzeitig bis +100°C

Details

Aufbau

  • PVC

Eigenschaften

  • silikonfrei
  • cadmiumfrei

Hinweise

  • Passende Schlauchverschraubungen: USK, LK-I, US und LI

Verwendung

  • Kabelschutzschlauch Typ S mit eingearbeitetem Federstahldraht, extrem flexibel, dehn- und stauchbar.
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Artikel Kabelschutzschlauch Typ S

Artikelbezeichnung
Art.-Nr
Innen-Ø ca. mm Außen-Ø ca. mm VPE/m anbruchfähig

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible