DE
EN
PRODUKTE
Leitungen für Industrie und Maschinen
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
Lösungen für erneuerbare Energien
Lösungen für Transport und Verkehr
Medien- und Veranstaltungstechnik
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
Kabelverschraubungen
Steckverbinder und Anschlusstechnik
Kabelzubehör und Werkzeuge
Steuer- und Anschlussleitungen
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
Industrial Ethernet- und Busleitungen
Lichtwellenleiter - Industrie
temperaturbeständige Leitungen
Einzeladern und Aderleitungen
Motor-, Servo- und Geberleitungen
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Leitungen nach internationalen Normen
Installationsleitungen
Fernmelde- und Brandmeldekabel
Energie- und Starkstromkabel
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
Busleitungen - Gebäudetechnik
Netzwerkkabel
Solar und Photovoltaik
Solar und Photovoltaik
Windenergie
Automobil und Nutzfahrzeuge
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
Spiralkabel
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
Kunststoffverschraubungen
Messingverschraubungen
Edelstahlverschraubungen
HELUTEC Steckverbinder
Kupferanschlusstechnik - Office
Kuperanschlusstechnik - Industrie
LWL-Anschlusstechnik - Office
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
Kabelschutz
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
Binden, Bündeln und Befestigen
Kennzeichnen und Markieren
Aderendhülsen
Kabelschuhe
Werkzeuge
PRODUKTFINDER
UNTERNEHMEN
Startseite
|
Produktfinder
|
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
|
Busleitungen - Gebäudetechnik
Busleitungen - Gebäudetechnik
Produkte
Artikel
(8)
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Leitungen für Industrie und Maschinen
425
Steuer- und Anschlussleitungen
115
PVC-Steuer-/ Anschlussleitungen
38
PUR-/TPE-Steuer-/ Anschlussleitungen
15
halogenfreie Steuer-/ Anschlussleitungen
29
Silikon-Steuer-/ Anschlussleitungen
6
Gummi-Steuer-/ Anschlussleitungen
7
eigensichere Steuer-/ Anschlussleitungen
3
schleppkettenfähige Steuer-/ Anschlussleitungen
25
HAR-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
10
UL-/CSA-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
33
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
83
Datenleitungen
27
halogenfreie Datenleitungen
4
UL-/CSA-approbierte Datenleitungen
9
schleppkettenfähige Datenleitungen
12
Instrumentation- und Rechnerkabel
42
Industrieelektronikkabel
2
Ausgleichs- und Sensorleitungen
2
Industrial Ethernet- und Busleitungen
125
Industrial Ethernet
32
PROFInet
13
Profibus
25
FOUNDATION™ Fieldbus
4
CAN-Bus
20
DeviceNet™
6
AS-Interface
6
sonstige Busleitungen
19
Lichtwellenleiter - Industrie
16
LWL - Industriekabel GOF
2
LWL - Industriekabel HCS
4
LWL - Industriekabel POF
4
LWL - Breakoutkabel Profibus/PROFInet
6
temperaturbeständige Leitungen
14
PVC- und vernetzte Leitungen (max. 145°C)
2
Silikon-Leitungen (-60°C bis +180°C)
6
Glasseide-Leitungen (-60°C bis +400°C)
2
vernetzte Einzeladern/ Aderleitungen (-55°C bis +145°C)
2
Silikon-Einzeladern (-60°C bis +180°C)
1
Glasseide-Einzeladern (max. 1000°C)
1
Einzeladern und Aderleitungen
39
PVC-Einzeladern/ Aderleitungen
19
PUR-Einzeladern/ Aderleitungen
4
Silikon-Einzeladern/ Aderleitungen
2
Gummi-Einzeladern/ Aderleitungen
6
halogenfreie Einzeladern/ Aderleitungen
11
temperaturbeständige Einzeladern/ Aderleitungen
4
UL-/CSA-approbierte Einzeladern/ Aderleitungen
9
Einzeladern/ Aderleitungen für den permanent bewegten Einsatz
6
Motor-, Servo- und Geberleitungen
36
TOPFLEX®-Motorleitungen
19
TOPSERV®-Servoleitungen
13
TOPGEBER®-Geberleitungen
4
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
70
schleppkettenfähige Leitungen
56
torsionsfähige Leitungen
4
Flachleitungen
4
Aufzugsleitungen
6
Leitungen nach internationalen Normen
222
UL/CSA - Nordamerika
91
HAR - Europa
25
VDE - Deutschland
15
EAC - Russland
176
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
91
Installationsleitungen
3
PVC-Installationsleitungen
2
halogenfreie Installationsleitungen
1
Fernmelde- und Brandmeldekabel
10
Fernmelde-Außenkabel
2
Fernmelde-Innenkabel
6
Brandmeldekabel
2
Energie- und Starkstromkabel
17
Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
9
Mittelspannungskabel - 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
8
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
26
LWL - Innenkabel
4
LWL - Universalkabel
5
LWL - Außenkabel
13
LWL - Luftkabel
2
LWL - Mobilkabel
2
Busleitungen - Gebäudetechnik
6
Netzwerkkabel
28
LAN-Kabel Kat. 5
3
LAN-Kabel Kat. 5e
8
LAN-Kabel Kat. 6
6
LAN-Kabel Kat. 6A
3
LAN-Kabel Kat. 7
1
LAN-Kabel Kat. 7e
5
LAN-Kabel Kat. 7A
2
Solar und Photovoltaik
1
Lösungen für erneuerbare Energien
6
Solar und Photovoltaik
1
Windkraft
5
Lösungen für Transport und Verkehr
55
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
51
RADOX®-Leitungen
49
Zubehör für Bahnindustrie/ Schienenfahrzeuge
2
Automobil und Nutzfahrzeuge
4
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
67
Spiralkabel
5
PVC-Spiralkabel
1
PUR-Spiralkabel
4
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
62
Konfektionen für Netzwerke
7
Konfektionen für Industrial Ethernet
39
Konfektionen für Bussysteme
2
Konfektionen für Lichtwellenleiter
14
Kabelverschraubungen
39
Kunststoffverschraubungen
12
Standard-Kunststoffverschraubungen
10
Messingverschraubungen
25
Standard-Messingverschraubungen
20
EMV-Messingverschraubungen
5
Edelstahlverschraubungen
2
Standard-Edelstahlverschraubungen
2
Steckverbinder und Anschlusstechnik
39
Kupferanschlusstechnik - Office
14
Modularsystem RJ45
5
Patch-Panels RJ45
4
Anschlussdosen RJ45
4
Zubehör RJ45
1
Kuperanschlusstechnik - Industrie
4
Steckverbinder RJ45
1
Steckverbinder M12
1
PROFIBUS Steckverbinder und Adapter
2
LWL-Anschlusstechnik - Office
19
Steckerverbinder und Kupplungen
2
Spleißboxen und Zubehör
3
Anschlussdosen
1
Zubehör für LWL-Anschlusstechnik – Office
13
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
3
Steckerverbinder
1
Patch-Panels
2
Kabelzubehör und Werkzeuge
291
Kabelschutz
152
Wellschläuche
62
teilbare Wellschläuche
2
Isolierschläuche
3
Schrumpfschläuche
12
Geflechtschläuche
3
hochflexible Schutzschläuche
9
Schutzschläuche für starke mechanische Beanspruchung
10
Schlauchverschraubungen
34
Schlauch-Kabel-Verschraubungen
2
Zubehör für Kabelschutzschläuche
10
Hochtemperaturschutz
4
Endkappen
1
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
16
Verbindungsmuffen zum Schrumpfen
6
Verbindungsmuffen in Aufschiebetechnik
1
Endverschlüsse zum Schrumpfen
2
Endverschlüsse in Aufschiebetechnik
1
Zubehör für Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
5
Aderverbinder
1
Binden, Bündeln und Befestigen
20
Kabelbinder
12
Kunststoffwendel
1
Klettverschlussbinder
1
Befestigungssockel
6
Kennzeichnen und Markieren
13
Kennzeichnungsringe
10
Kabelmarkierer
3
Aderendhülsen
5
isolierte Aderendhülsen
5
unisolierte Aderendhülsen
2
Aderendhülsen für zwei Litzen
1
Kabelschuhe
27
Quetschkabelschuhe
10
Rohrkabelschuhe
7
Presskabelschuhe
5
Pressverbinder
3
Stoßverbinder
1
Schirmanschlussverbinder
1
Werkzeuge
57
Abmanteln
14
Pressen
20
Montage von Kabelverschraubungen
2
Verarbeitung von Kabelbindern
2
Kabelstrümpfe zum Einziehen/ zur Montage
3
Trommelabwickler
8
Kabelscheren
8
6 Treffer gefunden
Pro Seite:
12
24
48
60
Sortieren nach:
Nach Relevanz sortieren
Bestseller
Nach Name aufsteigend sortieren
Nach Name absteigend sortieren
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Aderzahl
2
(2)
4
(3)
8
(1)
anwenden
Anzahl Paare
2
(5)
4
(1)
anwenden
Leitermaterial
Cu, blank
(5)
Cu, verzinnt
(1)
anwenden
Außenmantelmaterial
PVC
(3)
halogenfreier Werkstoff
(2)
PE
(1)
anwenden
Außendurchmesser
von (mm)
bis (mm)
anwenden
Mantelfarbe
grün
(4)
schwarz
(1)
violett
(3)
anwenden
Zusätzliche Aufbauelemente
Beidraht
(5)
anwenden
Temperatur
-20 °C
(6)
-25 °C
(5)
-30 °C
(4)
-40 °C
(1)
Min. (°C)
70 °C
(6)
80 °C
(2)
Max. (°C)
anwenden
Eigenschaften
halogenfrei
(3)
ölbeständig
(1)
UV-beständig
(1)
Bündelbrandtest
(1)
flammwidrig
(5)
erdverlegbar
(1)
zur Verwendung im Freien
(1)
anwenden
E-BUS / KNX FRNC STATIC
2 Artikel vorhanden
zum Produkt
KH-BUS PVC STATIC
1 Artikel vorhanden
zum Produkt
E-BUS / KNX 4-PAIR PVC STATIC
1 Artikel vorhanden
zum Produkt
E-BUS / KNX PE DIRECT BURIAL
1 Artikel vorhanden
zum Produkt
E-BUS / KNX PVC STATIC
2 Artikel vorhanden
zum Produkt
KH-BUS FRNC STATIC
1 Artikel vorhanden
zum Produkt
chevron-left
Alert
Browse file
Download file
File
Image
Pdf
Word
Text
Excel
Powerpoint
Archive
Csv
Audio
Video
Spinner
Calendar
Sort None
Sort ASC
Sort DESC
Return arrow
Minus