JZ-500 / OZ-500

  • product.icon.logo_vde_reg_nr_master
  • product.icon.logo_eac_master
  • IPA Reinraum-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • product.icon.logo_ukca
  • VDE-registriert
  • weitgehend ölbeständig
  • für ausgewählte Torsionsanwendungen
  • bedingt schleppkettenfähig
  • vielseitig einsetzbar in der Industrie, insb. im Maschinen- und Anlagenbau

Technische Daten

PVC-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Durchschlagspannung 8000 V
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: PVC, Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • weitgehend beständig gegen: Öl,
  • Details, siehe "Technische Informationen"
  • bedingt schleppkettenfähig
  • bedingt torsionsfähig
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC
  • VDE-Reg.-Nr. 7032

Hinweise

  • bitte "reinraumqualifiziert" in Bestellung vermerken
  • VDE-Reg.-Nr. 7032

Verwendung

  • Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Anschluss- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Ausgewählte PVC-Mischungen garantieren gute Flexibilität, rationelle und schnelle Installation.

Alle Artikel JZ-500 / OZ-500

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
OZ-500 grau 2 x 0,5 mm² 10001 4,8 20 9,6 40,0 zum Artikel
JZ-500 grau 3 G 0,5 mm² 10002 5,1 20 14,4 46,0 zum Artikel
OZ-500 grau 3 x 0,5 mm² 10003 5,1 20 14,4 46,0 zum Artikel
JZ-500 grau 4 G 0,5 mm² 10004 5,5 20 19,0 56,0 zum Artikel
OZ-500 grau 4 x 0,5 mm² 10005 5,5 20 19,0 56,0 zum Artikel
JZ-500 grau 5 G 0,5 mm² 10006 6,2 20 24,0 65,0 zum Artikel
OZ-500 grau 5 x 0,5 mm² 10007 6,2 20 24,0 65,0 zum Artikel
JZ-500 grau 6 G 0,5 mm² 10008 6,7 20 29,0 75,0 zum Artikel
JZ-500 grau 7 G 0,5 mm² 10009 6,7 20 33,6 80,0 zum Artikel
OZ-500 grau 7 x 0,5 mm² 10010 6,7 20 33,6 80,0 zum Artikel
JZ-500 grau 8 G 0,5 mm² 10011 7,4 20 38,0 97,0 zum Artikel
OZ-500 grau 8 x 0,5 mm² 10172 7,4 20 38,0 97,0 zum Artikel
JZ-500 grau 10 G 0,5 mm² 10012 8,6 20 48,0 116,0 zum Artikel
JZ-500 grau 12 G 0,5 mm² 10013 9,1 20 58,0 135,0 zum Artikel
OZ-500 grau 12 x 0,5 mm² 10014 9,1 20 58,0 135,0 zum Artikel
JZ-500 grau 14 G 0,5 mm² 10015 9,5 20 67,0 150,0 zum Artikel
JZ-500 grau 16 G 0,5 mm² 10183 10,0 20 76,0 175,0 zum Artikel
JZ-500 grau 18 G 0,5 mm² 10016 10,7 20 86,0 196,0 zum Artikel
JZ-500 grau 20 G 0,5 mm² 10017 11,3 20 96,0 215,0 zum Artikel
JZ-500 grau 21 G 0,5 mm² 10018 11,3 20 101,0 240,0 zum Artikel
JZ-500 grau 25 G 0,5 mm² 10019 12,6 20 120,0 270,0 zum Artikel
JZ-500 grau 30 G 0,5 mm² 10020 13,5 20 144,0 310,0 zum Artikel
JZ-500 grau 32 G 0,5 mm² 10021 14,0 20 154,0 323,0 zum Artikel
JZ-500 grau 34 G 0,5 mm² 10022 14,7 20 163,0 362,0 zum Artikel
JZ-500 grau 40 G 0,5 mm² 10023 15,3 20 192,0 434,0 zum Artikel
JZ-500 grau 42 G 0,5 mm² 10024 15,8 20 202,0 449,0 zum Artikel
JZ-500 grau 50 G 0,5 mm² 10025 17,3 20 240,0 513,0 zum Artikel
JZ-500 grau 52 G 0,5 mm² 10169 17,3 20 252,0 534,0 zum Artikel
JZ-500 grau 61 G 0,5 mm² 10026 18,5 20 293,0 625,0 zum Artikel
JZ-500 grau 65 G 0,5 mm² 10027 19,2 20 312,0 682,0 zum Artikel
JZ-500 grau 80 G 0,5 mm² 10028 21,3 20 384,0 780,0 zum Artikel
JZ-500 grau 100 G 0,5 mm² 10029 23,8 20 480,0 980,0 zum Artikel
OZ-500 grau 2 x 0,75 mm² 10030 5,3 19 14,4 46,0 zum Artikel
JZ-500 grau 3 G 0,75 mm² 10031 5,6 19 21,6 54,0 zum Artikel
OZ-500 grau 3 x 0,75 mm² 10032 5,6 19 21,6 54,0 zum Artikel
JZ-500 grau 4 G 0,75 mm² 10033 6,3 19 28,8 66,0 zum Artikel
OZ-500 grau 4 x 0,75 mm² 10034 6,3 19 28,8 66,0 zum Artikel
JZ-500 grau 5 G 0,75 mm² 10035 6,9 19 36,0 80,0 zum Artikel
OZ-500 grau 5 x 0,75 mm² 10036 6,9 19 36,0 80,0 zum Artikel
JZ-500 grau 6 G 0,75 mm² 10037 7,7 19 43,0 99,0 zum Artikel
OZ-500 grau 6 x 0,75 mm² 10177 7,7 19 43,0 99,0 zum Artikel
JZ-500 grau 7 G 0,75 mm² 10038 7,7 19 50,0 110,0 zum Artikel
OZ-500 grau 7 x 0,75 mm² 10039 7,7 19 50,0 110,0 zum Artikel
JZ-500 grau 8 G 0,75 mm² 10040 8,3 19 58,0 130,0 zum Artikel
OZ-500 grau 8 x 0,75 mm² 10173 8,3 19 58,0 130,0 zum Artikel
JZ-500 grau 9 G 0,75 mm² 10041 9,1 19 65,0 153,0 zum Artikel
JZ-500 grau 10 G 0,75 mm² 10042 9,8 19 72,0 162,0 zum Artikel
JZ-500 grau 12 G 0,75 mm² 10043 10,1 19 86,0 179,0 zum Artikel
OZ-500 grau 12 x 0,75 mm² 10044 10,1 19 86,0 179,0 zum Artikel
JZ-500 grau 14 G 0,75 mm² 10045 10,8 19 101,0 214,0 zum Artikel
JZ-500 grau 15 G 0,75 mm² 10046 11,4 19 108,0 218,0 zum Artikel
JZ-500 grau 18 G 0,75 mm² 10047 12,2 19 130,0 257,0 zum Artikel
JZ-500 grau 19 G 0,75 mm² 10533 12,2 19 137,0 264,0 zum Artikel
JZ-500 grau 20 G 0,75 mm² 10048 12,8 19 144,0 286,0 zum Artikel
JZ-500 grau 21 G 0,75 mm² 10049 12,8 19 151,0 320,0 zum Artikel
JZ-500 grau 25 G 0,75 mm² 10050 14,3 19 180,0 365,0 zum Artikel
JZ-500 grau 27 G 0,75 mm² 10534 14,5 19 195,0 382,0 zum Artikel
JZ-500 grau 32 G 0,75 mm² 10051 15,9 19 230,0 455,0 zum Artikel
JZ-500 grau 34 G 0,75 mm² 10052 16,7 19 245,0 510,0 zum Artikel
JZ-500 grau 37 G 0,75 mm² 10182 16,7 19 266,0 537,0 zum Artikel
JZ-500 grau 40 G 0,75 mm² 10053 17,3 19 288,0 595,0 zum Artikel
JZ-500 grau 41 G 0,75 mm² 10054 18,1 19 296,0 607,0 zum Artikel
JZ-500 grau 42 G 0,75 mm² 10055 18,1 19 302,0 612,0 zum Artikel
JZ-500 grau 50 G 0,75 mm² 10056 19,8 19 360,0 735,0 zum Artikel
JZ-500 grau 61 G 0,75 mm² 10057 21,2 19 439,0 845,0 zum Artikel
JZ-500 grau 65 G 0,75 mm² 10178 22,0 19 468,0 895,0 zum Artikel
JZ-500 grau 80 G 0,75 mm² 10058 24,3 19 576,0 1070,0 zum Artikel
JZ-500 grau 100 G 0,75 mm² 10059 27,1 19 720,0 1322,0 zum Artikel
OZ-500 grau 2 x 1 mm² 10060 5,6 18 19,2 60,0 zum Artikel
JZ-500 grau 3 G 1 mm² 10061 6,1 18 29,0 72,0 zum Artikel
OZ-500 grau 3 x 1 mm² 10062 6,1 18 29,0 72,0 zum Artikel
JZ-500 grau 4 G 1 mm² 10063 6,6 18 38,0 86,0 zum Artikel
OZ-500 grau 4 x 1 mm² 10064 6,6 18 38,0 86,0 zum Artikel
JZ-500 grau 5 G 1 mm² 10065 7,5 18 48,0 104,0 zum Artikel
OZ-500 grau 5 x 1 mm² 10066 7,5 18 48,0 104,0 zum Artikel
JZ-500 grau 6 G 1 mm² 10067 8,1 18 58,0 125,0 zum Artikel
JZ-500 grau 7 G 1 mm² 10068 8,1 18 67,0 141,0 zum Artikel
OZ-500 grau 7 x 1 mm² 10069 8,1 18 67,0 141,0 zum Artikel
JZ-500 grau 8 G 1 mm² 10070 9,0 18 77,0 175,0 zum Artikel
JZ-500 grau 9 G 1 mm² 10071 9,8 18 86,0 200,0 zum Artikel
JZ-500 grau 10 G 1 mm² 10180 10,6 18 96,0 217,0 zum Artikel
OZ-500 grau 10 x 1 mm² 10170 10,6 18 96,0 217,0 zum Artikel
JZ-500 grau 12 G 1 mm² 10072 10,9 18 115,0 230,0 zum Artikel
OZ-500 grau 12 x 1 mm² 10073 10,9 18 115,0 230,0 zum Artikel
JZ-500 grau 14 G 1 mm² 10074 11,5 18 134,0 271,0 zum Artikel
JZ-500 grau 16 G 1 mm² 10075 12,3 18 154,0 300,0 zum Artikel
JZ-500 grau 18 G 1 mm² 10076 12,9 18 173,0 343,0 zum Artikel
OZ-500 grau 18 x 1 mm² 10174 12,9 18 173,0 343,0 zum Artikel
JZ-500 grau 19 G 1 mm² 10197 12,9 18 182,0 355,0 zum Artikel
JZ-500 grau 20 G 1 mm² 10077 13,8 18 192,0 375,0 zum Artikel
OZ-500 grau 20 x 1 mm² 10184 13,8 18 192,0 375,0 zum Artikel
JZ-500 grau 21 G 1 mm² 10179 13,8 18 205,0 420,0 zum Artikel
JZ-500 grau 24 G 1 mm² 10175 15,4 18 230,0 440,0 zum Artikel
JZ-500 grau 25 G 1 mm² 10078 15,4 18 240,0 485,0 zum Artikel
OZ-500 grau 25 x 1 mm² 10176 15,4 18 240,0 485,0 zum Artikel
JZ-500 grau 26 G 1 mm² 10196 15,4 18 252,0 500,0 zum Artikel
JZ-500 grau 27 G 1 mm² 10198 15,4 18 259,0 534,0 zum Artikel
OZ-500 grau 30 x 1 mm² 10168 16,5 18 288,0 550,0 zum Artikel
JZ-500 grau 34 G 1 mm² 10079 17,9 18 326,0 650,0 zum Artikel
JZ-500 grau 36 G 1 mm² 10080 17,9 18 346,0 668,0 zum Artikel
JZ-500 grau 37 G 1 mm² 10199 17,9 18 355,0 701,0 zum Artikel
JZ-500 grau 40 G 1 mm² 10081 18,6 18 384,0 755,0