HELUTOP® HT
Technische Daten HELUTOP® HT
Kunststoffkabelverschraubung mit Vibrationsschutz. | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar / IP 69K |
Details HELUTOP® HT
Aufbau
- Material: Polyamid (PA) 6
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
Eigenschaften
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche
Prüfungen
- Prüfnom EN 62444
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Alle Artikel HELUTOP® HT
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Farbe | Kabel-Ø von / bis mm | Gewindelänge mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15 93908 | metrisch | grau (RAL 7035) | 3.0 - 6.5 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93908
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 6.5
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348372
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15 93923 | metrisch | grau (RAL 7001) | 3.0 - 6.5 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93923
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 6.5
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348471
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M12 x 1,5 schwarz (KD 3,0-6,5 mm) SW 15 93937 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 3.0 - 6.5 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93937
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M12 x 1,5 schwarz (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 6.5
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348570
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M16 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 4,0-8,0 mm) SW 19 93909 | metrisch | grau (RAL 7035) | 4.0 - 8.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93909
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M16 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 4,0-8,0 mm) SW 19
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 8.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348389
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M16 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 4,0-8,0 mm) SW 19 93924 | metrisch | grau (RAL 7001) | 4.0 - 8.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93924
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M16 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 4,0-8,0 mm) SW 19
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 8.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348488
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M16 x 1,5 schwarz (KD 4,0-8,0 mm) SW 19 93938 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 4.0 - 8.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93938
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M16 x 1,5 schwarz (KD 4,0-8,0 mm) SW 19
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 8.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348587
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M16 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 5,0-10,0 mm) SW 19 907275 | metrisch | grau (RAL 7035) | 5.0 - 10.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907275
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M16 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 5,0-10,0 mm) SW 19
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348457
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M16 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 5,0-10,0 mm) SW 19 907276 | metrisch | grau (RAL 7001) | 5.0 - 10.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907276
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M16 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 5,0-10,0 mm) SW 19
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348556
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M16 x 1,5 schwarz (KD 5,0-10,0 mm) SW 19 907277 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 5.0 - 10.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907277
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M16 x 1,5 schwarz (KD 5,0-10,0 mm) SW 19
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348655
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M16 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 5,0-10,0 mm) SW 22 92667 | metrisch | grau (RAL 7035) | 5.0 - 10.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92667
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M16 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 5,0-10,0 mm) SW 22
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348365
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M16 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 5,0-10,0 mm) SW 22 92668 | metrisch | grau (RAL 7001) | 5.0 - 10.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92668
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M16 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 5,0-10,0 mm) SW 22
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348464
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M16 x 1,5 schwarz (KD 5,0-10,0 mm) SW 22 92669 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 5.0 - 10.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92669
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M16 x 1,5 schwarz (KD 5,0-10,0 mm) SW 22
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348563
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M20 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 6,0-12,0 mm) SW 24 93910 | metrisch | grau (RAL 7035) | 6.0 - 12.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93910
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M20 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 6,0-12,0 mm) SW 24
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348396
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M20 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 6,0-12,0 mm) SW 24 93925 | metrisch | grau (RAL 7001) | 6.0 - 12.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93925
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M20 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 6,0-12,0 mm) SW 24
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348495
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M20 x 1,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm) SW 24 93939 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 6.0 - 12.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93939
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M20 x 1,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm) SW 24
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348594
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M25 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 11,0-17,0 mm) SW 29 93911 | metrisch | grau (RAL 7035) | 11.0 - 17.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93911
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M25 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 11,0-17,0 mm) SW 29
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
11.0 - 17.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
29
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348402
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M25 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 11,0-17,0 mm) SW 29 93926 | metrisch | grau (RAL 7001) | 11.0 - 17.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93926
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M25 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 11,0-17,0 mm) SW 29
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
11.0 - 17.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
29
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348501
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M25 x 1,5 schwarz (KD 11,0-17,0 mm) SW 29 93940 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 11.0 - 17.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93940
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M25 x 1,5 schwarz (KD 11,0-17,0 mm) SW 29
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
11.0 - 17.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
29
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348600
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M32 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 15,0-21,0 mm) SW 36 93912 | metrisch | grau (RAL 7035) | 15.0 - 21.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93912
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M32 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 15,0-21,0 mm) SW 36
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
15.0 - 21.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
36
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348419
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M32 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 15,0-21,0 mm) SW 36 93927 | metrisch | grau (RAL 7001) | 15.0 - 21.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93927
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M32 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 15,0-21,0 mm) SW 36
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
15.0 - 21.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
36
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348518
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M32 x 1,5 schwarz (KD 15,0-21,0 mm) SW 36 93941 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 15.0 - 21.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93941
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M32 x 1,5 schwarz (KD 15,0-21,0 mm) SW 36
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
15.0 - 21.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
36
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348617
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M40 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 19,0-28,0 mm) SW 46 93913 | metrisch | grau (RAL 7035) | 19.0 - 28.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93913
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M40 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 19,0-28,0 mm) SW 46
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
19.0 - 28.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
46
Menge pro Verpackungseinheit
20
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348426
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M40 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 19,0-28,0 mm) SW 46 93928 | metrisch | grau (RAL 7001) | 19.0 - 28.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93928
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M40 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 19,0-28,0 mm) SW 46
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
19.0 - 28.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
46
Menge pro Verpackungseinheit
20
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348525
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M40 x 1,5 schwarz (KD 19,0-28,0 mm) SW 46 93942 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 19.0 - 28.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93942
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M40 x 1,5 schwarz (KD 19,0-28,0 mm) SW 46
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
19.0 - 28.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
46
Menge pro Verpackungseinheit
20
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348624
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M50 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 30,0-38,0 mm) SW 60 93914 | metrisch | grau (RAL 7035) | 30.0 - 38.0 | 18,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93914
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M50 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 30,0-38,0 mm) SW 60
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
30.0 - 38.0
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348433
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M50 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 30,0-38,0 mm) SW 60 93929 | metrisch | grau (RAL 7001) | 30.0 - 38.0 | 18,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93929
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M50 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 30,0-38,0 mm) SW 60
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
30.0 - 38.0
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348532
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M50 x 1,5 schwarz (KD 30,0-38,0 mm) SW 60 93943 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 30.0 - 38.0 | 18,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93943
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M50 x 1,5 schwarz (KD 30,0-38,0 mm) SW 60
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
30.0 - 38.0
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348631
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M63 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 34,0-44,0 mm) SW 65 93915 | metrisch | grau (RAL 7035) | 34.0 - 44.0 | 18,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93915
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M63 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 34,0-44,0 mm) SW 65
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
34.0 - 44.0
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348440
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M63 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 34,0-44,0 mm) SW 65 93930 | metrisch | grau (RAL 7001) | 34.0 - 44.0 | 18,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93930
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M63 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 34,0-44,0 mm) SW 65
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
34.0 - 44.0
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348549
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT M63 x 1,5 schwarz (KD 34,0-44,0 mm) SW 65 93944 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 34.0 - 44.0 | 18,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
93944
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT M63 x 1,5 schwarz (KD 34,0-44,0 mm) SW 65
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
34.0 - 44.0
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348648
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M12 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 2,0-5,0 mm) SW 15 903532 | metrisch | grau (RAL 7035) | 2.0 - 5.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903532
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M12 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 2,0-5,0 mm) SW 15
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 5.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349256
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M12 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 2,0-5,0 mm) SW 15 903542 | metrisch | grau (RAL 7001) | 2.0 - 5.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903542
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M12 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 2,0-5,0 mm) SW 15
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 5.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349331
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M12 x 1,5 schwarz (KD 2,0-5,0 mm) SW 15 903552 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 2.0 - 5.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903552
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M12 x 1,5 schwarz (KD 2,0-5,0 mm) SW 15
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 5.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349416
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M16 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 2,0-6,0 mm) SW 19 903533 | metrisch | grau (RAL 7035) | 2.0 - 6.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903533
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M16 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 2,0-6,0 mm) SW 19
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 6.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349263
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M16 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 2,0-6,0 mm) SW 19 903543 | metrisch | grau (RAL 7001) | 2.0 - 6.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903543
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M16 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 2,0-6,0 mm) SW 19
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 6.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349348
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M16 x 1,5 schwarz (KD 2,0-6,0 mm) SW 19 903553 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 2.0 - 6.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903553
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M16 x 1,5 schwarz (KD 2,0-6,0 mm) SW 19
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 6.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349423
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M20 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 5,0-9,0 mm) SW 24 903534 | metrisch | grau (RAL 7035) | 5.0 - 9.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903534
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M20 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 5,0-9,0 mm) SW 24
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 9.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349270
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M20 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 5,0-9,0 mm) SW 24 903544 | metrisch | grau (RAL 7001) | 5.0 - 9.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903544
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M20 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 5,0-9,0 mm) SW 24
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 9.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349355
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M20 x 1,5 schwarz (KD 5,0-9,0 mm) SW 24 903554 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 5.0 - 9.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903554
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M20 x 1,5 schwarz (KD 5,0-9,0 mm) SW 24
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 9.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349430
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M25 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 9,0-13,0 mm) SW 29 903535 | metrisch | grau (RAL 7035) | 9.0 - 13.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903535
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M25 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 9,0-13,0 mm) SW 29
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
9.0 - 13.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
29
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349287
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M25 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 9,0-13,0 mm) SW 29 903545 | metrisch | grau (RAL 7001) | 9.0 - 13.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903545
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M25 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 9,0-13,0 mm) SW 29
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
9.0 - 13.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
29
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349362
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M25 x 1,5 schwarz (KD 9,0-13,0 mm) SW 29 903555 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 9.0 - 13.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903555
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M25 x 1,5 schwarz (KD 9,0-13,0 mm) SW 29
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
9.0 - 13.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
29
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349447
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M32 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 11,0-15,0 mm) SW 36 903536 | metrisch | grau (RAL 7035) | 11.0 - 15.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903536
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M32 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 11,0-15,0 mm) SW 36
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
11.0 - 15.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
36
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349294
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M32 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 11,0-15,0 mm) SW 36 903546 | metrisch | grau (RAL 7001) | 11.0 - 15.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903546
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M32 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 11,0-15,0 mm) SW 36
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
11.0 - 15.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
36
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349379
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M32 x 1,5 schwarz (KD 11,0-15,0 mm) SW 36 903556 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 11.0 - 15.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903556
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M32 x 1,5 schwarz (KD 11,0-15,0 mm) SW 36
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
11.0 - 15.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
36
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349454
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M40 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 16,0-23,0 mm) SW 46 903537 | metrisch | grau (RAL 7035) | 16.0 - 23.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903537
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M40 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 16,0-23,0 mm) SW 46
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
16.0 - 23.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
46
Menge pro Verpackungseinheit
20
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349300
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M40 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 16,0-23,0 mm) SW 46 903547 | metrisch | grau (RAL 7001) | 16.0 - 23.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903547
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M40 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 16,0-23,0 mm) SW 46
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
16.0 - 23.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
46
Menge pro Verpackungseinheit
20
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349386
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M40 x 1,5 schwarz (KD 16,0-23,0 mm) SW 46 903557 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 16.0 - 23.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903557
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M40 x 1,5 schwarz (KD 16,0-23,0 mm) SW 46
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
16.0 - 23.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
46
Menge pro Verpackungseinheit
20
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349461
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M50 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 25,0-31,0 mm) SW 60 903538 | metrisch | grau (RAL 7035) | 25.0 - 31.0 | 18,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903538
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M50 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 25,0-31,0 mm) SW 60
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
25.0 - 31.0
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349317
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M50 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 25,0-31,0 mm) SW 60 903548 | metrisch | grau (RAL 7001) | 25.0 - 31.0 | 18,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903548
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M50 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 25,0-31,0 mm) SW 60
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
25.0 - 31.0
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349393
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M50 x 1,5 schwarz (KD 25,0-31,0 mm) SW 60 903558 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 25.0 - 31.0 | 18,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903558
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M50 x 1,5 schwarz (KD 25,0-31,0 mm) SW 60
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
25.0 - 31.0
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349478
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M63 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 29,0-35,0 mm) SW 65 903539 | metrisch | grau (RAL 7035) | 29.0 - 35.0 | 18,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903539
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M63 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 29,0-35,0 mm) SW 65
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
29.0 - 35.0
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349324
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M63 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 29,0-35,0 mm) SW 65 903549 | metrisch | grau (RAL 7001) | 29.0 - 35.0 | 18,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903549
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M63 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 29,0-35,0 mm) SW 65
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
29.0 - 35.0
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349409
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT-R M63 x 1,5 schwarz (KD 29,0-35,0 mm) SW 65 903559 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 29.0 - 35.0 | 18,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
903559
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M63 x 1,5 schwarz (KD 29,0-35,0 mm) SW 65
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
29.0 - 35.0
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349485
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 7 grau (RAL 7035) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15 99300 | PG | grau (RAL 7035) | 3.0 - 6.5 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99300
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 7 grau (RAL 7035) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 6.5
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348068
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 7 grau (RAL 7001) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15 99310 | PG | grau (RAL 7001) | 3.0 - 6.5 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99310
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 7 grau (RAL 7001) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 6.5
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348167
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 7 schwarz (KD 3,0-6,5 mm) SW 15 99320 | PG | schwarz (RAL 9005) | 3.0 - 6.5 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99320
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 7 schwarz (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 6.5
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348266
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 9 grau (RAL 7035) (KD 4,0-8,0 mm) SW 19 99301 | PG | grau (RAL 7035) | 4.0 - 8.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99301
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 9 grau (RAL 7035) (KD 4,0-8,0 mm) SW 19
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 8.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348075
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 9 grau (RAL 7001) (KD 4,0-8,0 mm) SW 19 99311 | PG | grau (RAL 7001) | 4.0 - 8.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99311
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 9 grau (RAL 7001) (KD 4,0-8,0 mm) SW 19
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 8.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348174
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 9 schwarz (KD 4,0-8,0 mm) SW 19 99321 | PG | schwarz (RAL 9005) | 4.0 - 8.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99321
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 9 schwarz (KD 4,0-8,0 mm) SW 19
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 8.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348273
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 11 grau (RAL 7035) (KD 5,0-10,0 mm) SW 22 99302 | PG | grau (RAL 7035) | 5.0 - 10.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99302
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 11 grau (RAL 7035) (KD 5,0-10,0 mm) SW 22
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348082
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 11 grau (RAL 7001) (KD 5,0-10,0 mm) SW 22 99312 | PG | grau (RAL 7001) | 5.0 - 10.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99312
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 11 grau (RAL 7001) (KD 5,0-10,0 mm) SW 22
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348181
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 11 schwarz (KD 5,0-10,0 mm) SW 22 99322 | PG | schwarz (RAL 9005) | 5.0 - 10.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99322
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 11 schwarz (KD 5,0-10,0 mm) SW 22
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348280
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 13,5 grau (RAL 7035) (KD 6,0-12,0 mm) SW 24 99303 | PG | grau (RAL 7035) | 6.0 - 12.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99303
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 13,5 grau (RAL 7035) (KD 6,0-12,0 mm) SW 24
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348099
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 13,5 grau (RAL 7001) (KD 6,0-12,0 mm) SW 24 99313 | PG | grau (RAL 7001) | 6.0 - 12.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99313
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 13,5 grau (RAL 7001) (KD 6,0-12,0 mm) SW 24
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348198
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 13,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm) SW 24 99323 | PG | schwarz (RAL 9005) | 6.0 - 12.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99323
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 13,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm) SW 24
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348297
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 16 grau (RAL 7035) (KD 10,0-14,0 mm) SW 27 99304 | PG | grau (RAL 7035) | 10.0 - 14.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99304
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 16 grau (RAL 7035) (KD 10,0-14,0 mm) SW 27
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
10.0 - 14.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
27
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348105
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 16 grau (RAL 7001) (KD 10,0-14,0 mm) SW 27 99314 | PG | grau (RAL 7001) | 10.0 - 14.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99314
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 16 grau (RAL 7001) (KD 10,0-14,0 mm) SW 27
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
10.0 - 14.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
27
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348204
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 16 schwarz (KD 10,0-14,0 mm) SW 27 99324 | PG | schwarz (RAL 9005) | 10.0 - 14.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99324
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 16 schwarz (KD 10,0-14,0 mm) SW 27
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
10.0 - 14.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
27
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348303
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 21 grau (RAL 7035) (KD 13,0-18,0 mm) SW 33 99305 | PG | grau (RAL 7035) | 13.0 - 18.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99305
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 21 grau (RAL 7035) (KD 13,0-18,0 mm) SW 33
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 18.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348112
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 21 grau (RAL 7001) (KD 13,0-18,0 mm) SW 33 99315 | PG | grau (RAL 7001) | 13.0 - 18.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99315
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 21 grau (RAL 7001) (KD 13,0-18,0 mm) SW 33
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 18.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348211
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 21 schwarz (KD 13,0-18,0 mm) SW 33 99325 | PG | schwarz (RAL 9005) | 13.0 - 18.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99325
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 21 schwarz (KD 13,0-18,0 mm) SW 33
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 18.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348310
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 29 grau (RAL 7035) (KD 18,0-25,0 mm) SW 42 99306 | PG | grau (RAL 7035) | 18.0 - 25.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99306
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 29 grau (RAL 7035) (KD 18,0-25,0 mm) SW 42
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
18.0 - 25.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
20
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348129
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 29 grau (RAL 7001) (KD 18,0-25,0 mm) SW 42 99316 | PG | grau (RAL 7001) | 18.0 - 25.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99316
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 29 grau (RAL 7001) (KD 18,0-25,0 mm) SW 42
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
18.0 - 25.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
20
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348228
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 29 schwarz (KD 18,0-25,0 mm) SW 42 99326 | PG | schwarz (RAL 9005) | 18.0 - 25.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99326
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 29 schwarz (KD 18,0-25,0 mm) SW 42
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
18.0 - 25.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
20
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348327
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 36 grau (RAL 7035) (KD 22,0-32,0 mm) SW 53 99307 | PG | grau (RAL 7035) | 22.0 - 32.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99307
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 36 grau (RAL 7035) (KD 22,0-32,0 mm) SW 53
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
22.0 - 32.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
53
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348136
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 36 grau (RAL 7001) (KD 22,0-32,0 mm) SW 53 99317 | PG | grau (RAL 7001) | 22.0 - 32.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99317
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 36 grau (RAL 7001) (KD 22,0-32,0 mm) SW 53
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
22.0 - 32.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
53
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348235
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 36 schwarz (KD 22,0-32,0 mm) SW 53 99327 | PG | schwarz (RAL 9005) | 22.0 - 32.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99327
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 36 schwarz (KD 22,0-32,0 mm) SW 53
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
22.0 - 32.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
53
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348334
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 42 grau (RAL 7035) (KD 30,0-38,0 mm) SW 60 99308 | PG | grau (RAL 7035) | 30.0 - 38.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99308
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 42 grau (RAL 7035) (KD 30,0-38,0 mm) SW 60
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
30.0 - 38.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348143
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 42 grau (RAL 7001) (KD 30,0-38,0 mm) SW 60 99318 | PG | grau (RAL 7001) | 30.0 - 38.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99318
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 42 grau (RAL 7001) (KD 30,0-38,0 mm) SW 60
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
30.0 - 38.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348242
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 42 schwarz (KD 30,0-38,0 mm) SW 60 99328 | PG | schwarz (RAL 9005) | 30.0 - 38.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99328
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 42 schwarz (KD 30,0-38,0 mm) SW 60
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
30.0 - 38.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348341
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 48 grau (RAL 7035) (KD 34,0-44,0 mm) SW 65 99309 | PG | grau (RAL 7035) | 34.0 - 44.0 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99309
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 48 grau (RAL 7035) (KD 34,0-44,0 mm) SW 65
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
34.0 - 44.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348150
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 48 grau (RAL 7001) (KD 34,0-44,0 mm) SW 65 99319 | PG | grau (RAL 7001) | 34.0 - 44.0 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99319
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 48 grau (RAL 7001) (KD 34,0-44,0 mm) SW 65
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
34.0 - 44.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348259
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT PG 48 schwarz (KD 34,0-44,0 mm) SW 65 99329 | PG | schwarz (RAL 9005) | 34.0 - 44.0 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
99329
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT PG 48 schwarz (KD 34,0-44,0 mm) SW 65
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
34.0 - 44.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348358
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT NPT 3/8" grau (RAL 7035) (KD 5,0-10,0 mm) SW 22 92780 | NPT | grau (RAL 7035) | 5.0 - 10.0 | 15,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92780
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT NPT 3/8" grau (RAL 7035) (KD 5,0-10,0 mm) SW 22
Gewindeart
NPT
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348662
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT NPT 3/8" grau (RAL 7001) (KD 5,0-10,0 mm) SW 22 92790 | NPT | grau (RAL 7001) | 5.0 - 10.0 | 15,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92790
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT NPT 3/8" grau (RAL 7001) (KD 5,0-10,0 mm) SW 22
Gewindeart
NPT
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348716
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT NPT 3/8" schwarz (KD 5,0-10,0 mm) SW 22 92800 | NPT | schwarz (RAL 9005) | 5.0 - 10.0 | 15,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92800
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT NPT 3/8" schwarz (KD 5,0-10,0 mm) SW 22
Gewindeart
NPT
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348761
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT NPT 1/2" grau (RAL 7035) (KD 6,0-12,0 mm) SW 24 92781 | NPT | grau (RAL 7035) | 6.0 - 12.0 | 15,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92781
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT NPT 1/2" grau (RAL 7035) (KD 6,0-12,0 mm) SW 24
Gewindeart
NPT
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348679
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT NPT 1/2" grau (RAL 7001) (KD 6,0-12,0 mm) SW 24 92791 | NPT | grau (RAL 7001) | 6.0 - 12.0 | 15,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92791
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT NPT 1/2" grau (RAL 7001) (KD 6,0-12,0 mm) SW 24
Gewindeart
NPT
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348723
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT NPT 1/2" schwarz (KD 6,0-12,0 mm) SW 24 92801 | NPT | schwarz (RAL 9005) | 6.0 - 12.0 | 15,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92801
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT NPT 1/2" schwarz (KD 6,0-12,0 mm) SW 24
Gewindeart
NPT
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348778
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT NPT 1/2" grau (RAL 7035) (KD 10,0-14,0 mm) SW 27 92782 | NPT | grau (RAL 7035) | 10.0 - 14.0 | 15,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92782
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT NPT 1/2" grau (RAL 7035) (KD 10,0-14,0 mm) SW 27
Gewindeart
NPT
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
10.0 - 14.0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
27
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348686
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT NPT 1/2" grau (RAL 7001) (KD 10,0-14,0 mm) SW 27 92792 | NPT | grau (RAL 7001) | 10.0 - 14.0 | 15,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92792
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT NPT 1/2" grau (RAL 7001) (KD 10,0-14,0 mm) SW 27
Gewindeart
NPT
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
10.0 - 14.0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
27
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348730
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT NPT 1/2" schwarz (KD 10,0-14,0 mm) SW 27 92802 | NPT | schwarz (RAL 9005) | 10.0 - 14.0 | 15,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92802
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT NPT 1/2" schwarz (KD 10,0-14,0 mm) SW 27
Gewindeart
NPT
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
10.0 - 14.0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
27
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348785
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT NPT 3/4" grau (RAL 7035) (KD 13,0-18,0 mm) SW 33 92783 | NPT | grau (RAL 7035) | 13.0 - 18.0 | 15,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92783
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT NPT 3/4" grau (RAL 7035) (KD 13,0-18,0 mm) SW 33
Gewindeart
NPT
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 18.0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348693
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT NPT 3/4" grau (RAL 7001) (KD 13,0-18,0 mm) SW 33 92793 | NPT | grau (RAL 7001) | 13.0 - 18.0 | 15,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92793
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT NPT 3/4" grau (RAL 7001) (KD 13,0-18,0 mm) SW 33
Gewindeart
NPT
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 18.0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348747
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT NPT 3/4" schwarz (KD 13,0-18,0 mm) SW 33 92803 | NPT | schwarz (RAL 9005) | 13.0 - 18.0 | 15,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92803
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT NPT 3/4" schwarz (KD 13,0-18,0 mm) SW 33
Gewindeart
NPT
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 18.0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348792
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT NPT 1" grau (RAL 7035) (KD 18,0-25,0 mm) SW 42 92784 | NPT | grau (RAL 7035) | 18.0 - 25.0 | 18,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92784
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT NPT 1" grau (RAL 7035) (KD 18,0-25,0 mm) SW 42
Gewindeart
NPT
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
18.0 - 25.0
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
20
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348709
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT NPT 1" grau (RAL 7001) (KD 18,0-25,0 mm) SW 42 92794 | NPT | grau (RAL 7001) | 18.0 - 25.0 | 18,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92794
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT NPT 1" grau (RAL 7001) (KD 18,0-25,0 mm) SW 42
Gewindeart
NPT
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
18.0 - 25.0
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
20
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348754
Zolltarifnummer
39174000
|
||||||
HELUTOP® HT NPT 1" schwarz (KD 18,0-25,0 mm) SW 42 92804 | NPT | schwarz (RAL 9005) | 18.0 - 25.0 | 18,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
92804
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT NPT 1" schwarz (KD 18,0-25,0 mm) SW 42
Gewindeart
NPT
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
18.0 - 25.0
Gewindelänge mm
18,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
20
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348808
Zolltarifnummer
39174000
|
Downloads HELUTOP® HT
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte