HELUTOP® HT-MS
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
Ab 73,55 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
kurzzeitig -40°C bis +150°C
Schutzart IP 68 - 5 bar / IP 66

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt
  • Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
  • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
  • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • wasserdicht, staubdicht
  • große Klemmbereiche

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Artikel HELUTOP® HT-MS

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Kabel-Ø von / bis mm Gewindelänge mm Schlüsselweite mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible