HELUTHERM® 145 MULTI
- temperaturbeständige Steuer- und Anschlussleitung
- mit verbessertem Verhalten im Brandfall
- vernetztes Isolations- und Mantelmaterial
Technische Daten HELUTHERM® 145 MULTI
Steuer- und Anschlussleitung | |
Temperaturbereich | bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | +200°C |
Nennspannung | 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 95 mm²: AC U0/U 450/750 V 1,5 - 95 mm²: bei fester und geschützter Verlegung AC U0/U 600/1000 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details HELUTHERM® 145 MULTI
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: vernetztes Polyolefin
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 1 adrig: grün-gelb oder schwarz
- 2 - 5 adrig: farbig
- 6 - 37 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Vliesbewicklung
- Außenmantel: vernetztes Polyolefin
- Mantelfarbe: schwarz
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse
- abriebfest, kerbfest
- zur Verwendung im Freien
- halogenfrei
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- keine Brandfortleitung, keine Abspaltung von korrosiven und toxischen Gasen
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h bei +70°C
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
- 0,5 - 95 mm²: DNV GL
Verwendung
- Vernetzte und temperaturbeständige Steuer- und Anschlussleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern. Aus der hervorragenden Temperaturbeständigkeit resultiert eine sehr lange Lebensdauer. Gute Witterungs-, Feuchtigkeits-, Ozon- und UV-Beständigkeit erlauben Einsatz im Außenbereich, z.B. bei Verkehrssystemen. Im Brandfall gehen von der halogenfreien Leitung keine korrosiven Gase und nur eine geringe Rauchentwicklung aus; durch die geringe Brandlast der halogenfreien Leitung ist die Gefahr durch toxische Brandgase wesentlich geringer. Brandfolgeschäden an Steuer- und Überwachungssystemen und der Beton- und Stahlstruktur von Gebäuden und Anlagen werden reduziert.
Alle Artikel HELUTHERM® 145 MULTI
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 G 0,25 mm² 52630 | 2,9 | 24 | 2,0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
52630
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 G 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,9
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
2,0
Gewicht kg/km (ca.)
11,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152252
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 x 0,25 mm² 53376 | 2,9 | 24 | 2,0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53376
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,9
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
2,0
Gewicht kg/km (ca.)
11,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152405
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 2 x 0,25 mm² 53377 | 4,6 | 24 | 5,0 | 29,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53377
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 2 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,6
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
5,0
Gewicht kg/km (ca.)
29,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152412
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 3 G 0,25 mm² 53378 | 4,9 | 24 | 7,0 | 34,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53378
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 3 G 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,9
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
7,0
Gewicht kg/km (ca.)
34,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152429
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 0,25 mm² 53379 | 5,5 | 24 | 10,0 | 42,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53379
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,5
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
10,0
Gewicht kg/km (ca.)
42,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152436
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 5 G 0,25 mm² 53380 | 5,8 | 24 | 12,0 | 47,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53380
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 5 G 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,8
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
12,0
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152443
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 6 G 0,25 mm² 53381 | 6,5 | 24 | 14,4 | 58,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53381
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 6 G 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,5
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
58,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152450
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 7 G 0,25 mm² 53382 | 6,9 | 24 | 16,8 | 64,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53382
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 7 G 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,9
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
16,8
Gewicht kg/km (ca.)
64,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152467
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 8 G 0,25 mm² 53383 | 7,3 | 24 | 19,2 | 71,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53383
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 8 G 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,3
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
19,2
Gewicht kg/km (ca.)
71,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152474
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 10 G 0,25 mm² 53384 | 8,1 | 24 | 24,0 | 84,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53384
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 10 G 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,1
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
84,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152481
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 12 G 0,25 mm² 53385 | 8,1 | 24 | 28,8 | 90,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53385
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 12 G 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,1
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
28,8
Gewicht kg/km (ca.)
90,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152498
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 14 G 0,25 mm² 53386 | 8,6 | 24 | 33,6 | 102,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53386
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 14 G 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,6
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
33,6
Gewicht kg/km (ca.)
102,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152504
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 16 G 0,25 mm² 53387 | 8,9 | 24 | 38,4 | 114,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53387
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 16 G 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,9
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
38,4
Gewicht kg/km (ca.)
114,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152511
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 19 G 0,25 mm² 53388 | 10,1 | 24 | 45,6 | 132,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53388
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 19 G 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,1
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
45,6
Gewicht kg/km (ca.)
132,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152528
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 21 G 0,25 mm² 53389 | 10,5 | 24 | 50,4 | 145,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53389
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 21 G 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,5
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
50,4
Gewicht kg/km (ca.)
145,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152535
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 G 0,5 mm² 52631 | 3,2 | 20 | 4,8 | 15,7 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
52631
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,2
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ca.)
15,7
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152269
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 x 0,5 mm² 53391 | 3,2 | 20 | 4,8 | 15,7 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53391
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,2
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ca.)
15,7
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892152542
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 2 x 0,5 mm² 53392 | 5,3 | 20 | 10,0 | 39,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53392
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
10,0
Gewicht kg/km (ca.)
39,6
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152559
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 3 G 0,5 mm² 53393 | 5,5 | 20 | 14,4 | 48,1 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53393
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 3 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
48,1
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152566
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 0,5 mm² 53394 | 5,9 | 20 | 19,2 | 51,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53394
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
19,2
Gewicht kg/km (ca.)
51,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152573
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 5 G 0,5 mm² 53395 | 7,0 | 20 | 24,0 | 64,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53395
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 5 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
64,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152580
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 6 G 0,5 mm² 53396 | 7,4 | 20 | 29,0 | 74,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53396
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 6 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,4
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
74,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152597
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 7 G 0,5 mm² 53397 | 8,1 | 20 | 34,0 | 88,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53397
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 7 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
34,0
Gewicht kg/km (ca.)
88,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152603
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 8 G 0,5 mm² 53398 | 8,6 | 20 | 38,4 | 102,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53398
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 8 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,6
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
38,4
Gewicht kg/km (ca.)
102,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152610
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 10 G 0,5 mm² 53399 | 9,4 | 20 | 48,0 | 123,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53399
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 10 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,4
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
123,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152627
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 12 G 0,5 mm² 53400 | 10,0 | 20 | 58,0 | 135,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53400
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 12 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
135,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152634
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 14 G 0,5 mm² 53401 | 10,0 | 20 | 67,0 | 153,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53401
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 14 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
67,0
Gewicht kg/km (ca.)
153,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152641
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 16 G 0,5 mm² 53402 | 10,7 | 20 | 76,8 | 176,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53402
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 16 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
76,8
Gewicht kg/km (ca.)
176,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152658
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 19 G 0,5 mm² 53403 | 12,4 | 20 | 91,2 | 213,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53403
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 19 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,4
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
91,2
Gewicht kg/km (ca.)
213,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152665
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 21 G 0,5 mm² 53404 | 13,0 | 20 | 100,8 | 234,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53404
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 21 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
100,8
Gewicht kg/km (ca.)
234,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152672
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 24 G 0,5 mm² 53405 | 14,0 | 20 | 115,2 | 263,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53405
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 24 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
115,2
Gewicht kg/km (ca.)
263,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152689
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 25 G 0,5 mm² 53406 | 14,0 | 20 | 120,0 | 269,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53406
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 25 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
269,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152696
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 27 G 0,5 mm² 53407 | 14,0 | 20 | 129,6 | 280,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53407
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 27 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
129,6
Gewicht kg/km (ca.)
280,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152702
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 30 G 0,5 mm² 53408 | 14,6 | 20 | 144,0 | 311,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53408
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 30 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,6
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
144,0
Gewicht kg/km (ca.)
311,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152719
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 33 G 0,5 mm² 53409 | 15,0 | 20 | 158,4 | 343,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53409
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 33 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
158,4
Gewicht kg/km (ca.)
343,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152726
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 37 G 0,5 mm² 53410 | 17,0 | 20 | 177,6 | 392,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53410
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 37 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
177,6
Gewicht kg/km (ca.)
392,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152733
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 G 0,75 mm² 52632 | 3,5 | 19 | 7,2 | 19,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
52632
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ca.)
19,8
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152276
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 x 0,75 mm² 53411 | 3,5 | 19 | 7,2 | 19,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53411
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ca.)
19,8
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152740
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 2 x 0,75 mm² 53412 | 6,0 | 19 | 14,0 | 40,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53412
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
14,0
Gewicht kg/km (ca.)
40,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152757
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 3 G 0,75 mm² 53413 | 6,4 | 19 | 22,0 | 53,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53413
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 3 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,4
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
22,0
Gewicht kg/km (ca.)
53,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152764
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 0,75 mm² 53414 | 7,0 | 19 | 29,0 | 69,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53414
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
69,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152771
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 5 G 0,75 mm² 53415 | 7,7 | 19 | 36,0 | 86,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53415
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 5 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,7
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
36,0
Gewicht kg/km (ca.)
86,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152788
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 6 G 0,75 mm² 53416 | 8,3 | 19 | 43,2 | 101,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53416
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 6 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,3
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
43,2
Gewicht kg/km (ca.)
101,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152795
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 7 G 0,75 mm² 53417 | 9,1 | 19 | 50,4 | 117,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53417
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 7 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
50,4
Gewicht kg/km (ca.)
117,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152801
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 8 G 0,75 mm² 53418 | 10,2 | 19 | 57,6 | 140,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53418
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 8 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,2
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
57,6
Gewicht kg/km (ca.)
140,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152818
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 10 G 0,75 mm² 53419 | 11,1 | 19 | 72,0 | 167,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53419
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 10 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
167,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152825
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 12 G 0,75 mm² 53420 | 11,1 | 19 | 86,4 | 183,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53420
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 12 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
86,4
Gewicht kg/km (ca.)
183,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152832
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 14 G 0,75 mm² 53421 | 11,7 | 19 | 100,8 | 212,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53421
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 14 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,7
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
100,8
Gewicht kg/km (ca.)
212,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152849
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 16 G 0,75 mm² 53422 | 12,5 | 19 | 115,2 | 239,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53422
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 16 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
115,2
Gewicht kg/km (ca.)
239,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152856
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 19 G 0,75 mm² 53423 | 14,0 | 19 | 136,8 | 290,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53423
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 19 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
136,8
Gewicht kg/km (ca.)
290,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152863
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 21 G 0,75 mm² 53424 | 15,0 | 19 | 151,2 | 323,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53424
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 21 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
151,2
Gewicht kg/km (ca.)
323,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152870
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 24 G 0,75 mm² 53425 | 16,0 | 19 | 172,8 | 364,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53425
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 24 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
172,8
Gewicht kg/km (ca.)
364,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152887
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 25 G 0,75 mm² 53426 | 16,0 | 19 | 180,0 | 371,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53426
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 25 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
180,0
Gewicht kg/km (ca.)
371,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152894
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 27 G 0,75 mm² 53427 | 16,0 | 19 | 194,4 | 387,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53427
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 27 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
194,4
Gewicht kg/km (ca.)
387,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152900
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 30 G 0,75 mm² 53428 | 17,0 | 19 | 216,0 | 429,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53428
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 30 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
216,0
Gewicht kg/km (ca.)
429,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152917
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 33 G 0,75 mm² 53429 | 18,0 | 19 | 237,6 | 468,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53429
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 33 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
237,6
Gewicht kg/km (ca.)
468,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152924
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 37 G 0,75 mm² 53430 | 19,0 | 19 | 266,4 | 550,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53430
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 37 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
266,4
Gewicht kg/km (ca.)
550,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152931
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 G 1 mm² 52633 | 3,9 | 18 | 9,6 | 25,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
52633
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
25,2
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152283
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 x 1 mm² 53431 | 3,9 | 18 | 9,6 | 25,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53431
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
25,2
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152948
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 2 x 1 mm² 53432 | 6,6 | 18 | 19,0 | 50,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53432
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
19,0
Gewicht kg/km (ca.)
50,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152955
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 3 G 1 mm² 53433 | 7,0 | 18 | 29,0 | 66,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53433
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 3 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
66,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152962
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 1 mm² 53434 | 7,7 | 18 | 38,0 | 86,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53434
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,7
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
86,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152979
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 5 G 1 mm² 53435 | 8,4 | 18 | 48,0 | 106,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53435
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 5 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,4
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
106,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152986
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 6 G 1 mm² 53436 | 8,9 | 18 | 57,6 | 127,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53436
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 6 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
57,6
Gewicht kg/km (ca.)
127,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152993
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 7 G 1 mm² 53437 | 10,2 | 18 | 67,0 | 155,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53437
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 7 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,2
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
67,0
Gewicht kg/km (ca.)
155,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153006
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 8 G 1 mm² 53438 | 11,0 | 18 | 76,8 | 187,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53438
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 8 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
76,8
Gewicht kg/km (ca.)
187,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153013
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 10 G 1 mm² 53439 | 12,5 | 18 | 96,0 | 214,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53439
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 10 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
96,0
Gewicht kg/km (ca.)
214,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153020
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 12 G 1 mm² 53440 | 12,5 | 18 | 115,0 | 230,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53440
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 12 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
115,0
Gewicht kg/km (ca.)
230,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153037
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 14 G 1 mm² 53441 | 12,7 | 18 | 134,4 | 266,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53441
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 14 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,7
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
134,4
Gewicht kg/km (ca.)
266,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153044
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 16 G 1 mm² 53442 | 13,6 | 18 | 153,6 | 301,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53442
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 16 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
153,6
Gewicht kg/km (ca.)
301,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153051
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 19 G 1 mm² 53443 | 15,7 | 18 | 182,0 | 377,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53443
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 19 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,7
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
182,0
Gewicht kg/km (ca.)
377,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153068
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 21 G 1 mm² 53444 | 16,5 | 18 | 202,0 | 419,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53444
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 21 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
202,0
Gewicht kg/km (ca.)
419,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153075
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 24 G 1 mm² 53445 | 17,1 | 18 | 230,4 | 464,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53445
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 24 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
230,4
Gewicht kg/km (ca.)
464,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153082
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 25 G 1 mm² 53446 | 17,1 | 18 | 240,0 | 472,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53446
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 25 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ca.)
472,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153099
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 27 G 1 mm² 53447 | 17,1 | 18 | 259,2 | 488,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53447
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 27 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
259,2
Gewicht kg/km (ca.)
488,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153105
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 30 G 1 mm² 53448 | 17,7 | 18 | 288,0 | 536,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53448
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 30 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,7
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
288,0
Gewicht kg/km (ca.)
536,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153112
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 33 G 1 mm² 53449 | 18,9 | 18 | 316,8 | 605,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53449
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 33 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
316,8
Gewicht kg/km (ca.)
605,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153129
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 37 G 1 mm² 53450 | 20,3 | 18 | 355,2 | 690,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53450
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 37 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
20,3
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
355,2
Gewicht kg/km (ca.)
690,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153136
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 G 1,5 mm² 52634 | 4,3 | 16 | 14,4 | 32,3 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
52634
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
32,3
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152290
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 x 1,5 mm² 53451 | 4,3 | 16 | 14,4 | 32,3 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53451
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
32,3
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153143
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 2 x 1,5 mm² 53452 | 7,8 | 16 | 29,0 | 69,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53452
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
69,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153150
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 3 G 1,5 mm² 53453 | 8,3 | 16 | 43,0 | 93,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53453
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 3 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ca.)
93,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153167
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 1,5 mm² 53454 | 9,1 | 16 | 58,0 | 120,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53454
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,1
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
120,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153174
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 5 G 1,5 mm² 53455 | 10,1 | 16 | 72,0 | 152,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53455
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 5 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,1
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
152,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153181
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 6 G 1,5 mm² 53456 | 10,9 | 16 | 86,4 | 187,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53456
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 6 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,9
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
86,4
Gewicht kg/km (ca.)
187,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153198
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 7 G 1,5 mm² 53457 | 12,1 | 16 | 101,0 | 222,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53457
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 7 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,1
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
101,0
Gewicht kg/km (ca.)
222,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153204
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 8 G 1,5 mm² 53458 | 14,0 | 16 | 115,2 | 263,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53458
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 8 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
115,2
Gewicht kg/km (ca.)
263,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153211
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 10 G 1,5 mm² 53459 | 14,6 | 16 | 144,0 | 308,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53459
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 10 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,6
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
144,0
Gewicht kg/km (ca.)
308,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153228
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 12 G 1,5 mm² 53460 | 15,0 | 16 | 172,8 | 330,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53460
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 12 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
172,8
Gewicht kg/km (ca.)
330,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153235
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 14 G 1,5 mm² 53461 | 15,4 | 16 | 201,6 | 383,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53461
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 14 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,4
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
201,6
Gewicht kg/km (ca.)
383,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153242
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 16 G 1,5 mm² 53462 | 16,2 | 16 | 230,4 | 438,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53462
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 16 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,2
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
230,4
Gewicht kg/km (ca.)
438,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153259
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 19 G 1,5 mm² 53463 | 18,3 | 16 | 273,6 | 554,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53463
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 19 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
273,6
Gewicht kg/km (ca.)
554,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153266
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 21 G 1,5 mm² 53464 | 19,7 | 16 | 302,4 | 614,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53464
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 21 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,7
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
302,4
Gewicht kg/km (ca.)
614,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153273
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 24 G 1,5 mm² 53465 | 21,1 | 16 | 345,6 | 791,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53465
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 24 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,1
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
345,6
Gewicht kg/km (ca.)
791,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153280
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 25 G 1,5 mm² 53466 | 21,7 | 16 | 360,0 | 701,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53466
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 25 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,7
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
360,0
Gewicht kg/km (ca.)
701,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153297
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 27 G 1,5 mm² 53467 | 21,7 | 16 | 389,0 | 723,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53467
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 27 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,7
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
389,0
Gewicht kg/km (ca.)
723,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153303
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 30 G 1,5 mm² 53468 | 21,8 | 16 | 432,0 | 796,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53468
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 30 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
432,0
Gewicht kg/km (ca.)
796,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153310
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 33 G 1,5 mm² 53469 | 22,6 | 16 | 475,2 | 880,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53469
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 33 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
22,6
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
475,2
Gewicht kg/km (ca.)
880,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153327
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 37 G 1,5 mm² 53470 | 24,8 | 16 | 532,8 | 1026,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53470
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 37 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
532,8
Gewicht kg/km (ca.)
1026,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153334
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 G 2,5 mm² 52635 | 5,0 | 14 | 24,0 | 46,9 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
52635
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,0
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
46,9
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892152306
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 x 2,5 mm² 53471 | 5,0 | 14 | 24,0 | 46,9 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53471
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 1 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,0
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
46,9
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153341
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 2 x 2,5 mm² 53472 | 9,0 | 14 | 48,0 | 99,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53472
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 2 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,0
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
99,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153358
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 3 G 2,5 mm² 53473 | 9,9 | 14 | 72,0 | 140,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53473
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 3 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,9
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
140,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153365
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 2,5 mm² 53474 | 10,9 | 14 | 96,0 | 183,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53474
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,9
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
96,0
Gewicht kg/km (ca.)
183,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153372
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 5 G 2,5 mm² 53475 | 12,2 | 14 | 120,0 | 231,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53475
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 5 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,2
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
231,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153389
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 6 G 2,5 mm² 53476 | 13,2 | 14 | 144,0 | 280,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53476
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 6 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,2
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
144,0
Gewicht kg/km (ca.)
280,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892153396
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 7 G 2,5 mm² 53477 | 14,6 | 14 | 168,0 | 336,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
53477
|