HELUTHERM® 145
- temperaturbeständige Einzelader
- mit verbessertem Verhalten im Brandfall
- vernetztes Isolationsmaterial
Technische Daten HELUTHERM® 145
Einzelader | |
Temperaturbereich | bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C |
Nennspannung | 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 240 mm²: AC U0/U 450/750 V 1,5 - 240 mm²: bei fester und geschützter Verlegung AC U0/U 600/1000 V |
Prüfspannung | 3500 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details HELUTHERM® 145
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: vernetztes Polyolefin
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse
- abriebfest, kerbfest
- zur Verwendung im Freien
- halogenfrei
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- keine Brandfortleitung
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
- Brandschutz nach DIN EN 45545-2
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h bei +70°C
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
- 0,5 - 240 mm²: DNV GL
Verwendung
- Diese temperaturbeständige Einzelader wird eingesetzt für die innere Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Apparaten, Maschinen- und Anlagenbau; geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz, in geschlossenen Installationskanälen, sowie für Verkehrssysteme oder auch im Außenbereich. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen, ausgenommen als Potentialausgleichsleitung.
Alle Artikel HELUTHERM® 145
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | Aderfarbe | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 0,25 mm² 50999 | 1,6 | schwarz (RAL 9005) | 24 | 2,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
50999
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,6
Aderfarbe
schwarz (RAL 9005)
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
2,4
Gewicht kg/km (ca.)
4,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230738
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 0,25 mm² 50998 | 1,6 | grün-gelb | 24 | 2,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
50998
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,6
Aderfarbe
grün-gelb
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
2,4
Gewicht kg/km (ca.)
4,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230721
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 blau 1 x 0,25 mm² 51070 | 1,6 | blau (RAL 5015) | 24 | 2,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51070
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 blau 1 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,6
Aderfarbe
blau (RAL 5015)
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
2,4
Gewicht kg/km (ca.)
4,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230745
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 braun 1 x 0,25 mm² 51071 | 1,6 | braun (RAL 8003) | 24 | 2,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51071
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 braun 1 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,6
Aderfarbe
braun (RAL 8003)
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
2,4
Gewicht kg/km (ca.)
4,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230752
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 rot 1 x 0,25 mm² 51072 | 1,6 | rot (RAL 3000) | 24 | 2,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51072
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 rot 1 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,6
Aderfarbe
rot (RAL 3000)
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
2,4
Gewicht kg/km (ca.)
4,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230769
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 0,25 mm² 51073 | 1,6 | weiß (RAL 9010) | 24 | 2,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51073
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,6
Aderfarbe
weiß (RAL 9010)
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
2,4
Gewicht kg/km (ca.)
4,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230776
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grau 1 x 0,25 mm² 51074 | 1,6 | grau (RAL 7001) | 24 | 2,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51074
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grau 1 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,6
Aderfarbe
grau (RAL 7001)
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
2,4
Gewicht kg/km (ca.)
4,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230783
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 violett 1 x 0,25 mm² 51075 | 1,6 | violett (RAL 4005) | 24 | 2,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51075
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 violett 1 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,6
Aderfarbe
violett (RAL 4005)
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
2,4
Gewicht kg/km (ca.)
4,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230790
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 0,25 mm² 51076 | 1,6 | gelb (RAL 1021) | 24 | 2,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51076
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,6
Aderfarbe
gelb (RAL 1021)
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
2,4
Gewicht kg/km (ca.)
4,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230806
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 orange 1 x 0,25 mm² 51077 | 1,6 | orange (RAL 2003) | 24 | 2,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51077
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 orange 1 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,6
Aderfarbe
orange (RAL 2003)
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
2,4
Gewicht kg/km (ca.)
4,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300,500
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230813
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün 1 x 0,25 mm² 51078 | 1,6 | grün (RAL 6018) | 24 | 2,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51078
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün 1 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,6
Aderfarbe
grün (RAL 6018)
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
2,4
Gewicht kg/km (ca.)
4,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230820
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 0,25 mm² 51079 | 1,6 | dunkelblau (RAL 5010) | 24 | 2,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51079
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,6
Aderfarbe
dunkelblau (RAL 5010)
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
2,4
Gewicht kg/km (ca.)
4,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230837
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 beige 1 x 0,25 mm² 51164 | 1,6 | beige (RAL 1001) | 24 | 2,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51164
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 beige 1 x 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,6
Aderfarbe
beige (RAL 1001)
AWG (ca.)
24
Cu-Zahl kg/km
2,4
Gewicht kg/km (ca.)
4,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230844
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 0,34 mm² 51167 | 1,7 | schwarz (RAL 9005) | 22 | 3,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51167
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,7
Aderfarbe
schwarz (RAL 9005)
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
3,2
Gewicht kg/km (ca.)
5,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230875
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 0,34 mm² 51166 | 1,7 | grün-gelb | 22 | 3,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51166
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,7
Aderfarbe
grün-gelb
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
3,2
Gewicht kg/km (ca.)
5,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230868
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 blau 1 x 0,34 mm² 51168 | 1,7 | blau (RAL 5015) | 22 | 3,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51168
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 blau 1 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,7
Aderfarbe
blau (RAL 5015)
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
3,2
Gewicht kg/km (ca.)
5,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230882
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 braun 1 x 0,34 mm² 51169 | 1,7 | braun (RAL 8003) | 22 | 3,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51169
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 braun 1 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,7
Aderfarbe
braun (RAL 8003)
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
3,2
Gewicht kg/km (ca.)
5,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230899
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 rot 1 x 0,34 mm² 51170 | 1,7 | rot (RAL 3000) | 22 | 3,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51170
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 rot 1 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,7
Aderfarbe
rot (RAL 3000)
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
3,2
Gewicht kg/km (ca.)
5,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230905
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 0,34 mm² 51171 | 1,7 | weiß (RAL 9010) | 22 | 3,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51171
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,7
Aderfarbe
weiß (RAL 9010)
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
3,2
Gewicht kg/km (ca.)
5,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230912
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grau 1 x 0,34 mm² 51172 | 1,7 | grau (RAL 7001) | 22 | 3,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51172
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grau 1 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,7
Aderfarbe
grau (RAL 7001)
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
3,2
Gewicht kg/km (ca.)
5,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230929
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 violett 1 x 0,34 mm² 51173 | 1,7 | violett (RAL 4005) | 22 | 3,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51173
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 violett 1 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,7
Aderfarbe
violett (RAL 4005)
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
3,2
Gewicht kg/km (ca.)
5,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230936
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 0,34 mm² 51174 | 1,7 | gelb (RAL 1021) | 22 | 3,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51174
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,7
Aderfarbe
gelb (RAL 1021)
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
3,2
Gewicht kg/km (ca.)
5,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230943
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 orange 1 x 0,34 mm² 51175 | 1,7 | orange (RAL 2003) | 22 | 3,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51175
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 orange 1 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,7
Aderfarbe
orange (RAL 2003)
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
3,2
Gewicht kg/km (ca.)
5,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230950
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün 1 x 0,34 mm² 51176 | 1,7 | grün (RAL 6018) | 22 | 3,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51176
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün 1 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,7
Aderfarbe
grün (RAL 6018)
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
3,2
Gewicht kg/km (ca.)
5,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230967
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 0,34 mm² 51177 | 1,7 | dunkelblau (RAL 5010) | 22 | 3,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51177
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 0,34 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,7
Aderfarbe
dunkelblau (RAL 5010)
AWG (ca.)
22
Cu-Zahl kg/km
3,2
Gewicht kg/km (ca.)
5,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,300
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892230974
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 0,5 mm² 51281 | 1,9 | schwarz (RAL 9005) | 20 | 4,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51281
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,9
Aderfarbe
schwarz (RAL 9005)
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ca.)
7,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,200,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231018
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 0,5 mm² 51280 | 1,9 | grün-gelb | 20 | 4,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51280
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,9
Aderfarbe
grün-gelb
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ca.)
7,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,200
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231001
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 blau 1 x 0,5 mm² 51282 | 1,9 | blau (RAL 5015) | 20 | 4,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51282
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 blau 1 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,9
Aderfarbe
blau (RAL 5015)
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ca.)
7,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,200
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231025
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 braun 1 x 0,5 mm² 51283 | 1,9 | braun (RAL 8003) | 20 | 4,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51283
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 braun 1 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,9
Aderfarbe
braun (RAL 8003)
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ca.)
7,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,200
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231032
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 rot 1 x 0,5 mm² 51284 | 1,9 | rot (RAL 3000) | 20 | 4,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51284
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 rot 1 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,9
Aderfarbe
rot (RAL 3000)
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ca.)
7,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,200,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231049
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 0,5 mm² 51285 | 1,9 | weiß (RAL 9010) | 20 | 4,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51285
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,9
Aderfarbe
weiß (RAL 9010)
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ca.)
7,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
200
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231056
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grau 1 x 0,5 mm² 51286 | 1,9 | grau (RAL 7001) | 20 | 4,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51286
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grau 1 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,9
Aderfarbe
grau (RAL 7001)
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ca.)
7,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,200
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231063
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 violett 1 x 0,5 mm² 51287 | 1,9 | violett (RAL 4005) | 20 | 4,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51287
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 violett 1 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,9
Aderfarbe
violett (RAL 4005)
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ca.)
7,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
200,500
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231070
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 0,5 mm² 51288 | 1,9 | gelb (RAL 1021) | 20 | 4,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51288
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,9
Aderfarbe
gelb (RAL 1021)
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ca.)
7,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,200
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231087
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 orange 1 x 0,5 mm² 51289 | 1,9 | orange (RAL 2003) | 20 | 4,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51289
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 orange 1 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,9
Aderfarbe
orange (RAL 2003)
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ca.)
7,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,200
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231094
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün 1 x 0,5 mm² 51290 | 1,9 | grün (RAL 6018) | 20 | 4,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51290
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün 1 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,9
Aderfarbe
grün (RAL 6018)
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ca.)
7,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,200
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231100
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 0,5 mm² 51291 | 1,9 | dunkelblau (RAL 5010) | 20 | 4,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51291
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,9
Aderfarbe
dunkelblau (RAL 5010)
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ca.)
7,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,200
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231117
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 beige 1 x 0,5 mm² 51292 | 1,9 | beige (RAL 1001) | 20 | 4,8 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51292
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 beige 1 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1,9
Aderfarbe
beige (RAL 1001)
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
4,8
Gewicht kg/km (ca.)
7,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231124
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 0,75 mm² 51295 | 2,2 | schwarz (RAL 9005) | 19 | 7,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51295
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,2
Aderfarbe
schwarz (RAL 9005)
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ca.)
11,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000,5000,6000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231155
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 0,75 mm² 51294 | 2,2 | grün-gelb | 19 | 7,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51294
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,2
Aderfarbe
grün-gelb
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ca.)
11,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231148
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 blau 1 x 0,75 mm² 51296 | 2,2 | blau (RAL 5015) | 19 | 7,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51296
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 blau 1 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,2
Aderfarbe
blau (RAL 5015)
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ca.)
11,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231162
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 braun 1 x 0,75 mm² 51297 | 2,2 | braun (RAL 8003) | 19 | 7,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51297
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 braun 1 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,2
Aderfarbe
braun (RAL 8003)
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ca.)
11,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231179
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 rot 1 x 0,75 mm² 51298 | 2,2 | rot (RAL 3000) | 19 | 7,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51298
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 rot 1 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,2
Aderfarbe
rot (RAL 3000)
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ca.)
11,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231186
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 0,75 mm² 51299 | 2,2 | weiß (RAL 9010) | 19 | 7,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51299
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,2
Aderfarbe
weiß (RAL 9010)
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ca.)
11,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231193
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grau 1 x 0,75 mm² 51300 | 2,2 | grau (RAL 7001) | 19 | 7,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51300
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grau 1 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,2
Aderfarbe
grau (RAL 7001)
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ca.)
11,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,5000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231209
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 violett 1 x 0,75 mm² 51301 | 2,2 | violett (RAL 4005) | 19 | 7,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51301
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 violett 1 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,2
Aderfarbe
violett (RAL 4005)
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ca.)
11,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231216
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 0,75 mm² 51302 | 2,2 | gelb (RAL 1021) | 19 | 7,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51302
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,2
Aderfarbe
gelb (RAL 1021)
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ca.)
11,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231223
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 orange 1 x 0,75 mm² 51303 | 2,2 | orange (RAL 2003) | 19 | 7,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51303
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 orange 1 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,2
Aderfarbe
orange (RAL 2003)
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ca.)
11,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,6000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231230
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün 1 x 0,75 mm² 51304 | 2,2 | grün (RAL 6018) | 19 | 7,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51304
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün 1 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,2
Aderfarbe
grün (RAL 6018)
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ca.)
11,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231247
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 0,75 mm² 51305 | 2,2 | dunkelblau (RAL 5010) | 19 | 7,2 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51305
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,2
Aderfarbe
dunkelblau (RAL 5010)
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
7,2
Gewicht kg/km (ca.)
11,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231254
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 1 mm² 51309 | 2,5 | schwarz (RAL 9005) | 18 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51309
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,5
Aderfarbe
schwarz (RAL 9005)
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
14,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000,5000,6000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231292
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 1 mm² 51308 | 2,5 | grün-gelb | 18 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51308
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,5
Aderfarbe
grün-gelb
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
14,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231285
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 blau 1 x 1 mm² 51310 | 2,5 | blau (RAL 5015) | 18 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51310
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 blau 1 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,5
Aderfarbe
blau (RAL 5015)
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
14,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231308
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 braun 1 x 1 mm² 51311 | 2,5 | braun (RAL 8003) | 18 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51311
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 braun 1 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,5
Aderfarbe
braun (RAL 8003)
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
14,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231315
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 rot 1 x 1 mm² 51312 | 2,5 | rot (RAL 3000) | 18 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51312
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 rot 1 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,5
Aderfarbe
rot (RAL 3000)
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
14,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231322
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 1 mm² 51313 | 2,5 | weiß (RAL 9010) | 18 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51313
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,5
Aderfarbe
weiß (RAL 9010)
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
14,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231339
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grau 1 x 1 mm² 51314 | 2,5 | grau (RAL 7001) | 18 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51314
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grau 1 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,5
Aderfarbe
grau (RAL 7001)
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
14,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231346
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 violett 1 x 1 mm² 51315 | 2,5 | violett (RAL 4005) | 18 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51315
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 violett 1 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,5
Aderfarbe
violett (RAL 4005)
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
14,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231353
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 1 mm² 51316 | 2,5 | gelb (RAL 1021) | 18 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51316
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,5
Aderfarbe
gelb (RAL 1021)
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
14,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231360
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 orange 1 x 1 mm² 51317 | 2,5 | orange (RAL 2003) | 18 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51317
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 orange 1 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,5
Aderfarbe
orange (RAL 2003)
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
14,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231377
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün 1 x 1 mm² 51318 | 2,5 | grün (RAL 6018) | 18 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51318
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün 1 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,5
Aderfarbe
grün (RAL 6018)
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
14,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231384
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 1 mm² 51319 | 2,5 | dunkelblau (RAL 5010) | 18 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51319
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,5
Aderfarbe
dunkelblau (RAL 5010)
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
14,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,1000,4000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231391
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 beige 1 x 1 mm² 51320 | 2,5 | beige (RAL 1001) | 18 | 9,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51320
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 beige 1 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,5
Aderfarbe
beige (RAL 1001)
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
14,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231407
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 1,5 mm² 51323 | 2,9 | schwarz (RAL 9005) | 16 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51323
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,9
Aderfarbe
schwarz (RAL 9005)
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
20,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000,2500,3000,4000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231438
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 1,5 mm² 51322 | 2,9 | grün-gelb | 16 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51322
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,9
Aderfarbe
grün-gelb
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
20,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000,3000,4000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231421
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 blau 1 x 1,5 mm² 51324 | 2,9 | blau (RAL 5015) | 16 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51324
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 blau 1 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,9
Aderfarbe
blau (RAL 5015)
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
20,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,3000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231445
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 braun 1 x 1,5 mm² 51325 | 2,9 | braun (RAL 8003) | 16 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51325
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 braun 1 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,9
Aderfarbe
braun (RAL 8003)
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
20,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231452
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 rot 1 x 1,5 mm² 51326 | 2,9 | rot (RAL 3000) | 16 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51326
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 rot 1 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,9
Aderfarbe
rot (RAL 3000)
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
20,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000,3000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231469
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 1,5 mm² 51327 | 2,9 | weiß (RAL 9010) | 16 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51327
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,9
Aderfarbe
weiß (RAL 9010)
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
20,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000,3000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231476
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grau 1 x 1,5 mm² 51328 | 2,9 | grau (RAL 7001) | 16 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51328
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grau 1 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,9
Aderfarbe
grau (RAL 7001)
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
20,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,3500,4000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231483
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 violett 1 x 1,5 mm² 51329 | 2,9 | violett (RAL 4005) | 16 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51329
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 violett 1 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,9
Aderfarbe
violett (RAL 4005)
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
20,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231490
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 1,5 mm² 51330 | 2,9 | gelb (RAL 1021) | 16 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51330
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,9
Aderfarbe
gelb (RAL 1021)
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
20,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231506
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 orange 1 x 1,5 mm² 51331 | 2,9 | orange (RAL 2003) | 16 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51331
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 orange 1 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,9
Aderfarbe
orange (RAL 2003)
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
20,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231513
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün 1 x 1,5 mm² 51332 | 2,9 | grün (RAL 6018) | 16 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51332
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün 1 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,9
Aderfarbe
grün (RAL 6018)
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
20,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231520
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 1,5 mm² 51333 | 2,9 | dunkelblau (RAL 5010) | 16 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51333
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,9
Aderfarbe
dunkelblau (RAL 5010)
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
20,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,800,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231537
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 beige 1 x 1,5 mm² 51334 | 2,9 | beige (RAL 1001) | 16 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51334
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 beige 1 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
2,9
Aderfarbe
beige (RAL 1001)
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
20,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231544
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 2,5 mm² 51337 | 3,5 | schwarz (RAL 9005) | 14 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51337
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,5
Aderfarbe
schwarz (RAL 9005)
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
30,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231575
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 2,5 mm² 51336 | 3,5 | grün-gelb | 14 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51336
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,5
Aderfarbe
grün-gelb
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
30,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231568
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 blau 1 x 2,5 mm² 51338 | 3,5 | blau (RAL 5015) | 14 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51338
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 blau 1 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,5
Aderfarbe
blau (RAL 5015)
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
30,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231582
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 braun 1 x 2,5 mm² 51339 | 3,5 | braun (RAL 8003) | 14 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51339
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 braun 1 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,5
Aderfarbe
braun (RAL 8003)
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
30,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231599
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 rot 1 x 2,5 mm² 51340 | 3,5 | rot (RAL 3000) | 14 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51340
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 rot 1 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,5
Aderfarbe
rot (RAL 3000)
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
30,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231605
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 2,5 mm² 51341 | 3,5 | weiß (RAL 9010) | 14 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51341
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,5
Aderfarbe
weiß (RAL 9010)
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
30,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231612
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grau 1 x 2,5 mm² 51342 | 3,5 | grau (RAL 7001) | 14 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51342
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grau 1 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,5
Aderfarbe
grau (RAL 7001)
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
30,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000,2500
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231629
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 violett 1 x 2,5 mm² 51343 | 3,5 | violett (RAL 4005) | 14 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51343
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 violett 1 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,5
Aderfarbe
violett (RAL 4005)
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
30,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231636
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 2,5 mm² 51344 | 3,5 | gelb (RAL 1021) | 14 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51344
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,5
Aderfarbe
gelb (RAL 1021)
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
30,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231643
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 orange 1 x 2,5 mm² 51345 | 3,5 | orange (RAL 2003) | 14 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51345
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 orange 1 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,5
Aderfarbe
orange (RAL 2003)
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
30,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231650
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün 1 x 2,5 mm² 51346 | 3,5 | grün (RAL 6018) | 14 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51346
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün 1 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,5
Aderfarbe
grün (RAL 6018)
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
30,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231667
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 2,5 mm² 51347 | 3,5 | dunkelblau (RAL 5010) | 14 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51347
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,5
Aderfarbe
dunkelblau (RAL 5010)
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
30,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231674
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 beige 1 x 2,5 mm² 51348 | 3,5 | beige (RAL 1001) | 14 | 24,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51348
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 beige 1 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
3,5
Aderfarbe
beige (RAL 1001)
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
30,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892231681
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 4 mm² 51351 | 4,3 | schwarz (RAL 9005) | 12 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51351
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 schwarz 1 x 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
Aderfarbe
schwarz (RAL 9005)
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892231711
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 4 mm² 51350 | 4,3 | grün-gelb | 12 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51350
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün-gelb 1 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
Aderfarbe
grün-gelb
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892231704
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 blau 1 x 4 mm² 51352 | 4,3 | blau (RAL 5015) | 12 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51352
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 blau 1 x 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
Aderfarbe
blau (RAL 5015)
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892231728
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 braun 1 x 4 mm² 51353 | 4,3 | braun (RAL 8003) | 12 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51353
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 braun 1 x 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
Aderfarbe
braun (RAL 8003)
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892231735
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 rot 1 x 4 mm² 51354 | 4,3 | rot (RAL 3000) | 12 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51354
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 rot 1 x 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
Aderfarbe
rot (RAL 3000)
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892231742
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 4 mm² 51355 | 4,3 | weiß (RAL 9010) | 12 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51355
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 weiß 1 x 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
Aderfarbe
weiß (RAL 9010)
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892231759
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grau 1 x 4 mm² 51356 | 4,3 | grau (RAL 7001) | 12 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51356
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grau 1 x 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
Aderfarbe
grau (RAL 7001)
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892231766
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 violett 1 x 4 mm² 51357 | 4,3 | violett (RAL 4005) | 12 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51357
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 violett 1 x 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
Aderfarbe
violett (RAL 4005)
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892231773
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 4 mm² 51358 | 4,3 | gelb (RAL 1021) | 12 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51358
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 gelb 1 x 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
Aderfarbe
gelb (RAL 1021)
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892231780
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 orange 1 x 4 mm² 51359 | 4,3 | orange (RAL 2003) | 12 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51359
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 orange 1 x 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
Aderfarbe
orange (RAL 2003)
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892231797
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 grün 1 x 4 mm² 51360 | 4,3 | grün (RAL 6018) | 12 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51360
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 grün 1 x 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
Aderfarbe
grün (RAL 6018)
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892231803
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 4 mm² 51361 | 4,3 | dunkelblau (RAL 5010) | 12 | 38,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
51361
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 145 dunkelblau 1 x 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
Aderfarbe
dunkelblau (RAL 5010)
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
47,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
|