HELUPOWER® H07RN-F LS0H

  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung
  • halogenfrei
  • ölbeständig
  • einsetzbar in stehenden Gewässern bis zu einer Wassertiefe von 100 m
Ab 77,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

Gummi-Anschlussleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Temperaturbereich bewegt -40°C bis +90°C
nicht bewegt -50°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Kurzschlusstemperatur am Leiter +250°C
Nennspannung AC U0/U 450/750 V
max. zulässige Betriebsspannung Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 476 V
Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 825 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 619 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1238 V
Prüfspannung Ader/Ader 2500 V
Mindestbiegeradius bewegt 6x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: Spezial-Gummi
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
  • 1 adrig: schwarz
  • 2 - 5 adrig: farbig
  • 7 - 12 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel: Spezial-Gummi
  • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse, Schmieröle, Fette
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
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
  • ozonbeständig nach DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • HAR
  • EAC

Verwendung

  • Halogenfreie Gummischlauchleitungen zur Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien. Einsetzbar nur in stehenden Gewässern (auch im Salzwasser) bis zu einer Wassertiefe von 100 m (AD8) und einer Wassertemperatur von min. +5°C. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen ist die Verwendung der Leitung bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde zugelassen.

Alle Artikel HELUPOWER® H07RN-F LS0H

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Aderkennzeichnung
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 1,5 mm² 30737 5,7 - 6,5 16 14,4 51,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 2,5 mm² 30738 6,3 - 7,2 14 24,0 67,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 4 mm² 30739 7,2 - 8,1 12 38,0 92,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 6 mm² 30740 7,9 - 8,8 10 58,0 121,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 10 mm² 30741 9,5 - 11,5 8 96,0 186,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 16 mm² 30742 10,8 - 13,0 6 154,0 256,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 25 mm² 30743 12,7 - 15,0 4 240,0 368,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 35 mm² 30744 14,3 - 16,5 2 336,0 485,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 50 mm² 30745 16,5 - 19,5 1 480,0 668,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 70 mm² 30746 18,6 - 22,5 2/0 672,0 905,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 95 mm² 30747 20,8 - 25,4 3/0 912,0 1180,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 120 mm² 30748 22,8 - 27,6 4/0 1152,0 1460,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 150 mm² 30749 25,2 - 30,3 300 kcmil 1440,0 1810,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 185 mm² 30750 27,6 - 33,0 350 kcmil 1776,0 2165,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 240 mm² 30751 30,6 - 36,3 500 kcmil 2304,0 2750,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 300 mm² 30752 33,5 - 39,0 600 kcmil 2880,0 3271,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 400 mm² 30753 37,4 - 41,5 750 kcmil 3840,0 4286,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 500 mm² 30754 41,3 - 46,0 1000 kcmil 4800,0 5301,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 1 x 630 mm² 30755 45,5 - 50,0 1250 kcmil 6048,0 6959,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 2 x 1 mm² 30756 7,7 - 9,0 18 19,0 93,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 2 x 1,5 mm² 30757 8,5 - 9,9 16 29,0 115,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 2 x 2,5 mm² 30758 10,2 - 11,7 14 48,0 165,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 2 x 4 mm² 30759 11,8 - 13,4 12 77,0 225,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 2 x 6 mm² 30760 13,1 - 14,9 10 115,0 300,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 2 x 10 mm² 30761 17,7 - 20,0 8 192,0 550,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 2 x 16 mm² 30762 20,2 - 22,6 6 307,0 745,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 2 x 25 mm² 30763 24,3 - 27,0 4 480,0 1060,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 1 mm² 30764 8,3 - 9,7 18 29,0 120,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 1,5 mm² 30765 9,2 - 10,7 16 43,0 150,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 2,5 mm² 30766 10,9 - 12,5 14 72,0 200,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 4 mm² 30767 12,7 - 14,4 12 115,0 295,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 6 mm² 30768 14,1 - 16,0 10 173,0 380,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 10 mm² 30769 19,1 - 21,5 8 288,0 675,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 16 mm² 30770 21,8 - 24,3 6 461,0 950,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 25 mm² 30771 26,1 - 28,8 4 720,0 1355,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 35 mm² 30772 29,3 - 32,5 2 1008,0 1765,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 50 mm² 30773 34,1 - 37,0 1 1440,0 2415,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 70 mm² 30774 38,4 - 40,9 2/0 2016,0 3230,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 95 mm² 30775 43,3 - 47,4 3/0 2736,0 4225,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 120 mm² 30776 47,4 - 53,2 4/0 3456,0 5190,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 150 mm² 30777 52,0 - 57,5 300 kcmil 4320,0 6415,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 185 mm² 30778 57,0 - 62,7 350 kcmil 5328,0 7700,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 240 mm² 30779 65,0 - 71,4 500 kcmil 6912,0 9458,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 300 mm² 30780 72,0 - 78,3 600 kcmil 8640,0 11635,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 4 G 1 mm² 30781 9,2 - 10,7 18 38,0 145,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 4 G 1,5 mm² 30782 10,2 - 11,7 16 58,0 175,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 4 G 2,5 mm² 30783 12,1 - 13,8 14 96,0 255,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 4 G 4 mm² 30784 14,0 - 15,9 12 154,0 355,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 4 G 6 mm² 30785 15,7 - 17,7 10 230,0 485,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 4 G 10 mm² 30786 20,9 - 23,6 8 384,0 845,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 4 G 16 mm² 30787 23,8 - 26,4 6 614,0 1185,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 4 G 25 mm² 30788 28,9 - 32,1 4 960,0 1730,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 4 G 35 mm² 30789 32,5 - 36,0 2 1344,0 2250,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 4 G 50 mm² 30790 37,7 - 41,5 1 1920,0 3085,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 4 G 70 mm² 30791 42,7 - 47,1 2/0 2688,0 4145,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 4 G 95 mm² 30792 48,4 - 54,9 3/0 3648,0 5465,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 4 G 120 mm² 30793 53,0 - 57,5 4/0 4608,0 6670,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 4 G 150 mm² 30794 58,0 - 63,6 300 kcmil 5760,0 8290,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 4 G 185 mm² 30795 64,0 - 69,7 350 kcmil 7104,0 9385,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 5 G 1 mm² 30796 10,2 - 11,7 18 48,0 180,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 5 G 1,5 mm² 30797 11,2 - 12,8 16 72,0 220,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 5 G 2,5 mm² 30798 13,3 - 15,1 14 120,0 310,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 5 G 4 mm² 30799 15,6 - 17,9 12 192,0 445,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 5 G 6 mm² 30800 17,5 - 20,0 10 288,0 605,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 5 G 10 mm² 30801 22,9 - 25,7 8 480,0 1035,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 5 G 16 mm² 30802 26,4 - 30,0 6 768,0 1465,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 5 G 25 mm² 30803 32,0 - 35,4 4 1200,0 2145,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 5 G 35 mm² 30804 35,7 - 39,5 2 1680,0 2579,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 5 G 50 mm² 30805 41,8 - 47,0 1 2400,0 3594,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 5 G 70 mm² 30806 47,5 - 52,5 2/0 3360,0 4837,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 5 G 95 mm² 30807 54,0 - 58,0 3/0 4560,0 6269,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 7 G 1,5 mm² 30808 14,7 - 17,5 16 101,0 355,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 7 G 2,5 mm² 30809 17,1 - 20,0 14 168,0 498,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 12 G 1,5 mm² 30810 17,6 - 21,0 16 173,0 505,0 zum Artikel
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 12 G 2,5 mm² 30811 20,6 - 24,5 14 288,0 710,0 zum Artikel
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus