HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN

  • AENOR-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • flexibel
  • erdverlegbar
  • geringe Rauchentwicklung
  • flammwidrig
Ab 200,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

Anschlussleitung nach UNE 21123-4
Temperaturbereich bewegt 0°C bis +90°C
nicht bewegt -15°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Kurzschlusstemperatur am Leiter +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s)
Nennspannung AC U0/U 600/1000 V
max. zulässige Betriebsspannung Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V
Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V
Prüfspannung Ader/Ader 3500 V
Mindestbiegeradius <25 mm: 4x Außen-ø
25-50 mm: 5x Außen-ø
>50 mm: 6x Außen-ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: XLPE nach UNE-HD 603-1 (Mischungstyp DIX 3)
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
  • 1 adrig: schwarz
  • 2 - 5 adrig: farbig
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
  • Außenmantel: Polyolefin nach UNE 21123-4 (Mischungstyp DMZ-E)
  • Mantelfarbe: grün
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
  • zur Verwendung im Freien
  • erdverlegbar
  • halogenfrei
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • verminderte Brandfortleitung, geringe Abspaltung von korrosiven und toxischen Gasen

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Kat. C)
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
  • UV-beständig nach UNE 211605
  • Brandklasse: Cca s1b d1 a1

Verwendung

  • Geeignet für fest verlegte Stromversorgung in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden oder in Stromverteilungsnetzen, in denen ein hohes Maß an Sicherheit erforderlich ist. Geeignet für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, zum Verlegen in Kabelkanälen und Röhren und für direkte Verlegung in die Erde.

Alle Artikel HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 2 x 1,5 mm² 11008092 9,0 - 10,4 16 28,8 105,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 G 1,5 mm² 11008093 9,5 - 10,8 16 43,2 120,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 x 1,5 mm² 11008094 9,5 - 10,8 16 43,2 120,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 G 1,5 mm² 11008095 10,2 - 11,6 16 57,6 142,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 x 1,5 mm² 11008096 10,2 - 11,6 16 57,6 142,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 G 1,5 mm² 11008097 11,0 - 12,4 16 72,0 165,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 x 1,5 mm² 11008098 11,0 - 12,4 16 72,0 165,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 2 x 2,5 mm² 11008118 9,8 - 11,3 14 48,0 137,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 G 2,5 mm² 11008119 10,3 - 11,8 14 72,0 161,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 x 2,5 mm² 11008120 10,3 - 11,8 14 72,0 161,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 G 2,5 mm² 11008121 11,1 - 12,7 14 96,0 195,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 x 2,5 mm² 11008122 11,1 - 12,7 14 96,0 195,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 G 2,5 mm² 11008123 12,1 - 13,6 14 120,0 225,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 x 2,5 mm² 11008124 12,1 - 13,6 14 120,0 225,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 2 x 4 mm² 11008144 11,0 - 12,4 12 76,8 180,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 G 4 mm² 11008145 11,6 - 13,0 12 115,2 215,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 x 4 mm² 11008146 11,6 - 13,0 12 115,2 215,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 G 4 mm² 11008147 12,6 - 14,0 12 153,6 260,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 x 4 mm² 11008148 12,6 - 14,0 12 153,6 260,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 G 4 mm² 11008149 13,7 - 15,1 12 192,0 315,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 x 4 mm² 11008150 13,7 - 15,1 12 192,0 315,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 2 x 6 mm² 11008152 12,0 - 13,6 10 115,2 230,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 G 6 mm² 11008153 12,6 - 14,3 10 172,8 280,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 x 6 mm² 11008154 12,6 - 14,3 10 172,8 280,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 G 6 mm² 11008155 13,8 - 15,5 10 230,4 350,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 x 6 mm² 11008156 13,8 - 15,5 10 230,4 350,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 G 6 mm² 11008157 15,1 - 16,8 10 288,0 420,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 x 6 mm² 11008158 15,1 - 16,8 10 288,0 420,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 1 x 10 mm² 11008159 8,1 - 9,4 8 96,0 140,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 2 x 10 mm² 11008160 14,2 - 15,7 8 192,0 350,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 G 10 mm² 11008161 14,9 - 16,5 8 288,0 435,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 x 10 mm² 11008162 14,9 - 16,5 8 288,0 435,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 G 10 mm² 11008163 16,3 - 17,9 8 384,0 615,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 x 10 mm² 11008164 16,3 - 17,9 8 384,0 615,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 G 10 mm² 11008165 17,8 - 19,5 8 480,0 725,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 x 10 mm² 11008166 17,8 - 19,5 8 480,0 725,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 1 x 16 mm² 11008167 9,1 - 10,4 6 153,6 195,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 2 x 16 mm² 11008168 16,2 - 17,5 6 307,2 575,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 G 16 mm² 11008169 17,2 - 18,4 6 460,8 700,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 x 16 mm² 11008170 17,2 - 18,4 6 460,8 700,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 G 16 mm² 11008171 19,0 - 20,1 6 614,4 880,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 x 16 mm² 11008172 19,0 - 20,1 6 614,4 880,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 G 16 mm² 11008173 20,8 - 22,0 6 768,0 1060,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 x 16 mm² 11008174 20,8 - 22,0 6 768,0 1060,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 1 x 25 mm² 11008175 10,9 - 12,0 4 240,0 285,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 2 x 25 mm² 11008176 19,7 - 20,8 4 480,0 880,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 G 25 mm² 11008177 20,9 - 22,0 4 720,0 1075,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 x 25 mm² 11008178 20,9 - 22,0 4 720,0 1075,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 G 25 mm² 11008179 23,0 - 24,0 4 960,0 1315,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 x 25 mm² 11008180 23,0 - 24,0 4 960,0 1315,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 G 25 mm² 11008181 25,3 - 26,6 4 1200,0 1590,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 x 25 mm² 11008182 25,3 - 26,6 4 1200,0 1590,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 1 x 35 mm² 11008183 12,3 - 13,2 2 336,0 380,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 2 x 35 mm² 11008184 22,2 - 23,5 2 672,0 1130,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 G 35 mm² 11008185 23,6 - 25,2 2 1008,0 1405,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 x 35 mm² 11008186 23,6 - 25,2 2 1008,0 1405,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 G 35 mm² 11008187 25,9 - 27,7 2 1344,0 1745,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 x 35 mm² 11008188 25,9 - 27,7 2 1344,0 1745,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 G 35 mm² 11008189 28,6 - 30,6 2 1680,0 2100,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 x 35 mm² 11008190 28,6 - 30,6 2 1680,0 2100,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 1 x 50 mm² 11008191 13,8 - 14,9 1 480,0 520,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 2 x 50 mm² 11008192 25,6 - 26,8 1 960,0 1565,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 G 50 mm² 11008193 27,2 - 28,5 1 1440,0 1950,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 x 50 mm² 11008194 27,2 - 28,5 1 1440,0 1950,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 G 50 mm² 11008195 29,7 - 31,9 1 1920,0 2455,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 x 50 mm² 11008196 29,7 - 31,9 1 1920,0 2455,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 G 50 mm² 11008197 33,0 - 35,4 1 2400,0 2970,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 5 x 50 mm² 11008198 33,0 - 35,4 1 2400,0 2970,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 1 x 70 mm² 11008199 15,5 - 17,1 2/0 672,0 715,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 G 70 mm² 11008201 31,4 - 33,4 2/0 2016,0 2675,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 x 70 mm² 11008202 31,4 - 33,4 2/0 2016,0 2675,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 G 70 mm² 11008203 35,2 - 37,5 2/0 2688,0 3340,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 x 70 mm² 11008204 35,2 - 37,5 2/0 2688,0 3340,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 1 x 95 mm² 11008207 17,1 - 18,7 3/0 912,0 925,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 G 95 mm² 11008209 35,0 - 37,1 3/0 2736,0 3390,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 3 x 95 mm² 11008210 35,0 - 37,1 3/0 2736,0 3390,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 G 95 mm² 11008211 38,8 - 41,1 3/0 3648,0 4315,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 x 95 mm² 11008212 38,8 - 41,1 3/0 3648,0 4315,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 1 x 120 mm² 11008215 19,3 - 20,7 4/0 1152,0 1160,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 G 120 mm² 11008219 43,6 - 46,5 4/0 4608,0 5465,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 x 120 mm² 11008220 43,6 - 46,5 4/0 4608,0 5465,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 1 x 150 mm² 11008221 21,1 - 22,8 300 kcmil 1440,0 1460,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 G 150 mm² 11008225 48,1 - 51,0 300 kcmil 5760,0 6830,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 x 150 mm² 11008226 48,1 - 51,0 300 kcmil 5760,0 6830,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 1 x 185 mm² 11008227 23,0 - 24,8 350 kcmil 1776,0 1780,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 G 185 mm² 11008231 53,0 - 57,0 350 kcmil 7104,0 8575,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 x 185 mm² 11008232 53,0 - 57,0 350 kcmil 7104,0 8575,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 1 x 240 mm² 11008233 26,3 - 27,6 500 kcmil 2304,0 2300,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 G 240 mm² 11008237 59,7 - 65,1 500 kcmil 9216,0 11085,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 4 x 240 mm² 11008238 59,7 - 65,1 500 kcmil 9216,0 11085,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1100-RZ1-K LS0H GREEN grün 1 x 300 mm² 11008239 29,0 - 31,0 600 kcmil 2880,0 2910,0 zum Artikel

Downloads

chevron-left