HELUPOWER® 1000 RV-K

  • AENOR-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • erdverlegbar
  • XLPE-Aderisolation / 90°C
Ab 68,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

PVC-Anschlussleitung, nach UNE 21123-2; 3+1/2-Leiter-Typen: in Anlehnung an UNE 21123-2
Temperaturbereich nicht bewegt -15°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Kurzschlusstemperatur am Leiter +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s)
Nennspannung AC U0/U 600/1000 V
max. zulässige Betriebsspannung Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V
Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V
Prüfspannung Ader/Ader 3500 V
Mindestbiegeradius <25 mm: 4x Außen-ø
25-50 mm: 5x Außen-ø
>50 mm: 6x Außen-ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: XLPE nach UNE-HD 603-1 (Mischungstyp DIX 3)
  • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel: PVC nach UNE HD 603-1 (Mischungstyp DMV 18)
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: UV-Strahlung
  • zur Verwendung im Freien
  • erdverlegbar
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • UV-beständig nach DIN VDE 0276-605 / HD 605 S2

Verwendung

  • Zur Verwendung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien geeignet. Sie eignet sich außerdem zur Erdverlegung, für die Verlegung in Rohren und unterirdischen Installationsbereichen. Typische Anwendungsbereiche reichen von allgemeinen Produktionsmaschinen bis hin zum Werkzeugbau, Förderbandsystemen, Klimaanlagen, Stahlwerken und Fertigungsautomation im Allgemeinen. Ideal als Strom- oder Steuerkabel, besonders wenn eine erhöhte Temperatur und/oder Spannung verlangt wird. UV-beständig aufgrund ihrer speziellen PVC-Mantelmischung und deshalb auch ideal als Stromanschlussleitung für Geräte und Maschinen im Freien. Alternativ auch zur Verwendung in der Bühnen-und Beleuchtungstechnik sowie im Bereich der erneuerbaren Energien.

Alle Artikel HELUPOWER® 1000 RV-K

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Zul. Betriebstemp. am Leiter
Außendurchmesser
Aderkennzeichnung
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 1,5 mm² 11003798 4,6 - 5,5 16 14,4 50,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 2,5 mm² 11003822 5,1 - 6,0 14 24,0 65,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 4 mm² 11003846 5,7 - 6,5 12 38,4 80,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 6 mm² 11003854 6,2 - 7,1 10 57,6 105,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 10 mm² 11003862 7,2 - 8,0 8 96,0 155,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 16 mm² 11003870 8,1 - 8,9 6 153,6 220,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 25 mm² 11003878 10,0 - 10,6 4 240,0 320,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 35 mm² 11003886 11,1 - 11,8 2 336,0 420,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 50 mm² 11003894 12,9 - 13,7 1 480,0 560,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 70 mm² 11003902 14,3 - 15,7 2/0 672,0 785,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 95 mm² 11003910 16,2 - 17,3 3/0 912,0 1050,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 120 mm² 11003918 18,1 - 19,2 4/0 1152,0 1305,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 150 mm² 11003924 19,9 - 21,4 300 kcmil 1440,0 1610,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 185 mm² 11003930 22,3 - 23,4 350 kcmil 1776,0 1985,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 240 mm² 11003936 25,2 - 26,8 500 kcmil 2304,0 2610,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 300 mm² 11003942 27,6 - 30,4 600 kcmil 2880,0 3225,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 400 mm² 11003948 32,0 - 34,0 750 kcmil 3840,0 3500,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 500 mm² 11003949 38,4 - 40,0 1000 kcmil 4800,0 5060,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 630 mm² 11003950 43,6 - 45,2 1250 kcmil 6048,0 6760,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 1,5 mm² 11003799 8,3 - 8,9 16 28,8 145,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 2,5 mm² 11003823 9,3 - 9,9 14 48,0 195,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 4 mm² 11003847 10,4 - 11,0 12 76,8 235,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 6 mm² 11003855 11,4 - 12,2 10 115,2 300,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 10 mm² 11003863 13,7 - 14,8 8 192,0 460,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 16 mm² 11003871 15,9 - 17,1 6 307,2 635,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 25 mm² 11003879 19,1 - 20,9 4 480,0 930,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 35 mm² 11003887 21,4 - 23,1 2 672,0 1220,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 50 mm² 11003895 25,2 - 27,4 1 960,0 1665,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 70 mm² 11003903 29,0 - 30,4 2/0 1344,0 2320,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 95 mm² 11003911 32,0 - 34,3 3/0 1824,0 3025,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 120 mm² 11003919 36,5 - 38,6 4/0 2304,0 3845,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 150 mm² 11003925 40,5 - 42,5 300 kcmil 2880,0 4720,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 185 mm² 11003931 45,2 - 47,8 350 kcmil 3552,0 5910,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 240 mm² 11003937 49,9 - 55,4 500 kcmil 4608,0 7665,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 1,5 mm² 11003800 8,8 - 9,3 16 43,2 165,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 2,5 mm² 11003824 9,8 - 10,5 14 72,0 210,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 4 mm² 11003848 11,0 - 11,6 12 115,2 275,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 6 mm² 11003856 12,1 - 12,9 10 172,8 355,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 10 mm² 11003864 14,5 - 15,7 8 288,0 560,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 16 mm² 11003872 16,8 - 18,1 6 460,8 780,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 25 mm² 11003880 20,2 - 22,2 4 720,0 1160,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 35 mm² 11003888 22,8 - 24,8 2 1008,0 1535,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 50 mm² 11003896 26,8 - 29,2 1 1440,0 2090,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 70 mm² 11003904 31,0 - 33,0 2/0 2016,0 2945,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 95 mm² 11003912 34,6 - 36,8 3/0 2736,0 3925,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 120 mm² 11003920 39,0 - 41,3 4/0 3456,0 4905,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 150 mm² 11003926 43,3 - 45,8 300 kcmil 4320,0 6055,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 185 mm² 11003932 47,3 - 51,4 350 kcmil 5328,0 7570,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 240 mm² 11003938 53,5 - 59,3 500 kcmil 6912,0 9865,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 G 300 mm² 11003944 58,5 - 67,5 600 kcmil 8640,0 12120,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 1,5 mm² 11003801 8,8 - 9,3 16 43,2 165,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 2,5 mm² 11003825 9,8 - 10,5 14 72,0 210,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 4 mm² 11003849 11,0 - 11,6 12 115,2 275,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 6 mm² 11003857 12,1 - 12,9 10 172,8 355,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 10 mm² 11003865 14,5 - 15,7 8 288,0 560,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 16 mm² 11003873 16,8 - 18,1 6 460,8 780,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 25 mm² 11003881 20,2 - 22,2 4 720,0 1160,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 35 mm² 11003889 22,8 - 24,8 2 1008,0 1535,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 50 mm² 11003897 26,8 - 29,2 1 1440,0 2090,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 70 mm² 11003905 31,0 - 33,0 2/0 2016,0 2945,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 95 mm² 11003913 34,6 - 36,8 3/0 2736,0 3925,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 120 mm² 11003921 39,0 - 41,3 4/0 3456,0 4905,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 150 mm² 11003927 43,3 - 45,8 300 kcmil 4320,0 6055,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 185 mm² 11003933 47,3 - 51,4 350 kcmil 5328,0 7570,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 240 mm² 11003939 53,5 - 59,3 500 kcmil 6912,0 9865,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 3 x 300 mm² 11003945 58,5 - 67,5 600 kcmil 8640,0 12120,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 1,5 mm² 11003802 9,5 - 10,2 16 57,6 190,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 2,5 mm² 11003826 10,7 - 11,3 14 96,0 250,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 4 mm² 11003850 12,0 - 12,7 12 153,6 325,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 6 mm² 11003858 13,2 - 14,0 10 230,4 445,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 10 mm² 11003866 15,9 - 17,1 8 384,0 685,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 16 mm² 11003874 18,5 - 20,0 6 614,4 970,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 25 mm² 11003882 22,2 - 24,3 4 960,0 1450,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 35 mm² 11003890 25,5 - 27,2 2 1344,0 1960,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 50 mm² 11003898 29,3 - 32,7 1 1920,0 2640,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 70 mm² 11003906 34,5 - 36,5 2/0 2688,0 3790,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 95 mm² 11003914 38,6 - 40,7 3/0 3648,0 4985,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 120 mm² 11003922 43,4 - 46,3 4/0 4608,0 6255,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 150 mm² 11003928 48,1 - 51,0 300 kcmil 5760,0 7775,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 185 mm² 11003934 53,0 - 57,8 350 kcmil 7104,0 9640,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 240 mm² 11003940 59,7 - 66,3 500 kcmil 9216,0 12585,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 300 mm² 11003946 65,4 - 69,4 600 kcmil 11520,0 15475,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 1,5 mm² 11003803 9,5 - 10,2 16 57,6 190,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 2,5 mm² 11003827 10,7 - 11,3 14 96,0 250,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 4 mm² 11003851 12,0 - 12,7 12 153,6 325,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 6 mm² 11003859 13,2 - 14,0 10 230,4 445,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 10 mm² 11003867 15,9 - 17,1 8 384,0 685,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 16 mm² 11003875 18,5 - 20,0 6 614,4 970,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 25 mm² 11003883 22,2 - 24,3 4 960,0 1450,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 35 mm² 11003891 25,5 - 27,2 2 1344,0 1960,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 50 mm² 11003899 29,3 - 32,7 1 1920,0 2640,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 70 mm² 11003907 34,5 - 36,5 2/0 2688,0 3790,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 95 mm² 11003915 38,6 - 40,7 3/0 3648,0 4985,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 120 mm² 11003923 43,4 - 46,3 4/0 4608,0 6255,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 150 mm² 11003929 48,1 - 51,0 300 kcmil 5760,0 7775,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 185 mm² 11003935 53,0 - 57,8 350 kcmil 7104,0 9640,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 240 mm² 11003941 59,7 - 66,3 500 kcmil 9216,0 12585,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 x 300 mm² 11003947 65,4 - 69,4 600 kcmil 11520,0 15475,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 5 G 1,5 mm² 11003804 10,3 - 11,0 16 72,0 215,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 5 G 2,5 mm² 11003828 11,6 - 12,3 14 120,0 285,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 5 G 4 mm² 11003852 13,1 - 13,8 12 192,0 390,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 5 G 6 mm² 11003860 14,6 - 15,4 10 288,0 515,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 5 G 10 mm² 11003868 17,4 - 18,7 8 480,0 810,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 5 G 16 mm² 11003876 20,2 - 22,0 6 768,0 1150,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 5 G 25 mm² 11003884 19,9 - 26,9 4 1200,0 1760,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 5 G 35 mm² 11003892 28,2 - 30,1 2 1680,0 2345,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 5 G 50 mm² 11003900 32,6 - 36,2 1 2400,0 3175,0 zum Artikel
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 5 G 70 mm² 11003908 39,0 - 41,0 2/0 3360,0 4560,0 zum Artikel