HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPFLEX grün 2 x 2 x AWG 22 /7

Art.-Nr. 802185
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • halogenfrei (LS0H)
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
1.263,30 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Artikeldetails

Art.-Nr.
802185
Name
HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC SHIPFLEX grün 2 x 2 x AWG 22 /7
Außen-Ø ca. mm
6,5
Cu-Zahl kg/km
32
Gewicht ca. kg/km
64
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
100,500,1000
anbruchfähig
ja
EAN / GTIN
4060892314469
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus