HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1

Art.-Nr. 805653
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
335,07 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Artikeldetails

Art.-Nr.
805653
Name
HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1
Außen-Ø ca. mm
6,5
Cu-Zahl kg/km
32
Gewicht ca. kg/km
65
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
anbruchfähig
ja
EAN / GTIN
4060892314353
Zolltarifnummer
85444991

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus