HELUKAT® 500 CAT.6A U/FTP LSZH FLEX grau 4 x 2 x AWG 26 /7 Art.-Nr. 804043
  • halogenfrei (LS0H)
  • Längenmarkierung in Meter
80,80 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
804043
Artikelbezeichnung
HELUKAT® 500 CAT.6A U/FTP LSZH FLEX grau 4 x 2 x AWG 26 /7
Außen-Ø mm (ca.)
5,8
Cu-Zahl kg/km
15,0
Gewicht kg/km (ca.)
35,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892313936
Zolltarifnummer
85444920

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible