HSK-MS-E-D

  • UL-Zertifizierung
  • DNV GL-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
Ab 550,09 € / 1 Stück Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

pdp.buy.articles

Technische Daten

EMV-Kabelverschraubung für hohe Ansprüche in der Technik. Zeitsparende und einfache Handhabung durch metallisierten Klemmeinsatz, der durch Zudrehen der Verschraubung automatisch kontaktiert wird.
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt
  • Klemmeinsatz: Polyamid (PA) metallisiert
  • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
  • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • wasserdicht, staubdicht
  • große Klemmbereiche

Hinweise

  • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Alle Artikel HSK-MS-E-D

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Kabel-Ø von / bis mm Gewindelänge mm Schlüsselweite mm
HSK-MS-E-D M12 x 1,5 (KD 3,0-6,5 mm) 98055 metrisch 3.0 - 6.5 6,5 14 zum Artikel
HSK-MS-E-D M16 x 1,5 (KD 5,0-10,0 mm) 98056 metrisch 5.0 - 10.0 6,0 20 zum Artikel
HSK-MS-E-D M20 x 1,5 (KD 10,0-14,0 mm) 98057 metrisch 10.0 - 14.0 6,0 24 zum Artikel
HSK-MS-E-D M25 x 1,5 (KD 13,0-18,0 mm) 98058 metrisch 13.0 - 18.0 7,0 30 zum Artikel
HSK-MS-E-D M32 x 1,5 (KD 18,0-25,0 mm) 98059 metrisch 18.0 - 25.0 8,0 40 zum Artikel
HSK-MS-E-D M40 x 1,5 (KD 24,0-32,0 mm) 98060 metrisch 24.0 - 32.0 8,0 50 zum Artikel
HSK-MS-E-D M50 x 1,5 (KD 32,0-38,0 mm) 90160 metrisch 32.0 - 38.0 9,0 57 zum Artikel
HSK-MS-E-D M63 x 1,5 (KD 37,0-44,0 mm) 90161 metrisch 37.0 - 44.0 10,0 68 zum Artikel
HSK-MS-E-D PG 7 (KD 3,0-6,5 mm) 97655 PG 3.0 - 6.5 5,0 14 zum Artikel
HSK-MS-E-D PG 9 (KD 4,0-8,0 mm) 97656 PG 4.0 - 8.0 6,0 17 zum Artikel
HSK-MS-E-D PG 11 (KD 5,0-10,0 mm) 97657 PG 5.0 - 10.0 6,0 20 zum Artikel
HSK-MS-E-D PG 13,5 (KD 6,0-12,0 mm) 97658 PG 6.0 - 12.0 6,5 22 zum Artikel
HSK-MS-E-D PG 16 (KD 10,0-14,0 mm) 97659 PG 10.0 - 14.0 6,5 24 zum Artikel
HSK-MS-E-D PG 21 (KD 13,0-18,0 mm) 97660 PG 13.0 - 18.0 7,0 30 zum Artikel
HSK-MS-E-D PG 29 (KD 18,0-25,0 mm) 97752 PG 18.0 - 25.0 8,0 40 zum Artikel
HSK-MS-E-D PG 36 (KD 24,0-32,0 mm) 97788 PG 24.0 - 32.0 8,0 50 zum Artikel

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus