HSK-MS

  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • DNV GL-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
Ab 130,09 € / 1 Stück Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

Kabelverschraubung für hohe Ansprüche in der Technik.
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt
  • Klemmeinsatz: Polyamid (PA)
  • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
  • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • wasserdicht, staubdicht
  • große Klemmbereiche

Prüfungen

  • Prüfnom EN 62444

Hinweise

  • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Alle Artikel HSK-MS

Filter / Sortierung

Zertifizierung / Zulassung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Kabel-Ø von / bis mm Gewindelänge mm Schlüsselweite mm
HSK-MS M12 x 1,5 (KD 3,0-6,5 mm) 98285 metrisch 3.0 - 6.5 6,5 14 zum Artikel
HSK-MS M16 x 1,5 (KD 4,0-8,0 mm) 90292 metrisch 4.0 - 8.0 6,0 17 zum Artikel
HSK-MS M16 x 1,5 (KD 5,0-10,0 mm) 98033 metrisch 5.0 - 10.0 6,0 20 zum Artikel
HSK-MS M20 x 1,5 (KD 6,0-12,0 mm) 90293 metrisch 6.0 - 12.0 6,0 22 zum Artikel
HSK-MS M20 x 1,5 (KD 10,0-14,0 mm) 98034 metrisch 10.0 - 14.0 6,0 24 zum Artikel
HSK-MS M25 x 1,5 (KD 13,0-18,0 mm) 90294 metrisch 13.0 - 18.0 7,0 30 zum Artikel
HSK-MS M32 x 1,5 (KD 18,0-25,0 mm) 90295 metrisch 18.0 - 25.0 8,0 40 zum Artikel
HSK-MS M40 x 1,5 (KD 22,0-32,0 mm) 90296 metrisch 22.0 - 32.0 8,0 50 zum Artikel
HSK-MS M50 x 1,5 (KD 32,0-38,0 mm) 90297 metrisch 32.0 - 38.0 9,0 57 zum Artikel
HSK-MS M63 x 1,5 (KD 37,0-44,0 mm) 90298 metrisch 37.0 - 44.0 10,0 64 zum Artikel
HSK-MS-R M12 x 1,5 (KD 2,0-5,0 mm) 98035 metrisch 2.0 - 5.0 6,5 14 zum Artikel
HSK-MS-R M16 x 1,5 (KD 2,0-6,0 mm) 98036 metrisch 2.0 - 6.0 6,0 17 zum Artikel
HSK-MS-R M20 x 1,5 (KD 5,0-9,0 mm) 98038 metrisch 5.0 - 9.0 6,0 22 zum Artikel
HSK-MS-R M25 x 1,5 (KD 9,0-16,0 mm) 98040 metrisch 9.0 - 16.0 7,0 30 zum Artikel
HSK-MS-R M32 x 1,5 (KD 13,0-20,0 mm) 98041 metrisch 13.0 - 20.0 8,0 40 zum Artikel
HSK-MS-R M40 x 1,5 (KD 20,0-26,0 mm) 98042 metrisch 20.0 - 26.0 8,0 50 zum Artikel
HSK-MS-R M50 x 1,5 (KD 25,0-31,0 mm) 98043 metrisch 25.0 - 31.0 9,0 57 zum Artikel
HSK-MS-R M63 x 1,5 (KD 29,0-35,0 mm) 98044 metrisch 29.0 - 35.0 10,0 64 zum Artikel
HSK-MS PG 7 (KD 3,0-6,5 mm) 90300 PG 3.0 - 6.5 5,0 14 zum Artikel
HSK-MS PG 9 (KD 4,0-8,0 mm) 90301 PG 4.0 - 8.0 6,0 17 zum Artikel
HSK-MS PG 11 (KD 5,0-10,0 mm) 90302 PG 5.0 - 10.0 6,0 20 zum Artikel
HSK-MS PG 13,5 (KD 6,0-12,0 mm) 90303 PG 6.0 - 12.0 6,5 22 zum Artikel
HSK-MS PG 16 (KD 10,0-14,0 mm) 90304 PG 10.0 - 14.0 6,5 24 zum Artikel
HSK-MS PG 21 (KD 13,0-18,0 mm) 90305 PG 13.0 - 18.0 7,0 30 zum Artikel
HSK-MS PG 29 (KD 18,0-25,0 mm) 90306 PG 18.0 - 25.0 8,0 40 zum Artikel
HSK-MS PG 36 (KD 22,0-32,0 mm) 90307 PG 22.0 - 32.0 8,0 50 zum Artikel
HSK-MS PG 42 (KD 32,0-38,0 mm) 90308 PG 32.0 - 38.0 9,0 57 zum Artikel
HSK-MS PG 48 (KD 37,0-44,0 mm) 90309 PG 37.0 - 44.0 10,0 64 zum Artikel
HSK-MS-R PG 7 (KD 2,0-5,0 mm) 99208 PG 2.0 - 5.0 5,0 14 zum Artikel
HSK-MS-R PG 9 (KD 2,0-6,0 mm) 99209 PG 2.0 - 6.0 6,0 17 zum Artikel
HSK-MS-R PG 11 (KD 3,0-7,0 mm) 99210 PG 3.0 - 7.0 6,0 20 zum Artikel
HSK-MS-R PG 13,5 (KD 5,0-9,0 mm) 99211 PG 5.0 - 9.0 6,5 22 zum Artikel
HSK-MS-R PG 16 (KD 7,0-12,0 mm) 99212 PG 7.0 - 12.0 6,5 24 zum Artikel
HSK-MS-R PG 21 (KD 9,0-16,0 mm) 99213 PG 9.0 - 16.0 7,0 30 zum Artikel
HSK-MS-R PG 29 (KD 13,0-20,0 mm) 99214 PG 13.0 - 20.0 8,0 40 zum Artikel
HSK-MS-R PG 36 (KD 20,0-26,0 mm) 99215 PG 20.0 - 26.0 8,0 50 zum Artikel
HSK-MS-R PG 42 (KD 25,0-31,0 mm) 99216 PG 25.0 - 31.0 9,0 57 zum Artikel
HSK-MS-R PG 48 (KD 29,0-35,0 mm) 99217 PG 29.0 - 35.0 10,0 64 zum Artikel
HSK-MS NPT 3/8" (KD 4,0-8,0 mm) 91845 NPT 4.0 - 8.0 15,0 17 zum Artikel
HSK-MS NPT 1/2" (KD 6,0-12,0 mm) 91846 NPT 6.0 - 12.0 13,0 22 zum Artikel
HSK-MS NPT 3/4" (KD 13,0-18,0 mm) 91847 NPT 13.0 - 18.0 13,0 30 zum Artikel
HSK-MS NPT 1" (KD 18,0-25,0 mm) 91848 NPT 18.0 - 25.0 19,0 40 zum Artikel
HSK-MS-R NPT 3/8" (KD 2,0-6,0 mm) 96678 NPT 2.0 - 6.0 15,0 17 zum Artikel
HSK-MS-R NPT 1/2" (KD 5,0-9,0 mm) 97103 NPT 5.0 - 9.0 13,0 22 zum Artikel
HSK-MS-R NPT 3/4" (KD 9,0-16,0 mm) 97661 NPT 9.0 - 16.0 13,0 30 zum Artikel
HSK-MS-R NPT 1" (KD 13,0-20,0 mm) 97662 NPT 13.0 - 20.0 19,0 40 zum Artikel

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus