HSK
Technische Daten HSK
Kabelverschraubung für hohe Ansprüche in der Technik. | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K - im angegebenen Klemmbereich, mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde |
Details HSK
Aufbau
- Material: Polyamid (PA)
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche
Prüfungen
- Prüfnom EN 62444
Hinweise
- Für den eigensicheren Bereich "i", sind Kabelverschraubungen in blau, RAL 5012, zu verwenden.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Alle Artikel HSK
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Farbe | Kabel-Ø von / bis mm | Gewindelänge mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HSK M12 x 1,5 grau (KD 3,0-6,5 mm) 97558 | metrisch | grau (RAL 7035) | 3.0 - 6.5 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97558
Artikelbezeichnung
HSK M12 x 1,5 grau (KD 3,0-6,5 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 6.5
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362156
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M12 x 1,5 schwarz (KD 3,0-6,5 mm) 97550 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 3.0 - 6.5 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97550
Artikelbezeichnung
HSK M12 x 1,5 schwarz (KD 3,0-6,5 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 6.5
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362200
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M16 x 1,5 grau (KD 4,0-8,0 mm) 96967 | metrisch | grau (RAL 7035) | 4.0 - 8.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96967
Artikelbezeichnung
HSK M16 x 1,5 grau (KD 4,0-8,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 8.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362088
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M16 x 1,5 schwarz (KD 4,0-8,0 mm) 97551 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 4.0 - 8.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97551
Artikelbezeichnung
HSK M16 x 1,5 schwarz (KD 4,0-8,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 8.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362217
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M16 x 1,5 grau (KD 5,0-10,0 mm) 97956 | metrisch | grau (RAL 7035) | 5.0 - 10.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97956
Artikelbezeichnung
HSK M16 x 1,5 grau (KD 5,0-10,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362163
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M16 x 1,5 schwarz (KD 5,0-10,0 mm) 97960 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 5.0 - 10.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97960
Artikelbezeichnung
HSK M16 x 1,5 schwarz (KD 5,0-10,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362187
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M20 x 1,5 grau (KD 6,0-12,0 mm) 96968 | metrisch | grau (RAL 7035) | 6.0 - 12.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96968
Artikelbezeichnung
HSK M20 x 1,5 grau (KD 6,0-12,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362095
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M20 x 1,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm) 97552 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 6.0 - 12.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97552
Artikelbezeichnung
HSK M20 x 1,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362224
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M20 x 1,5 grau (KD 10,0-14,0 mm) 97957 | metrisch | grau (RAL 7035) | 10.0 - 14.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97957
Artikelbezeichnung
HSK M20 x 1,5 grau (KD 10,0-14,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
10.0 - 14.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
27
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362170
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M20 x 1,5 schwarz (KD 10,0-14,0 mm) 97961 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 10.0 - 14.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97961
Artikelbezeichnung
HSK M20 x 1,5 schwarz (KD 10,0-14,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
10.0 - 14.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
27
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362194
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M25 x 1,5 grau (KD 13,0-18,0 mm) 96969 | metrisch | grau (RAL 7035) | 13.0 - 18.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96969
Artikelbezeichnung
HSK M25 x 1,5 grau (KD 13,0-18,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 18.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362101
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M25 x 1,5 schwarz (KD 13,0-18,0 mm) 97553 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 13.0 - 18.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97553
Artikelbezeichnung
HSK M25 x 1,5 schwarz (KD 13,0-18,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 18.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362231
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M32 x 1,5 grau (KD 18,0-25,0 mm) 96970 | metrisch | grau (RAL 7035) | 18.0 - 25.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96970
Artikelbezeichnung
HSK M32 x 1,5 grau (KD 18,0-25,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
18.0 - 25.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362118
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M32 x 1,5 schwarz (KD 18,0-25,0 mm) 97554 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 18.0 - 25.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97554
Artikelbezeichnung
HSK M32 x 1,5 schwarz (KD 18,0-25,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
18.0 - 25.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362248
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M40 x 1,5 grau (KD 22,0-32,0 mm) 96971 | metrisch | grau (RAL 7035) | 22.0 - 32.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96971
Artikelbezeichnung
HSK M40 x 1,5 grau (KD 22,0-32,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
22.0 - 32.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
53
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362125
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M40 x 1,5 schwarz (KD 22,0-32,0 mm) 97555 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 22.0 - 32.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97555
Artikelbezeichnung
HSK M40 x 1,5 schwarz (KD 22,0-32,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
22.0 - 32.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
53
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362255
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M50 x 1,5 grau (KD 32,0-38,0 mm) 96972 | metrisch | grau (RAL 7035) | 32.0 - 38.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96972
Artikelbezeichnung
HSK M50 x 1,5 grau (KD 32,0-38,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
32.0 - 38.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362132
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M50 x 1,5 schwarz (KD 32,0-38,0 mm) 97556 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 32.0 - 38.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97556
Artikelbezeichnung
HSK M50 x 1,5 schwarz (KD 32,0-38,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
32.0 - 38.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362262
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M63 x 1,5 grau (KD 37,0-44,0 mm) 96973 | metrisch | grau (RAL 7035) | 37.0 - 44.0 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96973
Artikelbezeichnung
HSK M63 x 1,5 grau (KD 37,0-44,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
37.0 - 44.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362149
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M63 x 1,5 schwarz (KD 37,0-44,0 mm) 97557 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 37.0 - 44.0 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97557
Artikelbezeichnung
HSK M63 x 1,5 schwarz (KD 37,0-44,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
37.0 - 44.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362279
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M12 x 1,5 grau (KD 2,0-5,0 mm) 97873 | metrisch | grau (RAL 7035) | 2.0 - 5.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97873
Artikelbezeichnung
HSK-R M12 x 1,5 grau (KD 2,0-5,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 5.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362965
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M12 x 1,5 schwarz (KD 2,0-5,0 mm) 98205 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 2.0 - 5.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
98205
Artikelbezeichnung
HSK-R M12 x 1,5 schwarz (KD 2,0-5,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 5.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892363047
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M16 x 1,5 grau (KD 2,0-6,0 mm) 96974 | metrisch | grau (RAL 7035) | 2.0 - 6.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96974
Artikelbezeichnung
HSK-R M16 x 1,5 grau (KD 2,0-6,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 6.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362897
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M16 x 1,5 schwarz (KD 2,0-6,0 mm) 97977 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 2.0 - 6.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97977
Artikelbezeichnung
HSK-R M16 x 1,5 schwarz (KD 2,0-6,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 6.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362972
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M20 x 1,5 grau (KD 5,0-9,0 mm) 96975 | metrisch | grau (RAL 7035) | 5.0 - 9.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96975
Artikelbezeichnung
HSK-R M20 x 1,5 grau (KD 5,0-9,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 9.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362903
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M20 x 1,5 schwarz (KD 5,0-9,0 mm) 97979 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 5.0 - 9.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97979
Artikelbezeichnung
HSK-R M20 x 1,5 schwarz (KD 5,0-9,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 9.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362989
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M25 x 1,5 grau (KD 9,0-16,0 mm) 96976 | metrisch | grau (RAL 7035) | 9.0 - 16.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96976
Artikelbezeichnung
HSK-R M25 x 1,5 grau (KD 9,0-16,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
9.0 - 16.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362910
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M25 x 1,5 schwarz (KD 9,0-16,0 mm) 97981 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 9.0 - 16.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97981
Artikelbezeichnung
HSK-R M25 x 1,5 schwarz (KD 9,0-16,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
9.0 - 16.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362996
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M32 x 1,5 grau (KD 13,0-20,0 mm) 96977 | metrisch | grau (RAL 7035) | 13.0 - 20.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96977
Artikelbezeichnung
HSK-R M32 x 1,5 grau (KD 13,0-20,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 20.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362927
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M32 x 1,5 schwarz (KD 13,0-20,0 mm) 97982 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 13.0 - 20.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97982
Artikelbezeichnung
HSK-R M32 x 1,5 schwarz (KD 13,0-20,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 20.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892363009
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M40 x 1,5 grau (KD 20,0-26,0 mm) 96978 | metrisch | grau (RAL 7035) | 20.0 - 26.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96978
Artikelbezeichnung
HSK-R M40 x 1,5 grau (KD 20,0-26,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
20.0 - 26.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
53
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362934
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M40 x 1,5 schwarz (KD 20,0-26,0 mm) 97983 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 20.0 - 26.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97983
Artikelbezeichnung
HSK-R M40 x 1,5 schwarz (KD 20,0-26,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
20.0 - 26.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
53
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892363016
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M50 x 1,5 grau (KD 25,0-31,0 mm) 96979 | metrisch | grau (RAL 7035) | 25.0 - 31.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96979
Artikelbezeichnung
HSK-R M50 x 1,5 grau (KD 25,0-31,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
25.0 - 31.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362941
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M50 x 1,5 schwarz (KD 25,0-31,0 mm) 97984 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 25.0 - 31.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97984
Artikelbezeichnung
HSK-R M50 x 1,5 schwarz (KD 25,0-31,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
25.0 - 31.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892363023
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M63 x 1,5 grau (KD 29,0-35,0 mm) 96980 | metrisch | grau (RAL 7035) | 29.0 - 35.0 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96980
Artikelbezeichnung
HSK-R M63 x 1,5 grau (KD 29,0-35,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
29.0 - 35.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362958
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M63 x 1,5 schwarz (KD 29,0-35,0 mm) 97985 | metrisch | schwarz (RAL 9005) | 29.0 - 35.0 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97985
Artikelbezeichnung
HSK-R M63 x 1,5 schwarz (KD 29,0-35,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
29.0 - 35.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892363030
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M12 x 1,5 blau (KD 3,0-6,5 mm) 97967 | metrisch | blau (RAL 5012) | 3.0 - 6.5 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97967
Artikelbezeichnung
HSK M12 x 1,5 blau (KD 3,0-6,5 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 6.5
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362286
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M16 x 1,5 blau (KD 4,0-8,0 mm) 97968 | metrisch | blau (RAL 5012) | 4.0 - 8.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97968
Artikelbezeichnung
HSK M16 x 1,5 blau (KD 4,0-8,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 8.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362293
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M16 x 1,5 blau (KD 5,0-10,0 mm) 97969 | metrisch | blau (RAL 5012) | 5.0 - 10.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97969
Artikelbezeichnung
HSK M16 x 1,5 blau (KD 5,0-10,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362309
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M20 x 1,5 blau (KD 6,0-12,0 mm) 97970 | metrisch | blau (RAL 5012) | 6.0 - 12.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97970
Artikelbezeichnung
HSK M20 x 1,5 blau (KD 6,0-12,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362316
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M20 x 1,5 blau (KD 10,0-14,0 mm) 97971 | metrisch | blau (RAL 5012) | 10.0 - 14.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97971
Artikelbezeichnung
HSK M20 x 1,5 blau (KD 10,0-14,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
10.0 - 14.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
27
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362323
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M25 x 1,5 blau (KD 13,0-18,0 mm) 97972 | metrisch | blau (RAL 5012) | 13.0 - 18.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97972
Artikelbezeichnung
HSK M25 x 1,5 blau (KD 13,0-18,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 18.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362330
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M32 x 1,5 blau (KD 18,0-25,0 mm) 97973 | metrisch | blau (RAL 5012) | 18.0 - 25.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97973
Artikelbezeichnung
HSK M32 x 1,5 blau (KD 18,0-25,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
18.0 - 25.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362347
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M40 x 1,5 blau (KD 22,0-32,0 mm) 97974 | metrisch | blau (RAL 5012) | 22.0 - 32.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97974
Artikelbezeichnung
HSK M40 x 1,5 blau (KD 22,0-32,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
22.0 - 32.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
53
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362354
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M50 x 1,5 blau (KD 32,0-38,0 mm) 97975 | metrisch | blau (RAL 5012) | 32.0 - 38.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97975
Artikelbezeichnung
HSK M50 x 1,5 blau (KD 32,0-38,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
32.0 - 38.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362361
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK M63 x 1,5 blau (KD 37,0-44,0 mm) 97976 | metrisch | blau (RAL 5012) | 37.0 - 44.0 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97976
Artikelbezeichnung
HSK M63 x 1,5 blau (KD 37,0-44,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
37.0 - 44.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362378
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M12 x 1,5 blau (KD 2,0-5,0 mm) 91826 | metrisch | blau (RAL 5012) | 2.0 - 5.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91826
Artikelbezeichnung
HSK-R M12 x 1,5 blau (KD 2,0-5,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 5.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892363054
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M16 x 1,5 blau (KD 2,0-6,0 mm) 91827 | metrisch | blau (RAL 5012) | 2.0 - 6.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91827
Artikelbezeichnung
HSK-R M16 x 1,5 blau (KD 2,0-6,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 6.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892363061
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M20 x 1,5 blau (KD 5,0-9,0 mm) 91828 | metrisch | blau (RAL 5012) | 5.0 - 9.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91828
Artikelbezeichnung
HSK-R M20 x 1,5 blau (KD 5,0-9,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 9.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892363078
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M25 x 1,5 blau (KD 9,0-16,0 mm) 91829 | metrisch | blau (RAL 5012) | 9.0 - 16.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91829
Artikelbezeichnung
HSK-R M25 x 1,5 blau (KD 9,0-16,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
9.0 - 16.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892363085
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M32 x 1,5 blau (KD 13,0-20,0 mm) 91830 | metrisch | blau (RAL 5012) | 13.0 - 20.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91830
Artikelbezeichnung
HSK-R M32 x 1,5 blau (KD 13,0-20,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 20.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892363092
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M40 x 1,5 blau (KD 20,0-26,0 mm) 91831 | metrisch | blau (RAL 5012) | 20.0 - 26.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91831
Artikelbezeichnung
HSK-R M40 x 1,5 blau (KD 20,0-26,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
20.0 - 26.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
53
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892363108
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M50 x 1,5 blau (KD 25,0-31,0 mm) 91832 | metrisch | blau (RAL 5012) | 25.0 - 31.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91832
Artikelbezeichnung
HSK-R M50 x 1,5 blau (KD 25,0-31,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
25.0 - 31.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892363115
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R M63 x 1,5 blau (KD 29,0-35,0 mm) 91833 | metrisch | blau (RAL 5012) | 29.0 - 35.0 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91833
Artikelbezeichnung
HSK-R M63 x 1,5 blau (KD 29,0-35,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
29.0 - 35.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892363122
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 7 grau (KD 3,0-6,5 mm) 90000 | PG | grau (RAL 7035) | 3.0 - 6.5 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90000
Artikelbezeichnung
HSK PG 7 grau (KD 3,0-6,5 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 6.5
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361784
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 7 schwarz (KD 3,0-6,5 mm) 90020 | PG | schwarz (RAL 9005) | 3.0 - 6.5 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90020
Artikelbezeichnung
HSK PG 7 schwarz (KD 3,0-6,5 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 6.5
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361883
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 9 grau (KD 4,0-8,0 mm) 90001 | PG | grau (RAL 7035) | 4.0 - 8.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90001
Artikelbezeichnung
HSK PG 9 grau (KD 4,0-8,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 8.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361791
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 9 schwarz (KD 4,0-8,0 mm) 90021 | PG | schwarz (RAL 9005) | 4.0 - 8.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90021
Artikelbezeichnung
HSK PG 9 schwarz (KD 4,0-8,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 8.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361890
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 11 grau (KD 5,0-10,0 mm) 90002 | PG | grau (RAL 7035) | 5.0 - 10.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90002
Artikelbezeichnung
HSK PG 11 grau (KD 5,0-10,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361807
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 11 schwarz (KD 5,0-10,0 mm) 90022 | PG | schwarz (RAL 9005) | 5.0 - 10.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90022
Artikelbezeichnung
HSK PG 11 schwarz (KD 5,0-10,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361906
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 13,5 grau (KD 6,0-12,0 mm) 90003 | PG | grau (RAL 7035) | 6.0 - 12.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90003
Artikelbezeichnung
HSK PG 13,5 grau (KD 6,0-12,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361814
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 13,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm) 90023 | PG | schwarz (RAL 9005) | 6.0 - 12.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90023
Artikelbezeichnung
HSK PG 13,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361913
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 16 grau (KD 10,0-14,0 mm) 90004 | PG | grau (RAL 7035) | 10.0 - 14.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90004
Artikelbezeichnung
HSK PG 16 grau (KD 10,0-14,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
10.0 - 14.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
27
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361821
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 16 schwarz (KD 10,0-14,0 mm) 90024 | PG | schwarz (RAL 9005) | 10.0 - 14.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90024
Artikelbezeichnung
HSK PG 16 schwarz (KD 10,0-14,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
10.0 - 14.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
27
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361920
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 21 grau (KD 13,0-18,0 mm) 90005 | PG | grau (RAL 7035) | 13.0 - 18.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90005
Artikelbezeichnung
HSK PG 21 grau (KD 13,0-18,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 18.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361838
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 21 schwarz (KD 13,0-18,0 mm) 90025 | PG | schwarz (RAL 9005) | 13.0 - 18.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90025
Artikelbezeichnung
HSK PG 21 schwarz (KD 13,0-18,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 18.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361937
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 29 grau (KD 18,0-25,0 mm) 90006 | PG | grau (RAL 7035) | 18.0 - 25.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90006
Artikelbezeichnung
HSK PG 29 grau (KD 18,0-25,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
18.0 - 25.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361845
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 29 schwarz (KD 18,0-25,0 mm) 90026 | PG | schwarz (RAL 9005) | 18.0 - 25.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90026
Artikelbezeichnung
HSK PG 29 schwarz (KD 18,0-25,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
18.0 - 25.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361944
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 36 grau (KD 22,0-32,0 mm) 90007 | PG | grau (RAL 7035) | 22.0 - 32.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90007
Artikelbezeichnung
HSK PG 36 grau (KD 22,0-32,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
22.0 - 32.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
53
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361852
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 36 schwarz (KD 22,0-32,0 mm) 90027 | PG | schwarz (RAL 9005) | 22.0 - 32.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90027
Artikelbezeichnung
HSK PG 36 schwarz (KD 22,0-32,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
22.0 - 32.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
53
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361951
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 42 grau (KD 32,0-38,0 mm) 90008 | PG | grau (RAL 7035) | 32.0 - 38.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90008
Artikelbezeichnung
HSK PG 42 grau (KD 32,0-38,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
32.0 - 38.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361869
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 42 schwarz (KD 32,0-38,0 mm) 90028 | PG | schwarz (RAL 9005) | 32.0 - 38.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90028
Artikelbezeichnung
HSK PG 42 schwarz (KD 32,0-38,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
32.0 - 38.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361968
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 48 grau (KD 37,0-44,0 mm) 90009 | PG | grau (RAL 7035) | 37.0 - 44.0 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90009
Artikelbezeichnung
HSK PG 48 grau (KD 37,0-44,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
37.0 - 44.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361876
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 48 schwarz (KD 37,0-44,0 mm) 90029 | PG | schwarz (RAL 9005) | 37.0 - 44.0 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90029
Artikelbezeichnung
HSK PG 48 schwarz (KD 37,0-44,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
37.0 - 44.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361975
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 7 grau (KD 2,0-5,0 mm) 90010 | PG | grau (RAL 7035) | 2.0 - 5.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90010
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 7 grau (KD 2,0-5,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 5.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362590
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 7 schwarz (KD 2,0-5,0 mm) 98290 | PG | schwarz (RAL 9005) | 2.0 - 5.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
98290
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 7 schwarz (KD 2,0-5,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 5.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362781
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 9 grau (KD 2,0-6,0 mm) 90011 | PG | grau (RAL 7035) | 2.0 - 6.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90011
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 9 grau (KD 2,0-6,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 6.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362606
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 9 schwarz (KD 2,0-6,0 mm) 96883 | PG | schwarz (RAL 9005) | 2.0 - 6.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96883
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 9 schwarz (KD 2,0-6,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 6.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362736
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 11 grau (KD 3,0-7,0 mm) 90012 | PG | grau (RAL 7035) | 3.0 - 7.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90012
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 11 grau (KD 3,0-7,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 7.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362613
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 11 schwarz (KD 3,0-7,0 mm) 96104 | PG | schwarz (RAL 9005) | 3.0 - 7.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96104
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 11 schwarz (KD 3,0-7,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 7.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362699
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 13,5 grau (KD 5,0-9,0 mm) 90013 | PG | grau (RAL 7035) | 5.0 - 9.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90013
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 13,5 grau (KD 5,0-9,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 9.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362620
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 13,5 schwarz (KD 5,0-9,0 mm) 96544 | PG | schwarz (RAL 9005) | 5.0 - 9.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96544
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 13,5 schwarz (KD 5,0-9,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 9.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362729
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 16 grau (KD 7,0-12,0 mm) 90014 | PG | grau (RAL 7035) | 7.0 - 12.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90014
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 16 grau (KD 7,0-12,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
7.0 - 12.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
27
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362637
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 16 schwarz (KD 7,0-12,0 mm) 96105 | PG | schwarz (RAL 9005) | 7.0 - 12.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96105
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 16 schwarz (KD 7,0-12,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
7.0 - 12.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
27
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362705
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 21 grau (KD 9,0-16,0 mm) 90015 | PG | grau (RAL 7035) | 9.0 - 16.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90015
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 21 grau (KD 9,0-16,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
9.0 - 16.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362644
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 21 schwarz (KD 9,0-16,0 mm) 97306 | PG | schwarz (RAL 9005) | 9.0 - 16.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97306
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 21 schwarz (KD 9,0-16,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
9.0 - 16.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362743
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 29 grau (KD 13,0-20,0 mm) 90016 | PG | grau (RAL 7035) | 13.0 - 20.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90016
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 29 grau (KD 13,0-20,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 20.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362651
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 29 schwarz (KD 13,0-20,0 mm) 96403 | PG | schwarz (RAL 9005) | 13.0 - 20.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96403
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 29 schwarz (KD 13,0-20,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 20.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362712
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 36 grau (KD 20,0-26,0 mm) 90017 | PG | grau (RAL 7035) | 20.0 - 26.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90017
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 36 grau (KD 20,0-26,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
20.0 - 26.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
53
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362668
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 36 schwarz (KD 20,0-26,0 mm) 98202 | PG | schwarz (RAL 9005) | 20.0 - 26.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
98202
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 36 schwarz (KD 20,0-26,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
20.0 - 26.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
53
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362750
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 42 grau (KD 25,0-31,0 mm) 90018 | PG | grau (RAL 7035) | 25.0 - 31.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90018
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 42 grau (KD 25,0-31,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
25.0 - 31.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362675
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 42 schwarz (KD 25,0-31,0 mm) 98203 | PG | schwarz (RAL 9005) | 25.0 - 31.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
98203
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 42 schwarz (KD 25,0-31,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
25.0 - 31.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362767
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 48 grau (KD 29,0-35,0 mm) 90019 | PG | grau (RAL 7035) | 29.0 - 35.0 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90019
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 48 grau (KD 29,0-35,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
29.0 - 35.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362682
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 48 schwarz (KD 29,0-35,0 mm) 98204 | PG | schwarz (RAL 9005) | 29.0 - 35.0 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
98204
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 48 schwarz (KD 29,0-35,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
29.0 - 35.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362774
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 7 blau (KD 3,0-6,5 mm) 96106 | PG | blau (RAL 5012) | 3.0 - 6.5 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96106
Artikelbezeichnung
HSK PG 7 blau (KD 3,0-6,5 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 6.5
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361982
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 9 blau (KD 4,0-8,0 mm) 96107 | PG | blau (RAL 5012) | 4.0 - 8.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96107
Artikelbezeichnung
HSK PG 9 blau (KD 4,0-8,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 8.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361999
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 11 blau (KD 5,0-10,0 mm) 96108 | PG | blau (RAL 5012) | 5.0 - 10.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96108
Artikelbezeichnung
HSK PG 11 blau (KD 5,0-10,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362002
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 13,5 blau (KD 6,0-12,0 mm) 96456 | PG | blau (RAL 5012) | 6.0 - 12.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96456
Artikelbezeichnung
HSK PG 13,5 blau (KD 6,0-12,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362026
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 16 blau (KD 10,0-14,0 mm) 96455 | PG | blau (RAL 5012) | 10.0 - 14.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96455
Artikelbezeichnung
HSK PG 16 blau (KD 10,0-14,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
10.0 - 14.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
27
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362019
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 21 blau (KD 13,0-18,0 mm) 96912 | PG | blau (RAL 5012) | 13.0 - 18.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96912
Artikelbezeichnung
HSK PG 21 blau (KD 13,0-18,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 18.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362033
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 29 blau (KD 18,0-25,0 mm) 97802 | PG | blau (RAL 5012) | 18.0 - 25.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97802
Artikelbezeichnung
HSK PG 29 blau (KD 18,0-25,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
18.0 - 25.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362040
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 36 blau (KD 22,0-32,0 mm) 97803 | PG | blau (RAL 5012) | 22.0 - 32.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97803
Artikelbezeichnung
HSK PG 36 blau (KD 22,0-32,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
22.0 - 32.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
53
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362057
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 42 blau (KD 32,0-38,0 mm) 97965 | PG | blau (RAL 5012) | 32.0 - 38.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97965
Artikelbezeichnung
HSK PG 42 blau (KD 32,0-38,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
32.0 - 38.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362064
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK PG 48 blau (KD 37,0-44,0 mm) 97966 | PG | blau (RAL 5012) | 37.0 - 44.0 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97966
Artikelbezeichnung
HSK PG 48 blau (KD 37,0-44,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
37.0 - 44.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362071
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 7 blau (KD 2,0-5,0 mm) 91816 | PG | blau (RAL 5012) | 2.0 - 5.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91816
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 7 blau (KD 2,0-5,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 5.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362798
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 9 blau (KD 2,0-6,0 mm) 91817 | PG | blau (RAL 5012) | 2.0 - 6.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91817
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 9 blau (KD 2,0-6,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
2.0 - 6.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362804
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 11 blau (KD 3,0-7,0 mm) 91818 | PG | blau (RAL 5012) | 3.0 - 7.0 | 8,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91818
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 11 blau (KD 3,0-7,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 7.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362811
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 13,5 blau (KD 5,0-9,0 mm) 91819 | PG | blau (RAL 5012) | 5.0 - 9.0 | 9,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91819
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 13,5 blau (KD 5,0-9,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 9.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362828
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 16 blau (KD 7,0-12,0 mm) 91820 | PG | blau (RAL 5012) | 7.0 - 12.0 | 10,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91820
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 16 blau (KD 7,0-12,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
7.0 - 12.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
27
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362835
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 21 blau (KD 9,0-16,0 mm) 91821 | PG | blau (RAL 5012) | 9.0 - 16.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91821
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 21 blau (KD 9,0-16,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
9.0 - 16.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
33
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362842
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 29 blau (KD 13,0-20,0 mm) 91822 | PG | blau (RAL 5012) | 13.0 - 20.0 | 11,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91822
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 29 blau (KD 13,0-20,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
13.0 - 20.0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
42
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362859
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 36 blau (KD 20,0-26,0 mm) 91823 | PG | blau (RAL 5012) | 20.0 - 26.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91823
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 36 blau (KD 20,0-26,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
20.0 - 26.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
53
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362866
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 42 blau (KD 25,0-31,0 mm) 91824 | PG | blau (RAL 5012) | 25.0 - 31.0 | 13,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91824
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 42 blau (KD 25,0-31,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
25.0 - 31.0
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
60
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362873
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK-R PG 48 blau (KD 29,0-35,0 mm) 91825 | PG | blau (RAL 5012) | 29.0 - 35.0 | 14,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91825
Artikelbezeichnung
HSK-R PG 48 blau (KD 29,0-35,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
blau (RAL 5012)
Kabel-Ø von / bis mm
29.0 - 35.0
Gewindelänge mm
14,0
Schlüsselweite mm
65
Menge pro Verpackungseinheit
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892362880
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
HSK NPT 3/8" grau (KD 4,0-8,0 mm) 91630 | NPT | grau (RAL 7035) | 4.0 - 8.0 | 15,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
91630
Artikelbezeichnung
HSK NPT 3/8" grau (KD 4,0-8,0 mm)
Gewindeart
NPT
Farbe
grau (RAL 7035)
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 8.0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
19
Menge pro Verpackungseinheit |