HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY / HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK

  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UL Style 2464
  • 300 V
  • 80°C
Ab 66,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung UL (AWM) AC 300 V
Prüfspannung Ader/Ader 1500 V
Durchschlagspannung 3000 V
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, AWG-Maße
  • Litzenaufbau:
  • 26 AWG: 7 x 0,162 mm
  • 24 AWG: 7 x 0,202 mm
  • 22 AWG: 7 x 0,254 mm
  • 20 AWG: 7 x 0,320 mm
  • 18 AWG: 19 x 0,235 mm
  • 16 AWG: 19 x 0,310 mm
  • Aderisolation:
  • 26 - 20 AWG: semirigid PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.183
  • 18 - 16 AWG: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182
  • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 No. 210
  • Mantelfarbe: siehe Datenblatt

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • UL-/CSA-approbierte, flexible Datenleitung als Signal- und Messleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwerken.

Alle Artikel HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY / HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK

Filter / Sortierung

Aderzahl
AWG-Nr.
Außendurchmesser
Mantelfarbe
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Mantelfarbe Außen-Ø mm (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 2 x 26 AWG 83137 grau (RAL 7001) 3,6 2,7 13,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 3 x 26 AWG 83138 grau (RAL 7001) 3,7 4,0 15,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 4 x 26 AWG 83139 grau (RAL 7001) 4,0 5,4 18,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 6 x 26 AWG 83140 grau (RAL 7001) 4,6 8,1 25,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 10 x 26 AWG 83141 grau (RAL 7001) 5,5 13,4 38,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 12 x 26 AWG 83142 grau (RAL 7001) 5,7 16,2 46,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 16 x 26 AWG 83143 grau (RAL 7001) 6,2 21,5 56,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 18 x 26 AWG 83144 grau (RAL 7001) 6,5 24,4 62,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 24 x 26 AWG 83145 grau (RAL 7001) 7,7 32,4 82,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 27 x 26 AWG 83146 grau (RAL 7001) 7,9 36,3 97,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 30 x 26 AWG 83147 grau (RAL 7001) 8,1 40,4 110,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 2 x 24 AWG 83153 grau (RAL 7001) 3,8 4,6 16,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 3 x 24 AWG 83154 grau (RAL 7001) 4,0 7,1 19,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 4 x 24 AWG 83155 grau (RAL 7001) 4,3 9,4 23,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 6 x 24 AWG 83156 grau (RAL 7001) 4,9 14,2 32,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 10 x 24 AWG 83157 grau (RAL 7001) 6,0 23,8 55,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 12 x 24 AWG 83158 grau (RAL 7001) 6,2 28,5 60,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 16 x 24 AWG 83159 grau (RAL 7001) 6,8 38,1 75,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 18 x 24 AWG 83160 grau (RAL 7001) 7,1 43,1 82,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 24 x 24 AWG 83161 grau (RAL 7001) 8,4 59,7 116,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 27 x 24 AWG 83162 grau (RAL 7001) 8,6 64,7 140,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 30 x 24 AWG 83163 grau (RAL 7001) 9,1 71,9 150,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 2 x 22 AWG 83169 grau (RAL 7001) 4,1 6,5 25,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 3 x 22 AWG 83170 grau (RAL 7001) 4,3 9,8 30,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 4 x 22 AWG 83171 grau (RAL 7001) 4,6 13,0 45,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 6 x 22 AWG 83172 grau (RAL 7001) 5,4 19,6 60,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 10 x 22 AWG 83173 grau (RAL 7001) 6,6 32,5 80,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 12 x 22 AWG 83174 grau (RAL 7001) 6,8 39,1 105,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 16 x 22 AWG 83175 grau (RAL 7001) 7,7 52,0 130,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 18 x 22 AWG 83176 grau (RAL 7001) 8,1 59,0 140,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 24 x 22 AWG 83177 grau (RAL 7001) 9,6 79,0 190,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 27 x 22 AWG 83178 grau (RAL 7001) 9,8 88,0 207,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 30 x 22 AWG 83179 grau (RAL 7001) 10,1 97,8 225,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 2 x 20 AWG 83185 grau (RAL 7001) 4,5 10,8 30,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 3 x 20 AWG 83186 grau (RAL 7001) 4,7 16,1 33,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 4 x 20 AWG 83187 grau (RAL 7001) 5,1 21,5 41,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 6 x 20 AWG 83188 grau (RAL 7001) 6,0 32,3 65,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 10 x 20 AWG 83189 grau (RAL 7001) 7,6 53,8 102,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 12 x 20 AWG 83190 grau (RAL 7001) 7,9 64,5 120,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 16 x 20 AWG 83191 grau (RAL 7001) 8,7 86,0 152,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 18 x 20 AWG 83192 grau (RAL 7001) 9,3 96,8 168,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 24 x 20 AWG 83193 grau (RAL 7001) 11,0 129,0 224,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 27 x 20 AWG 83194 grau (RAL 7001) 11,2 145,1 260,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 30 x 20 AWG 83195 grau (RAL 7001) 11,6 161,3 300,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 2 x 18 AWG 83201 grau (RAL 7001) 5,6 15,2 50,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 3 x 18 AWG 83202 grau (RAL 7001) 5,9 23,2 62,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 4 x 18 AWG 83203 grau (RAL 7001) 6,4 31,3 72,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 6 x 18 AWG 83204 grau (RAL 7001) 7,7 47,0 100,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 10 x 18 AWG 83205 grau (RAL 7001) 9,9 78,2 180,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 12 x 18 AWG 83206 grau (RAL 7001) 10,4 94,0 182,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 16 x 18 AWG 83207 grau (RAL 7001) 11,5 125,1 240,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 18 x 18 AWG 83208 grau (RAL 7001) 12,3 141,1 270,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 24 x 18 AWG 83209 grau (RAL 7001) 14,5 188,2 370,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 30 x 18 AWG 83211 grau (RAL 7001) 15,5 235,6 470,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 2 x 16 AWG 83217 grau (RAL 7001) 6,3 24,4 70,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 3 x 16 AWG 83218 grau (RAL 7001) 6,7 37,1 90,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 4 x 16 AWG 83219 grau (RAL 7001) 7,5 49,4 110,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 6 x 16 AWG 83220 grau (RAL 7001) 9,1 74,2 160,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 10 x 16 AWG 83221 grau (RAL 7001) 11,8 124,0 250,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 16 x 16 AWG 83223 grau (RAL 7001) 13,6 198,7 400,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 18 x 16 AWG 83224 grau (RAL 7001) 14,4 224,0 450,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 2 x 26 AWG 83045 schwarz (RAL 9005) 3,6 2,7 13,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 3 x 26 AWG 83046 schwarz (RAL 9005) 3,7 4,0 15,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 4 x 26 AWG 83047 schwarz (RAL 9005) 4,0 5,4 18,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 6 x 26 AWG 83048 schwarz (RAL 9005) 4,6 8,1 25,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 10 x 26 AWG 83049 schwarz (RAL 9005) 5,5 13,4 38,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 12 x 26 AWG 83050 schwarz (RAL 9005) 5,7 16,2 46,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 16 x 26 AWG 83055 schwarz (RAL 9005) 6,2 21,5 56,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 18 x 26 AWG 83056 schwarz (RAL 9005) 6,5 24,4 62,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 24 x 26 AWG 83057 schwarz (RAL 9005) 7,7 32,4 82,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 27 x 26 AWG 83058 schwarz (RAL 9005) 7,9 36,3 97,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 30 x 26 AWG 83059 schwarz (RAL 9005) 8,1 40,4 110,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 2 x 24 AWG 83130 schwarz (RAL 9005) 3,8 4,6 16,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 3 x 24 AWG 83131 schwarz (RAL 9005) 4,0 7,1 19,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 4 x 24 AWG 83132 schwarz (RAL 9005) 4,3 9,4 23,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 6 x 24 AWG 83133 schwarz (RAL 9005) 4,9 14,2 32,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 10 x 24 AWG 83134 schwarz (RAL 9005) 6,0 23,8 55,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 12 x 24 AWG 83135 schwarz (RAL 9005) 6,2 28,5 60,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 16 x 24 AWG 83136 schwarz (RAL 9005) 6,8 38,1 75,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 18 x 24 AWG 83371 schwarz (RAL 9005) 7,1 43,1 82,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 24 x 24 AWG 83372 schwarz (RAL 9005) 8,4 59,7 116,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 27 x 24 AWG 83373 schwarz (RAL 9005) 8,6 64,7 140,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 30 x 24 AWG 83374 schwarz (RAL 9005) 9,1 71,9 150,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 2 x 22 AWG 83375 schwarz (RAL 9005) 4,1 6,5 25,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 3 x 22 AWG 83376 schwarz (RAL 9005) 4,3 9,8 30,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 4 x 22 AWG 83377 schwarz (RAL 9005) 4,6 13,0 45,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 6 x 22 AWG 83378 schwarz (RAL 9005) 5,4 19,6 60,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 10 x 22 AWG 83379 schwarz (RAL 9005) 6,6 32,5 80,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 12 x 22 AWG 83380 schwarz (RAL 9005) 6,8 39,1 105,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 16 x 22 AWG 83381 schwarz (RAL 9005) 7,7 52,0 130,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 18 x 22 AWG 83382 schwarz (RAL 9005) 8,1 59,0 140,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 24 x 22 AWG 83383 schwarz (RAL 9005) 9,6 79,0 190,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 27 x 22 AWG 83384 schwarz (RAL 9005) 9,8 88,0 207,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 30 x 22 AWG 83385 schwarz (RAL 9005) 10,1 97,8 225,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 2 x 20 AWG 83386 schwarz (RAL 9005) 4,5 10,8 30,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 3 x 20 AWG 83387 schwarz (RAL 9005) 4,7 16,1 33,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 4 x 20 AWG 83388 schwarz (RAL 9005) 5,1 21,5 41,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 6 x 20 AWG 83389 schwarz (RAL 9005) 6,0 32,3 65,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 10 x 20 AWG 83390 schwarz (RAL 9005) 7,6 53,8 102,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 12 x 20 AWG 83391 schwarz (RAL 9005) 7,9 64,5 120,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 16 x 20 AWG 83392 schwarz (RAL 9005) 8,7 86,0 152,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 18 x 20 AWG 83393 schwarz (RAL 9005) 9,3 96,8 168,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 24 x 20 AWG 83394 schwarz (RAL 9005) 11,0 129,0 224,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 30 x 20 AWG 83396 schwarz (RAL 9005) 11,6 161,3 300,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 2 x 18 AWG 83397 schwarz (RAL 9005) 5,6 15,2 50,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 3 x 18 AWG 83398 schwarz (RAL 9005) 5,9 23,2 62,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 4 x 18 AWG 83399 schwarz (RAL 9005) 6,4 31,3 72,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 6 x 18 AWG 83474 schwarz (RAL 9005) 7,7 47,0 100,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 10 x 18 AWG 83475 schwarz (RAL 9005) 9,9 78,2 180,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 12 x 18 AWG 83476 schwarz (RAL 9005) 10,4 94,0 182,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 16 x 18 AWG 83477 schwarz (RAL 9005) 11,5