HELUcond PE
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUcond PE
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Details HELUcond PE
Aufbau
- Mod. Polyethylen
Eigenschaften
- halogenfrei
- beständig gegen Basen
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Verwendung
- Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 200 N
- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Artikel HELUcond PE
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Nenngröße mm | Innen-Ø ca. mm | Außen-Ø ca. mm | Biegeradius mm |
---|
Downloads HELUcond PE
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte