HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH schwarz 24 G62,5/125

HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH schwarz 24 G62,5/125

Art.-Nr. 82431
358,60 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Artikeldetails

Art.-Nr.
82431
Artikelbezeichnung
HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH schwarz 24 G62,5/125
Faserzahl
24
Faserart
Multimode G62,5/125
Fasertyp
OM1
Faserzahl je Ader
24
Außen-Ø ca. mm
10
Gewicht ca. kg/km
85
VPE/m
4000
anbruchfähig
ja
EAN / GTIN
4060892308819
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus