HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH schwarz 8 G50/125

HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH schwarz 8 G50/125

Art.-Nr. 80273
181,18 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Artikeldetails

Art.-Nr.
80273
Artikelbezeichnung
HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH schwarz 8 G50/125
Faserzahl
8
Faserart
Multimode G50/125
Fasertyp
OM2
Faserzahl je Ader
8
Außen-Ø ca. mm
10
Gewicht ca. kg/km
75
VPE/m
4000
anbruchfähig
ja
EAN / GTIN
4060892308680
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus