HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH schwarz 4 E9/125

HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH schwarz 4 E9/125

Art.-Nr. 80264
149,14 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Artikeldetails

Art.-Nr.
80264
Artikelbezeichnung
HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH schwarz 4 E9/125
Faserzahl
4
Faserart
Single-Mode E9/125
Fasertyp
ITU-T G.652d
Faserzahl je Ader
4
Außen-Ø ca. mm
10
Gewicht ca. kg/km
75
VPE/m
4000
anbruchfähig
ja
EAN / GTIN
4060892308635
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus