Anaconda Sealtite®HFX
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten Anaconda Sealtite®HFX
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C kurzzeitig bis +125°C |
Details Anaconda Sealtite®HFX
Aufbau
- Stahl, verzinkt
- Außenmantelmaterial: Polyurethan
Eigenschaften
- UV-beständig
- halogenfrei
- Geringe Toxizität im Brandfalle
- Flexibel auch bei Tieftemperaturen
- Sehr gute UV- und Ölbeständigkeit
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: T&B-gerade, T&B-gewinkelt, Anamet-gerade, Anamet-gewinkelt
Prüfungen
- EN- Norm geprüfter Schlauch für
- Bahn
- Tunnelbau
- Schiffsbau
- öffentliche Gebäude
Verwendung
- Halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, UV-beständig, ölbeständig, witterungsbeständig. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Artikel Anaconda Sealtite®HFX
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Nennweite Zoll | Innen-Ø ca. mm | Außen-Ø ca. mm | VPE/m |
---|
Downloads Anaconda Sealtite®HFX
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte