Anaconda Sealtite® HC
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten Anaconda Sealtite® HC
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C kurzzeitig bis +120°C |
Details Anaconda Sealtite® HC
Aufbau
- Stahl, verzinkt
- Außenmantelmaterial: PVC
Eigenschaften
- UV-beständig
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt
Verwendung
- Für große Temperaturbereiche. Schutzschläuche aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Artikel Anaconda Sealtite® HC
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Nennweite Zoll | Innen-Ø ca. mm | Außen-Ø ca. mm | VPE/m |
---|
Downloads Anaconda Sealtite® HC
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte