Y-CY-JZ transparent 5 G 50 mm²
Art.-Nr. 16157- weitgehend ölbeständig
- transparenter Außenmantel
- mit PVC-Innenmantel für erhöhte mechanische Belastbarkeit
- EMV-Vorzugstype
- vielseitig einsetzbar in der Industrie, insb. im Maschinen- und Anlagenbau
Artikeldetails Y-CY-JZ transparent 5 G 50 mm²
- Art.-Nr.
- 16157
- Artikelbezeichnung
- Y-CY-JZ transparent 5 G 50 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 42,0
- AWG (ca.)
- 1
- Cu-Zahl kg/km
- 2880,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 4150,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500,1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892023392
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten Y-CY-JZ transparent 5 G 50 mm²
PVC-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Durchschlagspannung | 8000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 0,5 - 2,5 mm²: ca.150 pF/m |
Betriebskapazität Ader/Schirm | bei 800 Hz 0,5 - 2,5 mm²: ca. 270 pF/m |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details Y-CY-JZ transparent 5 G 50 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC, Mischungstyp Z 7225
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Innenmantel: PVC
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: PVC
- Mantelfarbe: transparent
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
- VDE-Reg.-Nr. 7032
Hinweise
- VDE-Reg.-Nr. 7032
Verwendung
- Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Anschluss- und Steuerleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug-und Maschinenbau, in Förderanlagen und Fertigungsstraßen, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Der PVC-Innenmantel erhöht die mechanische Belastbarkeit der Leitung; durch den transparenten PVC-Außenmantel kommt das verzinnte Cu-Geflecht optisch wirksam zur Geltung. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.