Y-CY-JZ / Y-CY-OZ

  • VDE-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • weitgehend ölbeständig
  • transparenter Außenmantel
  • mit PVC-Innenmantel für erhöhte mechanische Belastbarkeit
  • EMV-Vorzugstype
  • vielseitig einsetzbar in der Industrie, insb. im Maschinen- und Anlagenbau
Ab 70,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

PVC-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Durchschlagspannung 8000 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz
0,5 - 2,5 mm²: ca.150 pF/m
Betriebskapazität Ader/Schirm bei 800 Hz
0,5 - 2,5 mm²: ca. 270 pF/m
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: PVC, Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Innenmantel: PVC
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC
  • Mantelfarbe: transparent
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • weitgehend beständig gegen: Öl,
  • Details, siehe "Technische Informationen"
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC
  • VDE-Reg.-Nr. 7032

Verwendung

  • Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Anschluss- und Steuerleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug-und Maschinenbau, in Förderanlagen und Fertigungsstraßen, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Der PVC-Innenmantel erhöht die mechanische Belastbarkeit der Leitung; durch den transparenten PVC-Außenmantel kommt das verzinnte Cu-Geflecht optisch wirksam zur Geltung. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel Y-CY-JZ / Y-CY-OZ

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
<
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
Y-CY-OZ transparent 2 x 0,5 mm² 16200 7,0 20 41,0 67,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 3 G 0,5 mm² 16201 7,5 20 45,0 83,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 3 x 0,5 mm² 16169 7,5 20 45,0 83,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 4 G 0,5 mm² 16202 7,9 20 54,0 94,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 4 x 0,5 mm² 16170 7,9 20 54,0 94,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 5 G 0,5 mm² 16203 8,6 20 66,0 108,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 5 x 0,5 mm² 16171 8,6 20 66,0 108,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 6 G 0,5 mm² 16204 9,3 20 73,0 125,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 7 G 0,5 mm² 16205 9,3 20 79,0 136,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 7 x 0,5 mm² 17172 9,3 20 79,0 136,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 8 G 0,5 mm² 16206 9,9 20 82,0 150,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 10 G 0,5 mm² 16207 11,2 20 107,0 170,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 12 G 0,5 mm² 16208 11,5 20 137,0 195,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 14 G 0,5 mm² 16209 12,3 20 142,0 223,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 16 G 0,5 mm² 16210 12,8 20 147,0 250,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 18 G 0,5 mm² 16211 13,7 20 156,0 277,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 20 G 0,5 mm² 16212 14,3 20 173,0 310,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 21 G 0,5 mm² 16315 14,3 20 189,0 331,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 24 G 0,5 mm² 16213 15,8 20 236,0 390,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 25 G 0,5 mm² 16214 15,8 20 250,0 407,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 30 G 0,5 mm² 16215 16,7 20 297,0 520,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 32 G 0,5 mm² 16216 17,2 20 312,0 550,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 36 G 0,5 mm² 16217 17,9 20 320,0 585,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 40 G 0,5 mm² 16218 18,5 20 345,0 654,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 50 G 0,5 mm² 16219 20,9 20 407,0 740,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 80 G 0,5 mm² 16221 25,4 20 690,0 1080,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 2 x 0,75 mm² 16223 7,7 19 46,0 87,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 3 G 0,75 mm² 16224 8,0 19 57,0 98,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 3 x 0,75 mm² 16173 8,0 19 57,0 98,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 4 G 0,75 mm² 16225 8,9 19 63,0 113,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 4 x 0,75 mm² 16196 8,9 19 63,0 113,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 5 G 0,75 mm² 16226 9,5 19 76,0 130,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 5 x 0,75 mm² 16174 9,5 19 76,0 130,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 6 G 0,75 mm² 16227 10,1 19 82,0 156,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 7 G 0,75 mm² 16228 10,1 19 100,0 184,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 7 x 0,75 mm² 16175 10,1 19 100,0 184,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 8 G 0,75 mm² 16229 10,9 19 112,0 221,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 10 G 0,75 mm² 16230 12,6 19 140,0 270,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 12 G 0,75 mm² 16231 13,0 19 175,0 292,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 14 G 0,75 mm² 16232 13,8 19 190,0 315,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 16 G 0,75 mm² 16233 14,4 19 204,0 335,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 18 G 0,75 mm² 16234 15,2 19 240,0 358,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 20 G 0,75 mm² 16235 16,2 19 262,0 420,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 21 G 0,75 mm² 16316 16,2 19 274,0 454,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 24 G 0,75 mm² 16236 17,7 19 291,0 480,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 25 G 0,75 mm² 16237 17,7 19 306,0 508,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 27 G 0,75 mm² 16238 17,7 19 326,0 535,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 30 G 0,75 mm² 16239 18,5 19 340,0 640,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 32 G 0,75 mm² 16240 19,5 19 349,0 688,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 36 G 0,75 mm² 16241 20,1 19 358,0 730,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 40 G 0,75 mm² 16242 20,9 19 371,0 950,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 41 G 0,75 mm² 16454 21,5 19 403,0 971,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 50 G 0,75 mm² 16243 23,6 19 470,0 1100,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 61 G 0,75 mm² 16244 25,0 19 550,0 1290,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 80 G 0,75 mm² 16245 28,6 19 715,0 1510,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 100 G 0,75 mm² 16246 31,6 19 910,0 1640,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 2 x 1 mm² 16248 8,0 18 54,0 97,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 3 G 1 mm² 16249 8,6 18 64,0 103,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 3 x 1 mm² 16176 8,6 18 64,0 103,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 4 G 1 mm² 16250 9,3 18 76,0 146,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 4 x 1 mm² 16177 9,3 18 76,0 146,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 5 G 1 mm² 16251 9,9 18 89,0 169,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 5 x 1 mm² 16178 9,9 18 89,0 169,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 6 G 1 mm² 16252 10,7 18 101,0 199,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 7 G 1 mm² 16253 10,7 18 114,0 219,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 7 x 1 mm² 16179 10,7 18 114,0 219,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 8 G 1 mm² 16254 11,8 18 130,0 270,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 10 G 1 mm² 16255 13,6 18 156,0 330,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 12 G 1 mm² 16256 14,0 18 186,0 350,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 14 G 1 mm² 16257 14,7 18 198,0 400,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 16 G 1 mm² 16258 15,3 18 214,0 422,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 18 G 1 mm² 16259 16,3 18 284,0 514,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 20 G 1 mm² 16260 17,0 18 325,0 545,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 24 G 1 mm² 16261 18,6 18 366,0 640,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 25 G 1 mm² 16262 18,6 18 387,0 689,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 28 G 1 mm² 16263 19,9 18 421,0 710,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 30 G 1 mm² 16264 19,9 18 457,0 762,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 34 G 1 mm² 16265 21,3 18 500,0 910,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 40 G 1 mm² 16266 22,2 18 536,0 1070,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 41 G 1 mm² 16455 23,0 18 578,0 1092,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 50 G 1 mm² 16267 25,3 18 681,0 1315,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 61 G 1 mm² 16268 26,9 18 710,0 1370,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 80 G 1 mm² 16269 30,7 18 940,0 1610,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 100 G 1 mm² 16270 33,9 18 1180,0 1840,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 2 x 1,5 mm² 16271 9,0 16 64,0 130,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 3 G 1,5 mm² 16272 9,4 16 82,0 152,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 3 x 1,5 mm² 16180 9,4 16 82,0 152,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 4 G 1,5 mm² 16273 10,0 16 99,0 168,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 4 x 1,5 mm² 16181 10,0 16 99,0 168,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 5 G 1,5 mm² 16274 10,9 16 123,0 202,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 5 x 1,5 mm² 16182 10,9 16 123,0 202,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 7 G 1,5 mm² 16275 12,0 16 148,0 304,0 zum Artikel
Y-CY-OZ transparent 7 x 1,5 mm² 16183 12,0 16 148,0 304,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 8 G 1,5 mm² 16276 13,0 16 172,0 336,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 10 G 1,5 mm² 16277 15,0 16 198,0 420,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 12 G 1,5 mm² 16278 15,4 16 274,0 434,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 14 G 1,5 mm² 16279 16,4 16 294,0 480,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 16 G 1,5 mm² 16280 17,1 16 318,0 525,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 18 G 1,5 mm² 16281 18,0 16 386,0 640,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 20 G 1,5 mm² 16282 19,0 16 401,0 690,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 21 G 1,5 mm² 16317 19,0 16 447,0 720,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 24 G 1,5 mm² 16283 21,0 16 487,0 770,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 25 G 1,5 mm² 16284 21,0 16 531,0 805,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 28 G 1,5 mm² 16285 22,2 16 562,0 900,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 30 G 1,5 mm² 16286 22,2 16 598,0 950,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 35 G 1,5 mm² 16287 24,0 16 685,0 1100,0 zum Artikel
Y-CY-JZ transparent 40 G 1,5 mm² 16288 25,0 16 759,0 1350,0 zum Artikel