Y-CY-JB transparent 3 G 2,5 mm² Art.-Nr. 16138
  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • mit Innenmantel
  • EMV-Vorzugstype
281,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
16138
Artikelbezeichnung
Y-CY-JB transparent 3 G 2,5 mm²
AWG (ca.)
14
Außen-Ø mm (ca.)
12,2
Cu-Zahl kg/km
148,0
Gewicht kg/km (ca.)
216,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892024863
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung 0,5 - 1,5 mm²: AC U0/U 300/500 V
2,5 - 185 mm²: AC U0/U 450/750 V
2,5 - 185 mm²: bei fester und geschützter Verlegung AC U0/U 600/1000 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 2000 V
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
  • Aderisolation: Spezial-PVC
  • Aderkennzeichnung nach JB-/OB-Farbcode, farbig
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE (JB),
  • x = ohne Schutzleiter (OB)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
  • Innenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
  • Mantelfarbe: transparent
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
  • Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Anschluss- und Steuerleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug-und Maschinenbau, in Förderanlagen und Fertigungsstraßen, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Der PVC-Innenmantel erhöht die mechanische Belastbarkeit der Leitung; durch den transparenten PVC-Außenmantel kommt das verzinnte Cu-Geflecht optisch wirksam zur Geltung. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible