Y-CY-JB / Y-CY-OB

  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • mit Innenmantel
  • EMV-Vorzugstype
Ab 95,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

PVC-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung
0,5 - 1,5 mm²: AC U0/U 300/500 V
2,5 - 185 mm²: AC U0/U 450/750 V
2,5 - 185 mm²: bei fester und geschützter Verlegung AC U0/U 600/1000 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 2000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: Spezial-PVC
  • Aderkennzeichnung nach JB-/OB-Farbcode, farbig
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE (JB),
  • x = ohne Schutzleiter (OB)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
  • Innenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
  • Mantelfarbe: transparent
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • weitgehend beständig gegen: Öl,
  • Details, siehe "Technische Informationen"
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
  • Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Anschluss- und Steuerleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug-und Maschinenbau, in Förderanlagen und Fertigungsstraßen, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Der PVC-Innenmantel erhöht die mechanische Belastbarkeit der Leitung; durch den transparenten PVC-Außenmantel kommt das verzinnte Cu-Geflecht optisch wirksam zur Geltung. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel Y-CY-JB / Y-CY-OB

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Nennspannung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
Y-CY-OB transparent 2 x 0,5 mm² 16121 7,0 20 41,0 67,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 3 G 0,5 mm² 16122 7,5 20 45,0 83,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 0,5 mm² 16123 7,9 20 54,0 94,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 5 G 0,5 mm² 16124 8,6 20 66,0 108,0 zum Artikel
Y-CY-OB transparent 2 x 0,75 mm² 16125 7,7 19 46,0 87,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 3 G 0,75 mm² 16126 8,0 19 57,0 98,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 0,75 mm² 16127 8,9 19 63,0 113,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 5 G 0,75 mm² 16128 9,5 19 76,0 130,0 zum Artikel
Y-CY-OB transparent 2 x 1 mm² 16129 8,0 18 54,0 97,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 3 G 1 mm² 16130 8,6 18 64,0 103,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 1 mm² 16131 9,3 18 76,0 146,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 5 G 1 mm² 16132 9,9 18 89,0 169,0 zum Artikel
Y-CY-OB transparent 2 x 1,5 mm² 16133 9,0 16 64,0 130,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 3 G 1,5 mm² 16134 9,4 16 82,0 152,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 1,5 mm² 16135 10,0 16 99,0 168,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 5 G 1,5 mm² 16136 10,9 16 123,0 202,0 zum Artikel
Y-CY-OB transparent 2 x 2,5 mm² 16137 11,2 14 110,0 180,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 3 G 2,5 mm² 16138 12,2 14 148,0 216,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 2,5 mm² 16139 13,2 14 169,0 267,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 5 G 2,5 mm² 16140 14,4 14 220,0 347,0 zum Artikel
Y-CY-OB transparent 2 x 4 mm² 16141 13,6 12 124,0 302,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 3 G 4 mm² 16142 14,3 12 178,0 340,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 4 mm² 16143 15,7 12 234,0 410,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 5 G 4 mm² 16144 17,2 12 284,0 502,0 zum Artikel
Y-CY-OB transparent 2 x 6 mm² 16145 15,0 10 176,0 350,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 3 G 6 mm² 16146 16,2 10 245,0 450,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 6 mm² 16147 17,6 10 316,0 559,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 5 G 6 mm² 16148 19,4 10 442,0 702,0 zum Artikel
Y-CY-OB transparent 2 x 10 mm² 16149 18,4 8 260,0 500,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 3 G 10 mm² 16150 19,8 8 367,0 750,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 10 mm² 16151 21,5 8 549,0 1020,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 5 G 10 mm² 16152 24,0 8 604,0 1115,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 16 mm² 16153 26,1 6 807,0 1380,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 5 G 16 mm² 16154 28,7 6 940,0 1553,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 25 mm² 16469 31,4 4 1169,0 1890,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 5 G 25 mm² 16155 34,9 4 1420,0 2270,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 35 mm² 16470 34,2 2 1680,0 2390,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 5 G 35 mm² 16156 38,2 2 2020,0 2885,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 50 mm² 16471 40,4 1 2370,0 3315,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 5 G 50 mm² 16119 44,6 1 2880,0 4150,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 70 mm² 16472 45,5 2/0 3257,0 4600,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 95 mm² 16473 51,7 3/0 4060,0 6060,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 120 mm² 16474 56,7 4/0 5231,0 7315,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 150 mm² 16247 62,9 300 kcmil 7760,0 9340,0 zum Artikel
Y-CY-JB transparent 4 G 185 mm² 16319 69,0 350 kcmil 8104,0 11120,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus