UNIPUR® BLUE 4 G 0,75 mm²
Art.-Nr. 18240- ölbeständig
- kälteflexibel
- hoch abriebfest
- kerb-, schnitt- und verschleißfest
- starke Druckbelastbarkeit
- zur Verwendung im Freien
- unterschiedliche Außenmantelfarben ab Lager verfügbar
Artikeldetails UNIPUR® BLUE 4 G 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 18240
- Artikelbezeichnung
- UNIPUR® BLUE 4 G 0,75 mm²
- Mantelfarbe
- blau (RAL 5015)
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,5
- AWG (ca.)
- 19
- Cu-Zahl kg/km
- 28,8
- Gewicht kg/km (ca.)
- 80,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100,500,1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892066016
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten UNIPUR® BLUE 4 G 0,75 mm²
PUR-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperaturbereich | bewegt -40°C bis +90°C |
Nennspannung | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 16 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details UNIPUR® BLUE 4 G 0,75 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: TPE
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 adrig: farbig
- 6 - 41 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- kälteflexibel
- halogenfrei
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Verwendung
- Robuste, flexible Leitung für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. 0,5–1 mm²: zum Anschluss von Geräten in Haushalten und Büroräumen bei leichter mechanischer Beanspruchung (z.B. ortsveränderliche Haushaltsgeräte, Handleuchten). 1,5–16 mm²: zum Anschluss von Geräten in gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkstätten bei mittlerer mechanischer Beanspruchung (z.B. Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen, Kreissägen); bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen ist die Verwendung der Leitung bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder 750 V Gleichspannung gegen Erde zugelassen.