TYZ Kabelbinder mit Stahlzunge hochbeständig

TYZ Kabelbinder mit Stahlzunge hochbeständig
  • halogenfrei (LS0H)
Ab 74,86 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -60°C bis +170°C

Details

Aufbau

  • ETFE Fluoropolymer

Eigenschaften

  • UV-beständig
  • halogenfrei
  • silikonfrei

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Verwendung

  • Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Artikel TYZ Kabelbinder mit Stahlzunge hochbeständig

Typ
Art.-Nr.
Farbe Länge mm Breite mm Bündel-Ø ca. mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible