TY-RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge

  • halogenfrei (LS0H)
Ab 3,66 € / 100 Stück Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

Temperaturbereich -60°C bis +85°C

Details

Aufbau

  • Polyamid 6.6

Eigenschaften

  • halogenfrei

Hinweise

  • Die Farben braun, rot, orange, gelb, grün, lila, grau auf Anfrage

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

  • Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Alle Artikel TY-RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge

Filter / Sortierung

Typ
Art.-Nr.
Farbe Länge mm Breite mm Bündel-Ø ca. mm
Kabelbinder TYB23M 91051 transparent 92 2,4 16 zum Artikel
Kabelbinder TY5-23M Kleinverpackung 91050 transparent 92 2,4 16 zum Artikel
Kabelbinder TY232M 91055 transparent 203 2,4 50 zum Artikel
Kabelbinder TY5-232M Kleinverpackung 91054 transparent 203 2,4 50 zum Artikel
Kabelbinder TY234M 91058 transparent 356 2,4 102 zum Artikel
Kabelbinder TY5-234M Kleinverpackung 91057 transparent 356 2,4 102 zum Artikel
Kabelbinder TYB24M 91061 transparent 140 3,6 29 zum Artikel
Kabelbinder TY5-24M Kleinverpackung 91060 transparent 140 3,6 29 zum Artikel
Kabelbinder TY242M 91064 transparent 204 3,6 50 zum Artikel
Kabelbinder TY5-242M Kleinverpackung 91063 transparent 204 3,6 50 zum Artikel
Kabelbinder TY26M 91067 transparent 284 3,6 76 zum Artikel
Kabelbinder TY5-26M Kleinverpackung 91066 transparent 284 3,6 76 zum Artikel
Kabelbinder TY244M 91070 transparent 368 3,6 103 zum Artikel
Kabelbinder TY5-244M Kleinverpackung 91069 transparent 368 3,6 103 zum Artikel
Kabelbinder TYB25M 91073 transparent 186 4,8 45 zum Artikel
Kabelbinder TY5-25M Kleinverpackung 91072 transparent 186 4,8 45 zum Artikel
Kabelbinder TY253M 91076 transparent 295 4,8 78 zum Artikel
Kabelbinder TY5-253M Kleinverpackung 91075 transparent 295 4,8 78 zum Artikel
Kabelbinder TY28M 91079 transparent 361 4,8 102 zum Artikel
Kabelbinder TY5-28M Kleinverpackung 91078 transparent 361 4,8 102 zum Artikel
Kabelbinder TY272M 91082 transparent 223 6,9 50 zum Artikel
Kabelbinder TY5-272MR Kleinverpackung 91081 transparent 223 6,9 50 zum Artikel
Kabelbinder TY27M 91085 transparent 340 6,9 90 zum Artikel
Kabelbinder TY5-27M Kleinverpackung 91084 transparent 340 6,9 90 zum Artikel
Kabelbinder TY29M 91088 transparent 771 6,9 229 zum Artikel
Kabelbinder TY5-29M Kleinverpackung 91087 transparent 771 6,9 229 zum Artikel

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus