TY-RAP® Kabelbinder mit Beschriftungsfeld
  • halogenfrei (LS0H)
Ab 35,37 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -60°C bis +85°C

Details

Aufbau

  • Polyamid 6.6

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • silikonfrei

Hinweise

  • TY-RAP ® (Sondertypen)

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

  • Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Artikel TY-RAP® Kabelbinder mit Beschriftungsfeld

Typ
Art.-Nr.
Farbe Länge mm Breite mm Bündel-Ø ca. mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible