TRONIC (LiYY) grau 24 x 0,34 mm² Art.-Nr. 18071
  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • Farbcode DIN 47100, ohne Farbwiederholung
  • zur flexiblen Anwendung, wo bauliche oder konstruktive Gegebenheiten kleinste Außendurchmesser erfordern
266,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
18071
Artikelbezeichnung
TRONIC (LiYY) grau 24 x 0,34 mm²
AWG (ca.)
22
Außen-Ø mm (ca.)
10,4
Cu-Zahl kg/km
78,0
Gewicht kg/km (ca.)
186,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892080722
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 1,5 mm²: 500 V
(nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V
0,34 - 1,5 mm²: 2000 V
Durchschlagspannung 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V
0,34 - 1,5 mm²: 4000 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: ca. 100 pF/m
0,34 - 1,5 mm²: ca. 150 pF/m
Wellenwiderstand 78 Ohm,
(Richtwert)
Induktivität ca. 0,65 mH/km
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, 0,5 - 1,5 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Litzenaufbau:
  • 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
  • 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
  • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
  • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
  • Aderkennzeichnung in Anlehnung an DIN 47100, farbig ohne Farbwiederholung ab der 45. Ader
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
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
  • Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Zur Verwendung, wo konstruktive oder bauliche Maßnahmen im Außendurchmesser kleinstmögliche Steuer- und Signalleitungen erforderlich machen; im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, sowie in der Elektronik. Außerdem in Rechneranlagen, Waagen, sowie in der Mess- und Regeltechnik.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible