TRONIC (LiYY) grau 36 x 0,25 mm²
Art.-Nr. 18047
- Farbcode DIN 47100, ohne Farbwiederholung
- zur flexiblen Anwendung, wo bauliche oder konstruktive Gegebenheiten kleinste Außendurchmesser erfordern
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TRONIC (LiYY) grau 36 x 0,25 mm²
- Art.-Nr.
- 18047
- Artikelbezeichnung
- TRONIC (LiYY) grau 36 x 0,25 mm²
- AWG (ca.)
- 24
- Außen-Ø mm (ca.)
- 11,3
- Cu-Zahl kg/km
- 86,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 182,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892080487
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TRONIC (LiYY) grau 36 x 0,25 mm²
PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 1,5 mm²: 500 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V 0,34 - 1,5 mm²: 2000 V |
Durchschlagspannung | 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V 0,34 - 1,5 mm²: 4000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 0,14 - 0,25 mm²: ca. 100 pF/m 0,34 - 1,5 mm²: ca. 150 pF/m |
Wellenwiderstand | 78 Ohm, (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,65 mH/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details TRONIC (LiYY) grau 36 x 0,25 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, 0,5 - 1,5 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Litzenaufbau:
- 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
- Aderkennzeichnung in Anlehnung an DIN 47100, farbig ohne Farbwiederholung ab der 45. Ader
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- weitgehend beständig gegen: Öl,
- Details, siehe "Technische Informationen"
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
- Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Zur Verwendung, wo konstruktive oder bauliche Maßnahmen im Außendurchmesser kleinstmögliche Steuer- und Signalleitungen erforderlich machen; im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, sowie in der Elektronik. Außerdem in Rechneranlagen, Waagen, sowie in der Mess- und Regeltechnik.