TRONIC-CY (LiY-CY) grau 10 x 0,34 mm² Art.-Nr. 20062
  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • Farbcode DIN 47100, ohne Farbwiederholung
  • mit Beilauflitze
  • EMV-Vorzugstype
135,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
20062
Artikelbezeichnung
TRONIC-CY (LiY-CY) grau 10 x 0,34 mm²
AWG (ca.)
22
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
Cu-Zahl kg/km
65,0
Gewicht kg/km (ca.)
103,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892088780
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 1,5 mm²: 500 V
(nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V
0,34 - 1,5 mm²: 2000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 0,14 - 0,25 mm²: 800 V
0,34 - 1,5 mm²: 1200 V
Durchschlagspannung 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V
0,34 - 1,5 mm²: 4000 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: ca. 100 pF/m
0,34 - 1,5 mm²: ca. 150 pF/m
Betriebskapazität Ader/Schirm bei 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: ca. 200 pF/m
0,34 - 1,5 mm²: ca. 270 pF/m
Wellenwiderstand 78 Ohm,
(Richtwert)
Induktivität ca. 0,65 mH/km
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, 0,5 - 1,5 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Litzenaufbau:
  • 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
  • 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
  • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
  • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
  • Aderkennzeichnung in Anlehnung an DIN 47100, farbig ohne Farbwiederholung ab der 45. Ader
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Beilauflitze, Cu-verzinnt
  • Abschirmung:
  • 1 adrig: Umlegung aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85 %
  • 2 - 61 adrig: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85 %
  • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
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
  • Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuer- und Signalleitungen im Milliamperebereich für Rechenanlagen, Steuer- und Regelgeräte, Waagen etc. Durch extrem kleinen Außen-Ø besonders geeignet für Subminiaturstecker, elektronische Geräte etc. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible