TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA schwarz 3 x 120 + 3 G 16 mm²

Art.-Nr. 22227
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • product.icon.logo_ukca
  • gedrittelter Schutzleiter
  • UV-beständig
  • doppelt geschirmt
  • EMV-Vorzugstype

Artikeldetails

Art.-Nr.
22227
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA schwarz 3 x 120 + 3 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
44,4
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
4836,0
Gewicht kg/km (ca.)
5075,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150821
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Motoranschlussleitung für Frequenzumrichter nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2570, in Anlehnung an DIN VDE 0250
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung UL (AWM) AC 1000 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Kopplungswiderstand siehe Datenblatt
Mindestbiegeradius bewegt
<12 mm: 10x Außen-ø
12-20 mm: 15x Außen-ø
>20 mm: 20x Außen-ø
nicht bewegt
<12 mm: 5x Außen-ø
12-20 mm: 7,5x Außen-ø
>20 mm: 10x Außen-ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: PE
  • Aderkennzeichnung: braun, schwarz, grau, grün-gelb (gedrittelt)
  • Schutzleiter: GN-GE gedrittelt (3+3-adriger Aufbau)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
  • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
  • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: UV-Strahlung
  • zur Verwendung im Freien
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • symmetrischer 3-PLUS-Aufbau (gedrittelter, gleichmäßig in den Zwickeln verseilter Schutzleiter) mit verbesserten EMV-Eigenschaften gegenüber 4-adriger Ausführung
  • optimale Abschirmung ermöglicht störfreien Betrieb von Frequenzumrichtern
  • kleiner Kopplungswiderstand bewirkt gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • niedrige Betriebskapazität der Einzeladern durch PE-Aderisolation sowie geringe Schirmkapazität ermöglichen verlustarme Leistungsübertragung

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
  • elektromagnetische Verträglichkeit nach DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Hinweise

  • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • Motoranschlussleitung für mittlere mechanische Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Eingesetzt in der Automobil-, Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie, an Transportbändern, Werkzeugmaschinen, Handhabungsgeräten, Pumpen, Lüftungs- und Klimatechnikanlagen. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus