TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J
- doppelt geschirmt
- verbesserte EMV-Eigenschaften durch gedrittelten Schutzleiter
- zur Verwendung im Freien
- ab 3x16 + 3G2,5 mm² Erdverlegung möglich
Technische Daten TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J
Motoranschlussleitung für Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Kopplungswiderstand | siehe Datenblatt |
Mindestbiegeradius | bewegt <12 mm: 10x Außen-ø bewegt >12 mm: 15x Außen-ø nicht bewegt 4x Außen-ø |
Details TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PE
- Aderkennzeichnung: braun, schwarz, grau, grün-gelb (gedrittelt)
- Schutzleiter: GN-GE gedrittelt (3+3-adriger Aufbau)
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: Spezial-PVC
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
- zur Verwendung im Freien
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- symmetrischer 3-PLUS-Aufbau (gedrittelter, gleichmäßig in den Zwickeln verseilter Schutzleiter) mit verbesserten EMV-Eigenschaften gegenüber 4-adriger Ausführung
- optimale Abschirmung ermöglicht störfreien Betrieb von Frequenzumrichtern
- kleiner Kopplungswiderstand bewirkt gute elektromagnetische Verträglichkeit
- niedrige Betriebskapazität der Einzeladern durch PE-Aderisolation sowie geringe Schirmkapazität ermöglichen verlustarme Leistungsübertragung
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- elektromagnetische Verträglichkeit nach DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
- Mindestquerschnitt von 0,75 mm² entspricht Anforderungen nach DIN EN 60204-1
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Verwendung
- Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien, ab 3x16+3G2,5 mm² direkte Erdverlegung möglich. Eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Umwelttechnik, Verpackungsindustrie, Chemieindustrie. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Alle Artikel TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 1,5 + 3 G 0,25 mm² 22673 | 9,2 | 16 | 86,0 | 135,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22673
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 1,5 + 3 G 0,25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,2
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
135,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150562
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 2,5 + 3 G 0,5 mm² 22674 | 10,8 | 14 | 144,0 | 198,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22674
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 2,5 + 3 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,8
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
144,0
Gewicht kg/km (ca.)
198,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150579
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 4 + 3 G 0,75 mm² 22675 | 12,3 | 12 | 224,0 | 323,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22675
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 4 + 3 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,3
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
224,0
Gewicht kg/km (ca.)
323,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150586
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 6 + 3 G 1 mm² 22676 | 14,0 | 10 | 298,0 | 430,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22676
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 6 + 3 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,0
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
298,0
Gewicht kg/km (ca.)
430,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150593
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 10 + 3 G 1,5 mm² 22677 | 17,6 | 8 | 491,0 | 615,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22677
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 10 + 3 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,6
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
491,0
Gewicht kg/km (ca.)
615,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150609
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 16 + 3 G 2,5 mm² 22678 | 21,2 | 6 | 723,0 | 956,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22678
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 16 + 3 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,2
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
723,0
Gewicht kg/km (ca.)
956,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150616
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 25 + 3 G 4 mm² 22679 | 24,5 | 4 | 1138,0 | 1381,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22679
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 25 + 3 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,5
AWG (ca.)
4
Cu-Zahl kg/km
1138,0
Gewicht kg/km (ca.)
1381,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150623
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 35 + 3 G 6 mm² 22680 | 26,9 | 2 | 1535,0 | 1759,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22680
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 35 + 3 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
26,9
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
1535,0
Gewicht kg/km (ca.)
1759,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150630
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 50 + 3 G 10 mm² 22681 | 32,5 | 1 | 2208,0 | 2526,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22681
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 50 + 3 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
32,5
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
2208,0
Gewicht kg/km (ca.)
2526,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150647
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 70 + 3 G 10 mm² 22682 | 35,5 | 2/0 | 2871,0 | 3457,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22682
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 70 + 3 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
35,5
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
2871,0
Gewicht kg/km (ca.)
3457,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150654
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 95 + 3 G 16 mm² 22683 | 40,1 | 3/0 | 3953,0 | 4188,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22683
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 95 + 3 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
40,1
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
3953,0
Gewicht kg/km (ca.)
4188,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150661
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 120 + 3 G 16 mm² 22684 | 44,4 | 4/0 | 4836,0 | 5051,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22684
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 120 + 3 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
44,4
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
4836,0
Gewicht kg/km (ca.)
5051,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150678
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 150 + 3 G 25 mm² 22685 | 49,3 | 300 kcmil | 5412,0 | 6582,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22685
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 150 + 3 G 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
49,3
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
5412,0
Gewicht kg/km (ca.)
6582,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150685
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 185 + 3 G 35 mm² 22686 | 55,1 | 350 kcmil | 6969,0 | 8165,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22686
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 185 + 3 G 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
55,1
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
6969,0
Gewicht kg/km (ca.)
8165,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150692
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 240 + 3 G 42,5 mm² 22687 | 60,0 | 500 kcmil | 8540,0 | 10317,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22687
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J schwarz 3 x 240 + 3 G 42,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
60,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
8540,0
Gewicht kg/km (ca.)
10317,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892150708
Zolltarifnummer
85444995
|