TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J
- doppelt geschirmt
- zur Verwendung im Freien
- ab 4G16 mm² Erdverlegung möglich
Technische Daten TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J
Motoranschlussleitung für Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Betriebskapazität | siehe Datenblatt |
Kopplungswiderstand | siehe Datenblatt |
Mindestbiegeradius | bewegt <12 mm: 10x Außen-ø bewegt >12 mm: 15x Außen-ø nicht bewegt 4x Außen-ø |
Details TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PE
- Aderkennzeichnung: braun, schwarz, grau, grün-gelb
- G = mit Schutzleiter GN-GE
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: Spezial-PVC
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
- zur Verwendung im Freien
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- optimale Abschirmung ermöglicht störfreien Betrieb von Frequenzumrichtern
- kleiner Kopplungswiderstand bewirkt gute elektromagnetische Verträglichkeit
- niedrige Betriebskapazität der Einzeladern durch PE-Aderisolation sowie geringe Schirmkapazität ermöglichen verlustarme Leistungsübertragung
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- elektromagnetische Verträglichkeit nach DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Verwendung
- Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien; ab 4G16 mm² direkte Erdverlegung möglich. Eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Umwelttechnik, Verpackungsindustrie, Chemieindustrie. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Alle Artikel TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 1,5 mm² 22234 | 10,1 | 16 | 95,0 | 166,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22234
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,1
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
95,0
Gewicht kg/km (ca.)
166,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149719
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 2,5 mm² 22235 | 11,9 | 14 | 150,0 | 243,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22235
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,9
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
150,0
Gewicht kg/km (ca.)
243,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149726
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 4 mm² 22236 | 13,6 | 12 | 235,0 | 362,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22236
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,6
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
235,0
Gewicht kg/km (ca.)
362,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149733
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 6 mm² 22237 | 15,3 | 10 | 320,0 | 457,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22237
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,3
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
320,0
Gewicht kg/km (ca.)
457,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149740
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 10 mm² 22238 | 19,4 | 8 | 533,0 | 732,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22238
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,4
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
533,0
Gewicht kg/km (ca.)
732,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149757
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 16 mm² 22239 | 22,4 | 6 | 789,0 | 1116,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22239
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
22,4
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
789,0
Gewicht kg/km (ca.)
1116,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149764
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 25 mm² 22240 | 26,7 | 4 | 1236,0 | 1597,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22240
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
26,7
AWG (ca.)
4
Cu-Zahl kg/km
1236,0
Gewicht kg/km (ca.)
1597,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149771
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 35 mm² 22241 | 29,3 | 2 | 1662,0 | 2019,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22241
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
29,3
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
1662,0
Gewicht kg/km (ca.)
2019,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149788
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 50 mm² 22242 | 34,1 | 1 | 2345,0 | 2898,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22242
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 50 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
34,1
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
2345,0
Gewicht kg/km (ca.)
2898,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149795
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 70 mm² 22243 | 39,0 | 2/0 | 3196,0 | 3839,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22243
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 70 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
39,0
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
3196,0
Gewicht kg/km (ca.)
3839,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149801
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 95 mm² 22244 | 44,0 | 3/0 | 4316,0 | 5023,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22244
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 95 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
44,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
4316,0
Gewicht kg/km (ca.)
5023,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149818
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 120 mm² 22245 | 48,7 | 4/0 | 5435,0 | 6096,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22245
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 120 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
48,7
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
5435,0
Gewicht kg/km (ca.)
6096,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149825
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 150 mm² 22246 | 54,2 | 300 kcmil | 6394,0 | 7483,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22246
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 150 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
54,2
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
6394,0
Gewicht kg/km (ca.)
7483,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149832
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 185 mm² 22247 | 60,6 | 350 kcmil | 7639,0 | 9561,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22247
Artikelbezeichnung
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J schwarz 4 G 185 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
60,6
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
7639,0
Gewicht kg/km (ca.)
9561,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149849
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte