TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA schwarz 4 G 6 mm²
Art.-Nr. 22392- halogenfrei
- UV-beständig
- doppelt geschirmt
- EMV-Vorzugstype
Anzahl | Preis |
---|---|
Ab 1 M | 888,00 € / 100 M |
Artikeldetails TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA schwarz 4 G 6 mm²
- Art.-Nr.
- 22392
- Artikelbezeichnung
- TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA schwarz 4 G 6 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 15,3
- AWG (ca.)
- 10
- Cu-Zahl kg/km
- 320,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 630,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500,1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892150029
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA schwarz 4 G 6 mm²
Motoranschlussleitung für Frequenzumrichter nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20234, in Anlehnung an DIN VDE 0250 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 1000 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Betriebskapazität | siehe Datenblatt |
Kopplungswiderstand | siehe Datenblatt |
Mindestbiegeradius | bewegt <12 mm: 10x Außen-ø 12-20 mm: 15x Außen-ø >20 mm: 20x Außen-ø nicht bewegt <12 mm: 5x Außen-ø 12-20 mm: 7,5x Außen-ø >20 mm: 10x Außen-ø |
Details TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA schwarz 4 G 6 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PE
- Aderkennzeichnung: braun, schwarz, grau, grün-gelb
- G = mit Schutzleiter GN-GE
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: PUR
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- halogenfrei
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- optimale Abschirmung ermöglicht störfreien Betrieb von Frequenzumrichtern
- kleiner Kopplungswiderstand bewirkt gute elektromagnetische Verträglichkeit
- niedrige Betriebskapazität der Einzeladern durch PE-Aderisolation sowie geringe Schirmkapazität ermöglichen verlustarme Leistungsübertragung
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
- elektromagnetische Verträglichkeit nach DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Motoranschlussleitung für Frequenzumrichter; sichert die EMV in Anlagen und Gebäuden, Einrichtungen mit Geräten und Betriebsmitteln von denen elektromagnetische Störfelder die Umgebung unzulässig beeinflussen können. Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Eingesetzt in der Automobil-, Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie sowie an Werkzeugmaschinen, Handhabungsgeräten, Pumpen, Lüftungsanlagen und Transportbändern. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.