TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 25 mm²
Art.-Nr. 24495
- +90°C am Leiter / erhöhte Strombelastbarkeit
- doppelt geschirmt
- zur Verwendung im Freien
- ab 4G16 mm² Erdverlegung möglich
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 25 mm²
- Art.-Nr.
- 24495
- Artikelbezeichnung
- TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 25 mm²
- AWG (ca.)
- 4
- Außen-Ø mm (ca.)
- 25,3
- Cu-Zahl kg/km
- 1236,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1860,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892150197
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 25 mm²
Motoranschlussleitung für Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Betriebskapazität | siehe Datenblatt |
Kopplungswiderstand | siehe Datenblatt |
Mindestbiegeradius | bewegt <12 mm: 10x Außen-ø bewegt >12 mm: 15x Außen-ø nicht bewegt 4x Außen-ø |
Details TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 25 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: VPE
- Aderkennzeichnung: braun, schwarz, grau, grün-gelb
- G = mit Schutzleiter GN-GE
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: Spezial-PVC
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: UV-Strahlung
- zur Verwendung im Freien
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- optimale Abschirmung ermöglicht störfreien Betrieb von Frequenzumrichtern
- kleiner Kopplungswiderstand bewirkt gute elektromagnetische Verträglichkeit
- niedrige Betriebskapazität der Einzeladern durch VPE-Aderisolation sowie geringe Schirmkapazität ermöglichen verlustarme Leistungsübertragung
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- elektromagnetische Verträglichkeit nach DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien, ab 4G16 mm² direkte Erdverlegung möglich. Resultierend aus der zulässigen Betriebstemperatur am Leiter von +90°C ist eine erhöhte Strombelastbarkeit gegenüber PE isolierten Motoranschlussleitungen zulässig. Eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Umwelttechnik, Verpackungsindustrie, Chemieindustrie. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.