TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J

  • product.icon.logo_eac_master
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • product.icon.logo_ukca
  • +90°C am Leiter / erhöhte Strombelastbarkeit
  • doppelt geschirmt
  • zur Verwendung im Freien
  • ab 4G16 mm² Erdverlegung möglich

Technische Daten

Motoranschlussleitung für Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Nennspannung AC U0/U 600/1000 V
max. zulässige Betriebsspannung Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V
Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Betriebskapazität siehe Datenblatt
Kopplungswiderstand siehe Datenblatt
Mindestbiegeradius bewegt <12 mm: 10x Außen-ø
bewegt >12 mm: 15x Außen-ø
nicht bewegt 4x Außen-ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: VPE
  • Aderkennzeichnung: braun, schwarz, grau, grün-gelb
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
  • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
  • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
  • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: UV-Strahlung
  • zur Verwendung im Freien
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • optimale Abschirmung ermöglicht störfreien Betrieb von Frequenzumrichtern
  • kleiner Kopplungswiderstand bewirkt gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • niedrige Betriebskapazität der Einzeladern durch VPE-Aderisolation sowie geringe Schirmkapazität ermöglichen verlustarme Leistungsübertragung

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • elektromagnetische Verträglichkeit nach DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Verwendung

  • Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien, ab 4G16 mm² direkte Erdverlegung möglich. Resultierend aus der zulässigen Betriebstemperatur am Leiter von +90°C ist eine erhöhte Strombelastbarkeit gegenüber PE isolierten Motoranschlussleitungen zulässig. Eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Umwelttechnik, Verpackungsindustrie, Chemieindustrie. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J

Filter / Sortierung

Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 1,5 mm² 24489 10,1 16 95,0 230,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 2,5 mm² 24490 11,2 14 150,0 300,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 4 mm² 24491 12,8 12 235,0 485,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 6 mm² 24492 14,9 10 320,0 630,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 10 mm² 24493 17,7 8 533,0 860,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 16 mm² 24494 20,9 6 789,0 1290,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 25 mm² 24495 25,3 4 1236,0 1860,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 35 mm² 24496 28,0 2 1662,0 2610,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 50 mm² 24497 32,3 1 2345,0 2950,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 70 mm² 24498 37,6 2/0 3196,0 3950,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 95 mm² 24499 41,6 3/0 4316,0 4552,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 120 mm² 24500 44,8 4/0 5435,0 6600,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 150 mm² 24506 52,3 300 kcmil 6394,0 7040,0 zum Artikel
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J schwarz 4 G 185 mm² 24507 58,7 350 kcmil 7639,0 8380,0 zum Artikel
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus